Automatisierung von Ringkabelnetzen

Sicherstellung der kontinuierlichen Stromversorgung in Ringkabelnetzen

Die unterbrechungsfreie und zuverlässige  Stromversorgung ist in Ringkabelnetzen, die für Infrastruktur wie Verkehrsknoten, Datenzentren, Wohngebiete usw. gebaut werden, von größter Bedeutung. 

Im Falle eines Fehlers stellen die  automatisierten Schutz- und Steuerungslösungen die volle Funktionsfähigkeit der Ringnetze wieder her und gewährleisten somit ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und minimalen Ausfallzeiten. Sie wurden speziell für anspruchsvolle Netzanwendungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und schnelle Wiederherstellungszeit entwickelt.

Folgende Lösungen können Sie erwarten:

  1. Fehlererkennung in einem identifizierten Teil des Netzes
  2. Isolierung des fehlerhaften Teils des Netzes
  3. Wiederherstellung der Stromversorgung innerhalb 1 Sekunde im gesunden Teil des Netzes durch Neukonfiguration
  4. Sicherstellung, dass nur minimale Lasten betroffen sind

Umfang

  • Die Lösung wird in verschiedenen Varianten in Kombination mit Primär- und Sekundärschaltanlagen (RMUs, Unigear ZS1), zusammen mit Spannungs- und Stromkombisensoren in jeder Umspannanlage eingesetzt.
  • Mehrere Relion Geräte  in jeder sekundären Station für lokalen Schutz und Steuerung, mit Blick auf beide Seiten der Schleife , ggf. zusätzlich ZEE600 oder andere  SoftPLC als Schleifensteuerung
  • Ethernet-Netzwerk zur Verbindung der Steuergeräte

Die Lösungen nutzen verschiedene Kommunikationsformen, wie zum Beispiel:

  • IEC 61850 GOOSE auf der Grundlage von HSR/PRP unter Verwendung von Multimode- oder Monomode-Lichtwellenleitern

  • Dedizierte Binärkanäle über Lichtwellenleiter zwischen RE_615 und REX640 Einheiten

  • IEC 104, Modbus TCP basierte Kommunikation zwischen den Stationen, basierend auf drahtlosen Netzwerken

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language