Lichtbogenschutz

Gewährleistung der Sicherheit von Personal und Geräten

Gewährleistung der Sicherheit von Personal und Geräten

Ein elektrischer Lichtbogen ist ein extrem gefährliches und unerwünschtes Ereignis in einer Schaltanlage, die Temperaturen von über 20.000 °C und heftige Überdruckwellen mit sich bringt. Daher ist die Erkennung und Isolierung des Systems zur Vermeidung eines Lichtbogens von höchster Priorität. ABB bietet eine Vielzahl von Lösungen an, die entweder dediziert oder in Kombination mit Schutzsystemen eingesetzt werden.

In einigen Kombinationen wird das IEC 61850 GOOSE-Kommunikationsprofil verwendet, um die Lösung bereitzustellen.

Die Auswahl der unten aufgeführten Lösungsvarianten wird entsprechend der Systemanforderungen des Kunden getroffen .

  • Kombination aus UFES-QRU und REA- oder TVOC2-Erkennung und Auslösung <4 ms für MS- und NS-Systeme. Dies ist eine "analoge" Lösung
  • Relion-Schutzrelais, eventuell in Kombination mit REA 101 , Erkennung und Auslösung 55 - 80 ms einschließlich der Betriebszeit des Leistungsschalters. Es handelt sich um eine digitale Lösung bzw kombinierte analoge und digitale Lösung.
  • Zentraler Schutz mit SSC600 und SMU615, Erkennung und Auslösung 60 - 80 ms einschließlich der Zeit für den Betrieb des Leistungsschalters. Dies ist eine vollständig digitale Lösung.
  • Kombination von TVOC-2 und Emax2 mit Ekip 2, Erkennung und Auslösung <70ms

Bereich

  • Erkennung von Licht und Überstrom
  • Ausgabe eines Auslösebefehls

Produktvorteile

  • Erforderlich auf allen Spannungsebenen, um die Sicherheit von Personen und Anlagen zu gewährleisten
  • Sicherstellung einer verbesserten Systemverfügbarkeit
  • Sicherung der Investition in die Station

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language