Störlichtbogen-Hauptmodul REA 101

REA 101, das Hauptmodul des REA Störlichtbogenschutzsystems, arbeitet als eigenständiges Gerät oder in Kombination mit anderen REA 101-Modulen und mit Erweiterungsmodulen des Typs REA 103, REA 105 oder REA 107.

Bei dem REA Störlichtbogenschutzsystem handelt es sich um eine zuverlässige und schnelle Störlichtbogenschutzeinrichtung für luftisolierte Niederspannungs- oder Mittelspannungsschaltanlagen. Dieses ermöglicht einen redundanten, unverzögerten und ausfallsicheren Störlichtbogenschutz auf Basis der optischen Störlichtbogenerkennung (AFD) mit faseroptischem Lichtsensor.

Die Funktion des REA Störlichtbogenschutzsystems basiert auf der optischen Erkennung eines Lichtbogens allein oder auf die optische Erkennung eines Störlichtbogens und gleichzeitigem Phasen- oder Neutralleiterüberstrom. Bei Erkennung eines Störlichtbogens gibt das REA-Störlichtbogenschutzsystem in weniger als 2,5 ms Auslösebefehle an alle Leistungsschalter ab, die die Fehlerzone speisen. Darüber hinaus helfen die Betriebsanzeigen des REA-Systems dem Wartungspersonal bei der schnellen Lokalisierung der betroffenen Bereiche.

Eine integrierte Selbstüberwachung überwacht kontinuierlich die Betriebsspannungen, die für die Lichtbogenerkennung verwendeten faseroptischen Schleifensensoren, die Integrität der Verkabelung zwischen dem Hauptmodul und den Erweiterungsmodulen sowie die faseroptischen Signalverbindungen zwischen den Hauptmodulen.

System-Hauptkomponenten

  • Hauptmodul REA 101: kann als Einzelgerät oder in Kombination mit weiteren REA 101 Modulen und mit den Erweiterungsmodulen betrieben werden
  • Erweiterungsmodul REA 103: Erweiterung des Störlichtbogen-Erfassungsbereichs um zwei Sensorfasern in Schleifen- oder Radialanordnung, jeweils mit Selbstüberwachung.
  • Erweiterungsmodul REA 105: Erkennung des Lichtbogens mit einem Schleifen- oder Radialsensorfaser jeweils mit Selbstüberwachung, zwei Hochgeschwindigkeits-Halbleiterausgänge zur Auslösung von Leistungsschaltern und optional als Überstrommeldeverbindung zwischen zwei REA 101 Hauptmodulen
  • Erweiterungsmodul REA 107: Erkennung eines Lichtbogens mit acht Linsensensoren in radialer Anordnung

    ABB Bibliothek

    Loading documents

    • Kontakt-Information

      Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

      Kontaktieren Sie uns
    Select region / language