Woher kommen die Ersatzteile für Ihre Schaltanlage?
Für den laufenden Betrieb von Schaltanlagen ist die sichere Funktionsfähigkeit von Ersatzteilen von wesentlicher Bedeutung. Die Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht übereinstimmend sind mit dem originalen Design in Bezug auf Material und/oder auf mechanische Eigenschaften, können den Betrieb, die Zuverlässigkeit und die Personensicherheit ernsthaft beeinträchtigen. Reduzieren Sie Ihr Risiko durch die Verwendung von Original-Ersatzteilen.
Hier ist ein Beispiel von einem nicht originalen Ersatzteil verwendet in einem Leistungsschalterantrieb.
Die folgenden Design-Fehler wurden bei der nicht originalen Ersatzteilkomponente gefunden:
1. Der Neigungswinkel der Zähne ist größer als die erlaubte Toleranz.
2. Der erste Zahn greift den verbundenen Mechanismus früher als notwendig.
3. Die Oberfläche ist nicht entsprechend bearbeitet, um Rost zu vermeiden.
ABB stellt die Qualität und Zuverlässigkeit der Teile und Komponenten sicher. Die Ersatzteile sind zertifiziert gemäß ABB-Standards und klassifiziert nach dem Level des technischen Wissensstands gemäß des Ersatzes.
Wir halten ein umfängliches Lager von zertifizierten ABB-Teilen bereit, deren Zuverlässigkeit wir während der gesamten Lebensdauer sicherstellen (auch für obsolete Produkte). Für dringende Anfragen nach Teilen steht unser logistisches Personal mit unseren Partnern 24 Stunden pro Tag zur Verfügung, um Ihre Anfrage möglichst schnell zu beantworten.
Ersatzteile sind umfassend in unserem globalen Netzwerk von Service-Einheiten gelagert, und zwar von Einzelteilen bis hin zu kompletten Montagegruppen.