PrimeGear ZX0

Greener is smarter. Smarter is greener.

Als Pionier und Technologieführer der letzten 30 Jahre haben wir die Erfahrung und das Wissen, um unsere Kunden auf die Industrie 4.0 vorzubereiten. Die PrimeGear™ ZX0 wurde speziell für unsere Kunden entwickelt. Sie reduziert die Auswirkungen auf die globale Erwärmung um 99,99 Prozent und unterstützt Kunden beim Einstieg in die Digitalisierung.

Die PrimeGear™ ZX0 ist mit isolierender Trockenluft oder AirPlus™ erhältlich. Die Schaltanlage ist auch als optionales Eco-Ready-Paneel erhältlich, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. So können Sie die Schaltanlage mit SF6 erwerben, das in Zukunft einfach mit AirPlus ersetzt werden kann.

Sie ist zukunftsorientiert und bereit, die Digitalisierung Ihres Betriebs zu unterstützen. Die Strom- und Spannungssensoren sowie die Funktionen für die Fernüberwachung und -diagnose bieten Ihnen Einblicke auf Knopfdruck, ob vor Ort mit unserer Vor-Ort-Lösung oder anderswo über unsere Cloud-basierte Lösung.

Produktpalette

  • Bemessungsbetriebsspannung 12 kV und 24 kV, Bemessungsbetriebsstrom bis zu 1250 A
  • Bemessungskurzzeitstrom bis zu 25 kA

Wichtigste Vorteile

  • Ökologischer dank ihres geringen Treibhauspotenzials
  • Intelligenter mit aktivierter Überwachung und Diagnose, mit Fokus auf die Verfolgung des Zustands der Anlage
  • Sicherer dank robuster Bauweise
  • Zuverlässiger, um einer Reihe von Temperaturen und Klimaverhältnissen wie hoher Luftfeuchtigkeit standzuhalten

Wichtigste Funktionen

  • 100 % SF6-frei
  • Kompaktes Design mit 25 Prozent weniger Platzbedarf
  • IEC61850 aktiviert, unterstützt durch Strom- und Spannungssensor
  • Zusätzliche Sicherheitsmarge mit 1,0 Bar als minimaler Betriebsdruck
  • Ferngesteuerte Verwaltung von Gasdichte, Temperatur, Unterbrecherüberwachung und Anlagenzustand
  • Remote gas density, temperature, breaker monitor and asset health managemen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

PrimeGear ZX0 campaign page

Learn more

PrimeGear introduction

Watch video

PrimeGear brochure

Download

Key benefits at a glance

Learn more

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns