IEC konforme gasisolierte Schaltanlage ZX2 AirPlus

Umweltfreundliche gasisolierte Schaltanlage für Einfach- oder Doppelsammelschienenanwendungen - mit dem neuen AirPlus™ Isoliergas

Das ZX2 AirPlus-Schaltanlagendesign basiert auf dem bestehenden ZX2-Portfolio und bietet eine klimafreundliche Alternative für Anwender mit einem grünen Fokus - unter Beibehaltung der bekannten Grundfläche, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Als Spitzenprodukt von ABB eignet sich die ZX2-Primärschaltanlage besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Einfach- und Doppelsammelschienen-Konfigurationen in elektrischen Energieverteilnetzen.

Mit AirPlus wird das globale Treibhausspotenzial des Isoliergases auf weniger als 1 reduziert - dies entspricht einer Reduzierung von mehr als 99,99% im Vergleich zu SF6.

Das neue AirPlus-Isoliergas wird in der bewährten, sicheren und zuverlässigen Schaltanlage ZX2 eingesetzt. Der Anwender profitiert auch hier von den bekannten kompakten Schaltanlagenabmessungen, wobei auf eine Erhöhung des Fülldrucks oder Verwendung einer Feststoffisolierung verzichtet werden kann. Durch den Einsatz von Leistungsschaltern mit Vakuumschaltkammern bleiben auch bei Einsatz von AirPlus die Gaseigenschaften über die gesamte Lebensdauer der Schaltanlage konstant. Hieraus resultiert die Wartungsfreiheit der  Mittelspannungs-Gasräume.

AirPlus ist eine Alternative zu SF6 und kein Ersatz, Sie können die bevorzugte Technologie frei wählen: Gefüllt mit SF6 oder AirPlus oder als 'Ready-for-AirPlus' - die Wahl für Unternehmen, die bereit sein wollen, in Zukunft auf die ökoeffiziente Alternative umzusteigen. Diese ZX2 wird mit SF6 geliefert, ist aber voll kompatibel und getestet mit AirPlus für ein nahtloses Upgrade in der Zukunft.

ZX2 AirPlus ist derzeit in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich. Das AirPlus-Portfolio wird schrittweise erweitert. 

Elektrische Kenngrößen 

  • Bemessungsspannung: ...36 kV
  • Bemessungsstrom: ...2000 A
  • Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom: ...31.5 kA
  • Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: ...80 kA

Vorteile

  • Klimafreundlich: Alternative für Anwender mit grünem Fokus
  • Kompakt: Sparen Sie Platz und setzen Sie mehr Schaltfelder  in begrenzten Räumen ein.
  • Sicher und zuverlässig: Höchste Personensicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Stromversorgung 
  • Niedrige Betriebskosten: Geringere Lebenszykluskosten und optimierte Gesamtbetriebskosten
  • Keine SF6-Vorschriften: Weniger Verwaltungsaufwand und geringere Kosten 
  • Einfacher Austausch von SF6 durch AirPlus  bei Einsatz von "Ready-for-AirPlus"-Schaltfeldern

Eigenschaften 

  • Kein Einsatz von SF6  - Verwendung von AirPlus Isoliergas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) < 1
  • ZX2 AirPlus mit den gleichen kompakten Abmessungen wie die bewährte ZX2 mit SF6
  • Schutz vor unbeabsichtigtem Zugriff und äußeren Einflüssen durch hermetisch dichte Gasräume
  • Die Gasräume sind wartungsfrei innerhalb einer Lebensdauer der Schaltanlage von mehr als 30 Jahren
  • Gleiche Abmessungen wie die bekannte Schaltanlage ZX2

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents


Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns