Simulointityökalut

Asiakastuki tuotteen koko elinkaaren ajan

Suojaustoimintojen toisiokoestuksen lisäksi on usein tarpeen tarkistaa myös binääritulojen ja -lähtöjen kunto. Binääritulot ja -lähdöt ovat releen toiminnan kannalta tärkeitä esim. erilaisissa ohjaus- ja lukituskaavioissa sekä hälytys- ja laukaisusignaalien generoinnissa virtakatkaisijalle. Jos mikä tahansa ohjauskaavio toimii virheellisesti, se voi aiheuttaa prosessin pettämisen tai tulojen menetyksiä sekä uhata henkilöstön tai laitteiden turvallisuutta. Binääritulot ja -lähdöt voidaan tarkistaa jo esisuunnitteluvaiheessa logiikan oikeellisuuden varmistamiseksi sekä rutiini- ja määräaikaiskoestusten yhteydessä.

Relion® BIO-testerit vaivattomaan simulointiin ja testaukseen
Relion® BIO-testerit on tarkoitettu Relion-tuotesarjan suojareleiden binääritulojen ja -lähtöjen testaamiseen. Helppokäyttöisillä ja kompakteilla testereillä käyttäjä voi simuloida suojaus- ja ohjauskaavion toimintaa. Testereitä voidaan käyttää myös vianselvitykseen sovelluskokoonpanon suunnitteluvaiheessa sekä rutiinikunnossapitoon ja -koestukseen.

Relion® 611/615 BIO-testeriä voidaan käyttää seuraavien suojareleiden kanssa:

  • REF611, REM611, REB611
  • REF615, REM615, RET615, RED615, REU615, REV615, REC615, RER615

Relion® 630 BIO-testeriä voidaan käyttää seuraavien suojareleiden kanssa:

  • REF630 4U (6U)*, REM630 4U (6U)*, RET630 4U (6U)*, REG630 4U (6U)*
    * voidaan käyttää myös Relion® 630 6U IED -releiden kanssa soveltuvin osin.

 
 Miksi ABB?

  • BIO-testerit on suunniteltu ABB:n valmistamille tuotteille
  • Käyttö on turvallista ja helppoa
  • Tekninen tuki sekä BIO-testereille että tuotteille

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Katso lisätiedot

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti