Sisäkäyttöön tarkoitetut sensorit
Keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetut sensorit tarjoavat modernin ratkaisun sähköverkon mittaukseen, suojaukseen ja ohjaukseen. Näitä sensoreita kutsutaan usein myös pienitehoisiksi mittamuuntajiksi (LPIT), ja ne perustuvat vaihtoehtoisiin mittausperiaatteisiin, kuten Rogowskin keloihin tai jännitejakajiin. Tällaiset sensorit voivat monissa tapauksissa korvata perinteiset mittamuuntajat, sillä ne vievät vähemmän tilaa, parantavat turvallisuutta ja tarjoavat laajemman toiminnallisuuden sekä paremman standardoinnin.
Nämä sensorit toimivat parhaiten yhdessä monipuolisten älykkäiden elektronisten laitteiden (IED) kanssa, kuten suojaus- ja ohjausreleiden.
ABB:n pääasiallinen tuoteperhe keskijännitteen sisäsensoreissa tunnetaan nimellä AdvaSense. AdvaSense-sensorit on suunniteltu IEC‑standardien mukaisiin sovelluksiin jopa 48 kV jännitetasoille, ja ne tukevat laajaa valikoimaa virran mittausalueita.