Virta- ja jännitemuuntajat sisäkäyttöön

Sisäverkon luotettava suojaus

 

Sisäkäyttöön tarkoitettuja keskijännitemittamuuntajia käytetään suojaus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmissä, ja ne tarjoavat tarkan ja luotettavan suorituskyvyn keskijännitesovelluksissa.

ABB:n sisäkäyttöön tarkoitettujen keskijännitemittamuuntajien valikoima on monipuolinen. Se tarjoaa laajan kirjon mittoja, malleja ja nimellisarvoja, jotka voidaan räätälöidä asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, varmistaen täydellisen sopivuuden heidän sovelluksiinsa. IEC- ja muiden standardien mukainen tuotevalikoimamme sopii erinomaisesti erilaisiin sisätilojen keskijännitesovelluksiin, joissa pääasennukset ovat ilma- tai kaasueristeisiä keskijännitekojeistoja. Ne soveltuvat myös pienikokoisiin sähköasemiin, moottoreihin ja generaattoreihin, kuivamuuntajiin sekä kondensaattoriparistoihin.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat seuraavat tuotelinjat:

  • Sisäkäyttöön tarkoitetut virtamuuntajat 40,5 kV:iin asti mittaus-, suojaus- tai nollavirtamittaustarkoituksiin. Saatavilla olevat mallit sisältävät lohko-, väylä- ja kaapelityyppisiä virtamuuntajia.
  • Sisäkäyttöön tarkoitetut jännitemuuntajat 40,5 kV:iin asti mittaukseen, suojaukseen tai apusähkön syöttöön. Pääasialliset mallit ovat yksi- ja kaksinapaisia jännitemuuntajia. Yksinapaiset muuntajat voidaan varustaa sulakkeella tai ilman.

ABB:n sisäkäyttöön tarkoitettuja keskijännitemittamuuntajia on saatavilla laitevalmistajille (OEM), kojeistovalmistajille, suunnittelu-, hankinta- ja rakennuskumppaneille (EPC) sekä loppukäyttäjille asennuksiin tai jälkiasennus- ja päivitysprojekteihin.

ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään sähköistymisen kasvavien tarpeiden, teknologian kehityksen ja sääntelymuutosten edelläkävijöinä sekä tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön.



ABB:n sisäkäyttöön tarkoitettujen mittamuuntajien valikoima

IEC ja muut standardit

Virtamuuntajat
Kaapelivirtamuuntajat
0-virtamuuntajat
Jännitemuuntajat
Metallipinnoitetut jännitemuuntajat

Sisäkäyttöön tarkoitetut lohko- ja väylätyyppiset virtamuuntajat vaihemittaukseen

TPU_270

TPU

TPU-virtamuuntajat (40,5 kV:iin asti) ovat epoksihartsiin valettuja lohkotyyppisiä virtamuuntajia, joiden nimellisensiövirta on jopa 3 200 A. TPU-muuntajat toimivat virtakiskon tukena, ja niihin on mahdollista integroida kapasitiivinen jännitteenjakaja jännitteenilmaisua varten. Pyynnöstä nämä tuotteet voidaan suunnitella toisio- tai ensiöpuolelta uudelleenkytkettäviksi. 

TPU-virtamuuntajat sopivat ihanteellisesti keskijännitekojeistoihin, kuten UniGear-, UniSec- ja SafeRing-kojeistoihin, sekä myös muihin sovelluksiin, kuten pieniin puistomuuntamoihin (Compact Secondary Substations), moottoreihin ja generaattoreihin, taajuusmuuttajiin, koteloituihin kondensaattoriparistoihin ja kuivamuuntajiin. 

Lue lisää: 

  • TPU 4, jopa 12 kV 

  • TPU 5, jopa 17,5 kV 

  • TPU 6, jopa 27,5 kV 

  • TPU 7, jopa 40,5 kV 

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät osoitteesta:

– ABB Library


KOKS_270

KOKS

KOKS-virtamuuntajat (17,5 kV:iin asti) ovat epoksihartsiin valettuja väylätyyppisiä virtamuuntajia, joissa ei ole omaa ensiöjohdinta. Niissä on keskijännite-eristys ja nimellisensiövirta on jopa 4 000 A. 

KOKS-muuntajat sopivat ihanteellisesti ilmaeristeisiin ensiöpuolen keskijännitekojeistoihin, joissa on korkeammat nimellisensiövirrat, kuten UniGear ZS1 -kojeistoon. Niitä voidaan käyttää myös moottoreissa ja generaattoreissa. 

Lue lisää: 

  • KOKS 

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät osoitteesta: KOKS – ABB Library 

 

Indoor cable current transformers for phase measurement

TPU_270

KOKM primäärisiin kaasueristeisiin kojeistoihin (GIS)

KOKM 072 (0,72 kV asti) ja KOKM 1 (1,2 kV asti) ovat sisäkäyttöön tarkoitettuja epoksivalettuja kaapelivirtamuuntajia, jotka soveltuvat ihanteellisesti vaihevirran mittaukseen keskijännitteen primäärisissä kaasueristeisissä kojeistoissa.

Suuren mittamuunneltavuutensa ansiosta ne on suunniteltu sopimaan jopa kahteen keskijänniteläpivientiin, -virtakiskoon tai -kaapeliin, jotka toimivat primäärijohtimina.

 

Lue lisää:
KOKM1

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät: KOKM – ABB Library -sivulta.

 

KOKMforSGIS_270

KOKM sekundäärisiin kaasueristeisiin kojeistoihin (GIS)

KOKM 072 (0,72 kV asti) ovat sisäkäyttöön tarkoitettuja kaapelivirtamuuntajia, joissa on termoplastinen kotelo ja hartsieristys. Ne soveltuvat ihanteellisesti vaihevirran mittaukseen keskijännitteen sekundäärisissä kaasueristeisissä kojeistoissa. Ne on suunniteltu asennettavaksi keskijännitekaapeleiden päälle, jotka toimivat primäärijohtimina.

Lue lisää:
KOKM 072

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät KOKM – ABB Library -sivulta.

 

KOKM_270

KOKM

KOKM (1,2 kV asti) ovat erittäin monipuolisia sisäkäyttöön tarkoitettuja kaapelivirtamuuntajia, jotka soveltuvat ihanteellisesti joko vaihe- tai nollavirran mittaukseen ilma- tai kaasueristeisissä keskijännitekojeistoissa. Muita käyttökohteita ovat moottorit, generaattorit ja kuivamuuntajat.

KOKM-sarjalla on suuri mittamuunneltavuus: sisähalkaisija on 33–500 mm ja pituus 60–300 mm. Kaapeli, virtakisko tai läpivienti toimii primäärijohtimena, ja sen on oltava eristetty keskijännitesovellusta varten.

Lue lisää:
KOKM

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät KOKM – ABB Library -sivulta.


 

BD 00_270

BD 00

BD 00 (0,72 kV asti) ovat sisäkäyttöön tarkoitettuja kaapelivirtamuuntajia, joissa on pääasiassa termoplastinen kotelo. Ne soveltuvat ihanteellisesti vaihevirran mittaukseen keskijännitteen ilma- tai kaasueristeisissä kojeistoissa (katso ABB:n valikoima täältä: UniSec). Ne on suunniteltu sopimaan eristettyihin keskijännitevirtakiskoihin tai -kaapeleihin, jotka toimivat primäärijohtimina. BD 00:n soikea malli sopii kahteen eristettyyn keskijännitekaapeliin. Näitä tuotteita käytetään ABB:n UniSec- ja SafePlus-kojeistoissa.

Lue lisää:
BD 00

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät BD 00 – ABB Library -sivulta

 

Sisäkäyttöön tarkoitetut kaapelivirtamuuntajat nollavirran mittaukseen

KOKM 06

KOKM 06

KOKM 06 (0,72 kV asti) ovat suorakaiteen muotoisia, epoksivalettuja sisäkäyttöön tarkoitettuja kaapelivirtamuuntajia. Ne soveltuvat ihanteellisesti nollavirran mittaukseen, kun käytössä on useita eristettyjä keskijännitekaapeleita keskijännitteen ilma- tai kaasueristeisissä kojeistoissa. KOKM 06 -valikoimamme on saatavilla eri kokoisina, ja sisämitat vaihtelevat 200x300 mm:stä 450x650 mm:iin.

Lue lisää:
KOKM 06

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät KOKM – ABB Library -sivulta.

 

KOLMA

KOLMA/ KOLA

Sekä KOLMA että KOLA (0,72 kV asti) ovat erityyppisiä epoksivalettuja sisäkäyttöön tarkoitettuja kaapelivirtamuuntajia, jotka soveltuvat ihanteellisesti eristettyjen keskijännitekaapeleiden nollavirran mittaukseen keskijännitteen ilma- tai kaasueristeisissä kojeistoissa.

Molemmat tuotteet on suunniteltu käytettäväksi maasulkusuojareleiden kanssa. KOLMA voidaan konfiguroida yksi- tai monimuuntosuhteisena versiona. KOLA valmistetaan avattavarunkoisena mallina.

Lue lisää:
KOLMA/KOLA

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivuilta KOLMA – ABB Library, KOLA – ABB Library.

Jännitemuuntajat sisäkäyttöön

TJC

TJC/ TJCH

TJC/TJCH (40,5 kV asti) ovat keskijännitteisiä, epoksivalettuja sisäkäyttöön tarkoitettuja jännitemuuntajia, joissa ei ole sulaketta. TJC/TJCH ovat yksivaiheisia jännitemuuntajia, jotka on tarkoitettu asennettavaksi siten, että niiden ensiökäämin toinen pää on suoraan maadoitettu. TJCH saavuttaa korkeampia kuormitettavuusarvoja (burden) kuin TJC.

TJC/TJCH soveltuvat ihanteellisesti keskijännitekojeistoihin (katso ABB:n valikoima täältä: UniGear, UniSec ja SafePlus), puistomuuntamoihin, moottoreihin ja generaattoreihin, taajuusmuuttajiin sekä koteloituihin kondensaattoriparistoihin. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia VT Guard Pro/Pro-D -ferroresonanssisuojalaitteen kanssa, kun ne on kytketty avoimeen kolmiokytkentään (open-delta).

Lue lisää:
TJC 4 jopa 12 kV asti
TJCH 4 jopa 12 kV asti
TJC 5 jopa 17.5 kV asti
TJCH 5 jopa 17.5 kV asti
TJC 6 jopa 27.5 kV asti
TJC 7.1 jopa 40,5kV asti

Käyttöohje ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta TJC(H) – ABB Library.


 

TJP_TJPH_270

TJP/ TJPH

TJP/TJPH (40,5 kV asti) ovat keskijännitteisiä, epoksivalettuja sisäkäyttöön tarkoitettuja jännitemuuntajia. Ne toimitetaan pääasiassa sulakkeella varustettuna. TJP/TJPH ovat yksivaiheisia jännitemuuntajia, jotka on tarkoitettu asennettavaksi siten, että niiden ensiökäämin toinen pää on suoraan maadoitettu. TJPH saavuttaa korkeampia kuormitettavuusarvoja (burden) kuin TJP.

TJP/TJPH soveltuvat ihanteellisesti keskijännitekojeistoihin (katso ABB:n valikoima täältä: UniGear), puistomuuntamoihin, moottoreihin ja generaattoreihin, taajuusmuuttajiin sekä koteloituihin kondensaattoriparistoihin.

TJP/TJPH ovat saatavilla kiinteisiin asennuksiin tai ulosvedettäviin jännitemuuntajavaunuihin. Tuotteisiin on saatavilla erilaisia sulakevaihtoehtoja ja sulakepidikkeiden suuntauksia sekä sulakkeita iskunastallisella tai ilman iskunastallista ilmaisua. Nämä tuotteet ovat täysin yhteensopivia VT Guard Pro/Pro-D -ferroresonanssisuojalaitteen kanssa, kun ne on kytketty avoimeen kolmiokytkentään (open-delta).

Lue lisää:
TJP 4 jopa 12 kV asti
TJPH 4 jopa 12 kV asti
TJP 5 jopa 17.5 kV asti
TJPH 5 jopa 17.5 kV asti
TJP 6 jopa 27.5 kV asti
TJP 7.x jopa 40.5 kV asti

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta TJP(H) – ABB Library.

 


 

TDC_270

TDC

TDC (25 kV asti) ovat keskijännitteisiä, sisäkäyttöön tarkoitettuja kaksinapaisia jännitemuuntajia, jotka on valettu epoksihartsiin. TDC-muuntajan ensiökäämin kaikki osat, liittimet mukaan lukien, on eristetty maasta nimellistä eristystasoaan vastaavalla tasolla.

TDC-muuntajat soveltuvat ihanteellisesti keskijännitteen ilmaeristeisiin kojeistoihin, moottoreihin ja generaattoreihin, taajuusmuuttajiin sekä koteloituihin kondensaattoriparistoihin. Näitä tuotteita voidaan käyttää myös ulkoiseen sähkön syöttöön.

Lue lisää: 
TDC 4 jopa 12 kV asti
TDC 5 jopa 17.5 kV
 asti
TDC 6 jopa 25 kV
 asti

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivult TDC – ABB Library.

 

 

VT GUARD PRO

Lisäosat - VT Guard

VT Guard PRO on kehittynyt suojalaite, joka suojaa keskijännitteisiä, induktiivisia ja yksinapaisia jännitemuuntajia ferroresonanssivärähtelyiltä. Ferroresonanssivärähtelyt voivat syntyä sähköverkon transientti-ilmiöiden, kuten kytkentätoimenpiteiden, seurauksena. Suojaus tapahtuu asianmukaisella ja nopealla vaimennustoiminnolla ilman, että se aiheuttaa liiallista tehonkulutusta verkon normaalin toiminnan aikana. VT Guard Pro korvaa täysin avoimeen kolmiokytkentään kytketyn vaimennusvastuksen, ja sitä on saatavilla kahtena versiona:

  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro–D, , joka VT Guard Pron kaikkien toiminnallisuuksien lisäksi sisältää laajennettuja toimintoja, jotka mahdollistavat itsetestauksen ja yhteistoiminnan ylemmän tason järjestelmän kanssa.

Lue lisää:
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library

 

Indoor metal-coated voltage transformers

TJM_270

TJMC 7

TJMC 7 (40,5 kV asti) ovat keskijännitteisiä sisäkäyttöön tarkoitettuja yksinapaisia jännitemuuntajia. Ne on valettu epoksihartsiin ja lisäksi metallipinnoitettu kosketussuojatun rakenteen saavuttamiseksi. TJMC 7 soveltuu ihanteellisesti ABB:n primäärisiin kaasueristeisiin ZX2-keskijännitekojeistoihin. TJMC on suunniteltu sopimaan primääristen kaasueristeisten kojeistojen kaapeli- ja virtakiskotiloihin.

Lue lisää:
TJMC 7.x

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta TJMC 7 – ABB Library.

 

TJMC_TJMP_270

TJMP / TJMC 6

TJMP 4 (enintään 12 kV) sekä TJMC 6 ja TJMP 6 (enintään 24 kV) ovat keskijännitteen sisäasennettavia yksinapaisia jännitemuuntajia. Muuntajat on valettu epoksihartsiin ja varustettu metallisella pintakerroksella kosketussuojatun rakenteen (touch-proof) varmistamiseksi. Kaikki kolme tuoteversiota soveltuvat erityisen hyvin ABB:n keskijännitteisiin ensisijaisiin kaasueristeisiin kojeistoihin, kuten PrimeGear ZX0:aan.

TJMC- ja TJMP-mallit on suunniteltu asennettaviksi kojeiston kaapeliosastoon, ja ne ovat yhteensopivia NKT:n kiskoratkaisujen kanssa. TJMP-malli voidaan varustaa vaihdettavalla sulakkeella, jota on saatavilla useilla eri nimellisvirta-arvoilla.

Lue lisää:
TJMP/ TJMC 6

Käyttöohjeet ja muut tuotekohtaiset asiakirjat löytyvät ABB Librarysta: TJMC/TJMP – ABB Library

 

TDMC_270

TDMC 6

TJMP 4 (12 kV asti), TJMC 6 ja TJMP 6 (24 kV asti) ovat keskijännitteisiä sisäkäyttöön tarkoitettuja yksinapaisia jännitemuuntajia. Ne on valettu epoksihartsiin ja metallipinnoitettu kosketussuojatun rakenteen saavuttamiseksi. Kaikki kolme tuotetta soveltuvat ihanteellisesti ABB:n primäärisiin kaasueristeisiin PrimeGear ZX0 -keskijännitekojeistoihin.
TJMC ja TJMP on suunniteltu sopimaan kojeiston kaapelitilaan, ja ne ovat yhteensopivia NKT-virtakiskojen kanssa. TJMP voidaan varustaa vaihdettavalla sulakkeella, jossa on eri nimellisarvoja.

Lue lisää:
TDMC 6.0 C

Käyttöohjeen ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta TDMC – ABB Library.

 

VT GUARD PRO

Lisäosat - VT Guard

VT Guard PRO on kehittynyt suojalaite, joka suojaa keskijännitteisiä, induktiivisia ja yksinapaisia jännitemuuntajia ferroresonanssivärähtelyiltä. Ferroresonanssivärähtelyt voivat syntyä sähköverkon transientti-ilmiöiden, kuten kytkentätoimenpiteiden, seurauksena. Suojaus tapahtuu asianmukaisella ja nopealla vaimennustoiminnolla ilman, että se aiheuttaa liiallista tehonkulutusta verkon normaalin toiminnan aikana.
VT Guard Pro korvaa täysin avoimeen kolmiokytkentään kytketyn vaimennusvastuksen, ja sitä on saatavilla kahtena versiona:
  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro–D, joka VT Guard Pron kaikkien toiminnallisuuksien lisäksi sisältää laajennettuja toimintoja, jotka mahdollistavat itsetestauksen ja yhteistoiminnan ylemmän tason järjestelmän kanssa.

Lue lisää:
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

Käyttöohjeet ja muut hyödylliset tuotedokumentit löydät sivulta VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library.

 



Tuotevalikoima

Klikkaa nuolta tutustuaksesi tuotevalikoimaan.
 TPU_270KOKS_270KOKM_270TPU_270KOKMforSGIS_270BD 00_270KOKM 06KOLMA
 TPUKOKSKOKMKOKM PGISKOKM RMUBD 00KOKMKOLMA/KOLA
Max. nimellisjännite
TPU 4   12 kV
TPU 5   17.5 kV
TPU 6   27.5 kV
TPU 7   40.5 kV
KOKS 12   12 kV
KOKS 17.5   17.5 kV
KOKM 1   1.2 kV
KOKM 072   0.72 kV
KOKM 1   1.2 kV
KOKM   0.72 kV
BD 00   0.72 kV
KOKM 06   0.72 kV
KOLMA   0.72 kV
KOLA   0.72 kV

 

Max.
primäärinimellisvirta
3 200 A 
4 000 A 
10 000 A
3 000 A 
1 250 A 
1   250 A
2 000 A1 250 A
Max. nimellislyhytaikavirta
100 kA / 1 s 
90 kA / 1 s 
100 kA / 1 s 
63 kA / 1 s 
25 kA / 3 s 
31,5 kA / 3 s
100 kA / 1 s 60 kA / 1 s
Max. ydinten määrä
6 ydintä6 ydintä3-5 ydintä3-5 ydintä1-2 ydintä1-2 ydintä1 ydin 1 ydin
Standardit
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN,
AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN,
AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA

IEC, VDE, ČSN, AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
Sovellukset
Keskijännitekojeistot, puistomuuntamot, moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat, koteloidut kondensaattoriparistot ja kuivamuuntamot
Primääriset ilmaeristeiset keskijännitekojeistot, moottorit ja generaattorit
Ilmaeristeiset keskijännitekojeistot, moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat, puistomuuntamot, koteloidut kondensaattoriparistot ja kuivamuuntajat
Primäärinen kaasueristeinen keskijännitekojeisto, suunniteltu sopimaan keskijännitekaapeleille, virtakiskoille tai läpivienneille
Sekundäärinen kaasueristeinen keskijännitekojeisto, suunniteltu keskijännitekaapeleille kaapelitiloihin
MV ilma- tai kaasueristeinen kojeisto, suunniteltu keskijännite-kaapeleille tai virtakiskolle, mukaan lukien malli kahdelle keskijännite-kaapelille
MV ilma- tai kaasueristeinen kojeisto, suunniteltu nollavirran mittaukseen, kun käytössä on useita keskijännite-kaapeleita

MV ilma- tai kaasueristeinen kojeisto, suunniteltu keskijännite-kaapeleiden nollavirran mittaukseen
Ominaisuudet
Tukimallinen, valinnainen uudelleenkytkentä, kapasitiivinen jännitteenjakaja, useita eri mittoja, ripoja, sinetöitävä toisioliitinkansi
Virtamuuntaja ilman keskijännitesovellukseen eristettyä ensiöjohdinta, valinnainen toision uudelleenkytkentä

Suuri mittamuunneltavuus, sisähalkaisija 33–500 mm, pituus 60–300 mm, valinnainen toision uudelleenkytkentä, sinetöitävä liitinkansi
Suuri mittamuunneltavuus, mukaan lukien malli kahdelle keskijännitekaapelille tai läpiviennille, valinnainen toision uudelleenkytkentä, sinetöitävät toisioliitinkannet
Sisähalkaisija 42, 50 tai 60 mm, malli omakäyttöisille releille, valinnainen toision uudelleenkytkentä, valinnaiset sinetöitävät toisiokannet
Sisähalkaisija 59, 69, 70, 85 tai 110 mm, valinnainen toision uudelleenkytkentä, BD 00:ssa valinnainen sinetöitävä IP40-toisiokansi
6 kokovaihtoehtoa, joiden sisämitat ovat 200x300 mm – 450x650 mm, valinnainen toision uudelleenkytkentä
Suunniteltu käytettäväksi maasulkusuojareleiden kanssa. KOLMA yksi- tai monimuuntosuhteisena versiona. KOLA on avattavarunkoinen malli

 

 TJCTJP_TJPH_270TDC_270TJM_270TJMC_TJMP_270TDMC_270 VTS
 TJC/TJCHTJP/TJPHTDCTJMC TJMC/TJMP TDMC VT Guard Pro/-D
Max.nimellis-jännite
TJC(H) 4   12 kV
TJC(H) 5   17,5 kV
TJC 6      27,5 kV
TJC 7      40,5 kV
TJP(H) 4    12 kV
TJP(H) 5    17,5 kV
TJP 6     27,5 kV
TJP 7    40,5 kV
TDC 4    12 kV
TDC 5   17,5 kV
TDC 6   25 kV
TJMC 7 40,5 kV 
 TJMP 4   12 kV
TJMC 6    24 kV
TJMP 6    24 kV

TDMC 6   24 kV
Nimellis-käyttöjännite

100/110 V

Max.nimellis-primäärivirta
36 000: √3 kV
36 000: √3 kV
22 000 kV
36 000: √3 kV
22 000: √3 kV
22 000 kV
Max. käyttö-virta

10 A/0.2 s
Min. nimellis-jännitekerroin
1,9x Un / 8h
1,9x Un / 8h 
1,2x Un /
Continuous

1,9x Un / 8h 
1,9x Un / 8h  
1,2x Un /
Continuous

Jännitealue
0-110 V

 
Käämien enimmäismäärä3-4 windings3-4 windings2 windings3 windings3 windings2 windings
Kynnysvirta

20; 25; 30 V

Standardit
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

Aikaviive
0,4; 1,4; 2,4; 3,4s

Sovellukset
Keskijännite-
kojeistot, puistomuuntamot, moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat, koteloidut kondensaattori-paristot ja kuivamuuntajat
Keskijännite-
kojeistot, puistomuuntamot, moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat ja koteloidut kondensaattori-paristot
Ilmaeristeiset keskijännite-
kojeistot, moottorit ja generaattorit, taajuusmuuttajat ja koteloidut kondensaattori-paristot
ABB:n primääriset, SF₆-kaasu-eristeiset keskijännite-kojeistot. TJMC on suunniteltu sopimaan kojeiston kaapeli- ja virtakiskotiloihin
ABB:n primääriset, SF₆-vapaat kaasueristeiset keskijännite-kojeistot. TJMC/P on suunniteltu sopimaan kojeiston kaapeli- ja virtakiskotiloihin
Kaasueristeiset keskijännite-kojeistot, suunniteltu apusähkön syöttöön uusiin asennuksiin ja jälkiasennuksiin

Sovellukset
Suunniteltu keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetuille yksinapaisille jännitemuuntajille ja avoimeen kolmiokytkentään. Suojaa jännitemuuntajia ferroresonanssi-värähtelyiltä
Ominaisuudet
Suoraan maadoitetut toisioliittimet sinetöitävällä kannella, valinnainen uudelleenkytkentä, soveltuu VT Guard Pro/Pro-D -laitteelle
 
TJC:n lisäksi: valmius jännitemuuntaja-vaunuille, erilaiset sulakkeet ja sulakepidikkeiden suuntaukset sekä sulakkeet iskunastallisella ilmaisulla tai ilman
Suoraan maadoitetut toisioliittimet sinetöitävällä kannella, valinnainen uudelleenkytkentä kahdelle ensiöjännitteelle
Kosketussuojattu rakenne, pistokekoko 2 ensiöliitäntä, valinnainen toision pistokeliitäntä sekä sinetöitävä toisioliitinkansi tai -pistorasia
Kosketussuojattu rakenne, ensiöliitäntä ½ C-kartio, sinetöitävä toisioliitinkansi, valinnainen sisäänrakennettu sulake eri nimellisarvoilla
Kosketussuojattu rakenne, kaksi C-kartio-ensiöliitintä, sinetöitävä toisiokansi, käyttölämpötila jopa -35 °C
Ominaisuudet
Korvaa vaimennusvastukset, asennetaan pienjännitekoteloon, korkea luotettavuus, redundanssipiirit, Pro-D:ssä itsetestaus


Aiheeseen liittyvä tarjonta


Usein kysytyt kysymykset


1. Voivatko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat toimia muissa kuin ABB:n asennuksissa?

Kyllä, ABB:n sisäkäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat on helppo asentaa ja huoltaa useimmissa keskijännitteen sisäsovelluksissa.

 


2. Mikä on ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen IEC-mittamuuntajien suurin eristysjännite?

ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen IEC-mittamuuntajien suurimmat eristysjännitetasot ovat 40,5/95/200 kV.

 


3. Mitkä asiakkaat tyypillisesti käyttävät ja asentavat ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja mittamuuntajia?

ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja mittamuuntajia käyttävät tyypillisesti laitevalmistajat (OEM), kojeistovalmistajat, suunnittelu-, hankinta- ja rakennuskumppanit (EPC), sähkölaitokset sekä loppukäyttäjät. Muuntajia voidaan käyttää uusissa asennuksissa tai jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.

 


4. Voidaanko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja IEC-mittamuuntajia räätälöidä asiakaskohtaisiin tarpeisiin?

Kyllä, ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen IEC-mittamuuntajien tekniset tiedot voidaan räätälöidä markkina- tai asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi sähköiset nimellisarvot räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

 


5. Voidaanko ABB:n sisäkäyttöön tarkoitettuja IEC-keskijännitemittamuuntajia käyttää muiden kuin kojeistovalmistajien kojeistoasennuksissa?

Kyllä, ABB:n sisäkäyttöön tarkoitettuja keskijännitemittamuuntajia voidaan käyttää muiden kuin kojeistovalmistajien asennuksissa, kuten puistomuuntamoissa, moottoreissa ja generaattoreissa, kuivamuuntajissa, kondensaattoriparistoissa, koteloiduissa kondensaattoriparistoissa, generaattorikatkaisijoissa ja muissa vastaavissa.


6. Ovatko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetut IEC-mittamuuntajat IEC-standardien mukaisia?

 

Kyllä, ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetut IEC-mittamuuntajat ovat IEC 61869 -standardien uusimpien versioiden mukaisia.

 


7. Voidaanko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja IEC-mittamuuntajia valmistaa myös muiden standardien, kuten IEEE- tai CAN/CSA-standardin, mukaisesti?

Kyllä, osa ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetuista IEC-mittamuuntajista voidaan valmistaa uusimpien IEEE C57.13- tai CAN/CSA-C61869-standardien mukaisesti.

 


8. Voidaanko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja IEC-mittamuuntajia kalibroida laskutusmittausta varten?

ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetuilla IEC-mittamuuntajilla on omat, tuotteen arvokilvessä ilmoitetun standardin mukaiset rutiinitestauspöytäkirjansa.
Erikoispyynnöstä ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat voidaan kalibroida akkreditoidussa laboratoriossa.

 


9. Mikä on ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen mittamuuntajien odotettu käyttöikä?

ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen mittamuuntajien odotettu vähimmäiskäyttöikä on 30 vuotta.

 


10. Voidaanko ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja IEC-mittamuuntajia toimittaa maailmanlaajuisesti?

Kyllä, ABB:llä on maailmanlaajuinen asennettu kanta keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja mittamuuntajia. Ota rohkeasti yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi lisätietoja.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Select region / language