Keskijännitteen suoja- ja ohjausreleet ensiöjakeluun

Kehittyvän sähköverkon suojaus ja ohjaus

Suojaus- ja ohjausreleen päätarkoitus on tunnistaa sähköverkon poikkeavat tilanteet tai poikkeavasti toimivat komponentit. Verkon häiriöt voivat johtua ylivirroista – kuten salaman aiheuttamasta ylikuormituksesta, viallisista sähkölaitteista tai järjestelmän oikosulusta. Keräämiensä tietojen perusteella rele käynnistää korjaavat toimenpiteet, jotka palauttavat sähkönjakelujärjestelmän normaaliin toimintatilaan ja varmistavat turvallisen ympäristön henkilöstölle ja laitteille.

Oikein valitut suojaus- ja ohjaustoiminnot sekä menetelmät, jotka täyttävät paikallisen lainsäädännön, turvallisuusvaatimukset ja hyvän insinööritavan, parantavat suojausjärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta. Ne minimoivat verkkovikojen vaikutukset ja estävät häiriön leviämisen verkon terveisiin osiin.

ABB:n Relion-suoja- ja ohjausreleiden tuoteperhe ensiöjakeluun tarjoaa laajan valikoiman tuotteita sähkönjakelujärjestelmien suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan IEC- ja ANSI-sovelluksissa – sähköntuotannosta ja yhteenliitetyistä verkoista aina ensiöjakeluun saakka. ABB:n Relion-tuotteet ensiöjakeluun ovat täysin IEC 61850 -standardin mukaisia ja tarjoavat optimaalisen kyberturvallisuuden, joka edistää turvallisia yhteyksiä ja suojaa asiakkaidemme verkkoa. Kaikki ABB:n Relion-suoja- ja ohjausreleet hyödyntävät samaa konfigurointiohjelmistoa.

ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään sähköistymisen kasvavien tarpeiden, teknologian kehityksen ja sääntelymuutosten edelläkävijöinä sekä tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön.

ABB:n suoja- ja ohjausreleet ovat saatavilla laitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusurakoitsijoille (EPC) sisällytettäväksi heidän omiin asennuksiinsa tai käytettäväksi uusissa, jälkiasennus- tai päivitysprojekteissa.

 

 

 

ABB’s Relion® -suojaus- ja ohjausrelevalikoima primäärijakeluun

Tuotevalikoima: IEC& ANSI-standardit

Relion REX615
Relion REX640
REX 615


ABB Relion REX615: Kaikenkattava suoja sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksii

ABB:n Relion REX615 on monipuolinen suojaus- ja ohjausrele sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksiin ensiö- ja toisiojakelussa. Se on seuraava kehitysaskel ABB:n 615- ja 620-sarjan releille. REX615 tarjoaa laajan sovellusvalikoiman sekä täysin modulaarisen ja skaalautuvan laitteiston ja ohjelmiston, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden ja optimaalisen kustannustehokkuuden koko releen elinkaaren ajan.


Edut

  • Kompakti ja modulaarinen: ABB Relion REX615 sopii erityyppisiin keskijännitekojeistoihin ja yksinkertaistaa suunnittelu- ja logistiikkaprosessia.
  • Valmiit sovelluspaketit mahdollistavat helpon tilaamisen ja suunnittelun. Käyttäjäystävällinen PCM600-työkalu.
  • Laaja sovellusvalikoima: Täysin modulaarinen laitteisto ja ohjelmisto mahdollistavat helpon ja joustavan mukautumisen muuttuviin suojaus- ja tiedonsiirtovaatimuksiin

 


Tyypilliset käyttökohteet

  • Syötön suojaus
  • Kentän ohjaus
  • Muuntajan suojaus
  • Johdon differentiaalisuojaus
  • Moottorin suojaus
  • Generaattorin suojaus
  • Virtakiskon suojaus
  • Kondensaattoripariston suojaus
  • Jännitesuojaus
  • Yhteenliitännän suojaus
  • Valokaarisuojaus
REX640narrow_standardHMIinfront948x474

ABB Relion REX640: Tehokas, vapaasti konfiguroitava ja kaikenkattava suojaus- ja ohjausrele

Relion REX640 on tehokas, vapaasti konfiguroitava ja kaikenkattava suojaus- ja ohjausrele ensiöjakeluun. Sen täysin modulaarinen laitteisto ja ohjelmisto mahdollistavat laajan räätälöinnin sekä helpon mukautumisen muuttuviin suojausvaatimuksiin koko releen elinkaaren ajan. 

ABB:n Relion REX640 -suojaus- ja ohjausreleitä on saatavilla kahta eri koteloleveyttä: kapea kotelo, jossa on viisi moduulipaikkaa, ja vakiokotelo, jossa on seitsemän moduulipaikkaa. Ohjelmistovaihtoehdot ovat kuitenkin samat molemmille kotelokoille.


Edut

  • Modulaarinen ja skaalautuva laitteisto ja ohjelmisto takaavat parhaan mahdollisen joustavuuden releen koko elinkaaren ajan. Saatavilla on kaksi runkokokoa, vakio- ja kapea, jotka sopivat monenlaisiin kojeistoihin, sovelluksiin ja suojausratkaisuihin.
  • Laaja sovellusvalikoima yhdessä vapaasti konfiguroitavassa laitteessa mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan räätälöinnin sovelluskohtaisiin vaatimuksiin. Käyttäjäystävällinen PCM600-työkalu.
  • Valmiit sovelluspaketit helpottavat tilaamista ja suunnittelua. Sovellusohjattu paikalliskäyttöliittymä (LHMI/SHMI) takaa optimaalisen tilannetietoisuuden ja käytettävyyden.

 


Tyypilliset käyttökohteet

  • Syötön suojaus
  • Johdon differentiaalisuojaus
  • Muuntajan suojaus
  • Jännitesuojaus
  • Virtakiskon suojaus
  • Kondensaattoripariston suojaus
  • Moottorin, generaattorin ja yhteenliitännän suojaus
  • Kuormituksenkestävän käämikytkimen automaattinen jännitteensäätö
  • Petersenin kelan suojaus ja automaattinen tahdistus

 




Tuotevalikoima

Paina nuolta lukeaksesi lisää soveltamisalasta.

 

 
Application / Sovellus
Relion REX615 
Relion REX640 
Syötön ohjaus (Feeder protection) 
X 
X 
Kentän ohjaus
X 
X 
Muuntajan suojaus
X 
X 
Johdon etäsuojaus/distanssisuojaus (Line distance protection)
 
X 
Johdon differentiaalisuojaus / Line differential protection 
X 
X 
Moottorin suojaus
X 
X 
Generaattorin suojaus
X 
X 
Virtakiskon suojaus
X 
X 
Kondensaattoripariston suojaus
X 
X 
Jännitesuojaus
X 
X 
Virtasuojaus
 
 
Verkostoautomaatio
 
 
Petersenin kelan ohjaus
 
X 
Automaattinen tahdistus
 
X 
Yhteenliitännän suojaus
X 
X 
Valokaarisuojaus
X 
X 




Konfiguroi oma ABB releesi




training_banner

ABB Relion palvelut

  • Koulutukset - etänä, kentällä tai Suomen koulutustiloissamme
  • Tuki - paikalliselta "edustajalta" tai tason 3 valmistajaltamme
  • Valitse oikea rele 
  • Tekninen dokumentaatio - saatavilla 19 kielellä

 

Tutustu lisää



Aiheeseen liittyvä tarjonta



Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on keskijänniteinen suojaus- ja ohjausrele?

Keskijännitteen suojaus- ja ohjausreleen päätarkoitus on tunnistaa sähköverkon poikkeavat tilanteet tai poikkeavasti toimivat komponentit. Verkon häiriöt voivat johtua ylivirroista, kuten salaman aiheuttamasta ylikuormituksesta, viallisista sähkölaitteista tai järjestelmän oikosulusta. Keräämiensä tietojen perusteella suojaus- ja ohjausrele käynnistää korjaavat toimenpiteet, jotka palauttavat sähkönjakelujärjestelmän normaaliin toimintatilaan ja varmistavat turvallisen ympäristön henkilöstölle ja laitteille.



2. Miten keskijännitteinen suojaus- ja ohjausrele toimii?

Keskijännitteen suojaus- ja ohjausrele on kojeiston komponentti, joka havaitsee vikoja sähköverkossa. Kun vika tai poikkeama on havaittu, rele laukaisee katkaisijan, joka erottaa viallisen osan muusta verkosta. ABB:n releet reagoivat vikoihin millisekunneissa, mikä varmistaa sähkönjakelun jatkuvuuden ja turvallisuuden.


3. Mitkä ovat ABB:n Relion-sarjan suojaus- ja ohjausreleiden tärkeimmät hyödyt ensiöjakelussa?

ABB:n Relion-suoja- ja ohjausreleiden tuoteperhe ensiöjakeluun tarjoaa laajan valikoiman tuotteita sähkönjakelujärjestelmien suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan IEC- ja ANSI-sovelluksissa – aina sähköntuotannosta ja yhteenliitetyistä verkoista ensiöjakeluun. ABB:n Relion-tuotteet ensiöjakeluun ovat täysin IEC 61850 -standardin mukaisia ja tarjoavat optimaalisen kyberturvallisuuden, joka edistää turvallisia yhteyksiä ja suojaa asiakkaidemme verkkoa. Ne ovat modulaarisia ja joustavia, mikä mahdollistaa helpon mukautumisen muuttuviin suojausvaatimuksiin koko releen elinkaaren ajan.

 


4. Ovatko ABB:n Relion-sarjan suojaus- ja ohjausreleet helppoja huoltaa?

Kyllä, ABB:n Relion-suojaus- ja ohjausreleissä on pistokeliitäntä, joka tekee huollosta tai vaihdosta helppoa. Releen vaihtaminen vaatimusten muuttuessa on myös helppoa – sitä voi muokata vain ohjelmistopaketilla.


5. Voidaanko ABB:n Relion-sarjan suojaus- ja ohjausreleitä mukauttaa tiettyihin tarpeisiin?

ABB Relionin suojaus- ja ohjausreleitä keskijännitteelle on helppo muokata asentamalla uusi ohjelmistopaketti. 
Select region / language