Keskitetty ja laiteriippumaton suojaus ja hallinta

Keskitetty suojaus- ja ohjausjärjestelmä (SSC600) kokoaa useiden erillisten suojareleiden toiminnot yhteen laitteeseen sähköaseman tasolla. Tämä vähentää suunnittelutyötä, parantaa koko aseman näkyvyyttä ja mahdollistaa sujuvamman prosessien hallinnan.

Tämän ratkaisun avulla erilaiset verkkoyhtiö- ja teollisuussovellukset voivat suojata ja ohjata sähköverkkoa keskitetysti yhdestä laitteesta kaikissa poikkeustilanteissa.
Mikäli halutaan toteuttaa järjestelmä ilman fyysistä SSC600-laitetta, laiteriippumaton vaihtoehto (SSC600 SW) tarjoaa saman toiminnallisuuden ohjelmistona, jonka voi asentaa valitsemalleen laitteistolle.


 

 

 

ABB:n olemassa olevaan Relion®-teknologiaan perustuvan ohjelmiston ansiosta SSC600 ja SSC600-ohjelmisto on suunniteltu laajaan valikoimaan sähkönjakelusovelluksia – aina perussyöttölaitteiden suojauksesta ja ohjauksesta monimutkaisiin sähköaseman laajuisiin sovelluksiin. 

Sekä keskitetty että laiteriippumaton suojaus ja ohjaus perustuvat sähköaseman automaatiojärjestelmiä koskevaan IEC 61850 -standardiin, mikä mahdollistaa koko sähköaseman laajuisen tiedon jakamisen ja hyödyntämisen kattavasti. 

ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään kasvavien sähköistämistarpeiden, teknologian ja sääntelymuutosten edellä ja tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön. 

ABB:n keskitetty ja laiteriippumaton suojaus- ja ohjausratkaisu on käytettävissä loppukäyttäjille, laitevalmistajille (OEM), sähköasentajille sekä suunnittelu-, hankinta- ja rakennuspalvelujen (EPC) kumppaneille. Ratkaisu voidaan ottaa käyttöön omissa asennuksissa tai hyödyntää uusissa projekteissa sekä jälkiasennus- ja päivityshankkeissa. 

Keskitetty vs. laiteriippumaton suojaus ja hallinta

SSC600_device

Keskitetty suojaus ja ohjaus

Vuonna 2018 ABB esitteli lähestymistavan jakeluverkkojen keskitettyyn suojaukseen ja ohjaukseen. 

SSC 600 on kokonaisvaltainen avaimet käteen -ratkaisu keskitettyyn suojaukseen ja ohjaukseen, joka toimitetaan testattuna, täydellisenä kokonaisuutena, joka sisältää laitteen (laitteiston) ja integroidun ohjelmiston. 

SSC600SWa

Laiteriippumaton suojaus ja hallinta (SSC600-ohjelmisto)   

Vuonna 2023 ABB toi markkinoille erillisen ohjelmistovaihtoehdon, SSC 600 SW:n,  suojausta ja ohjausta varten. SSC600-ohjelmisto on virtualisoitu versio SSC600-käyttövalmiista laitteesta. 

ABB:n laiteriippumaton suojaus- ja ohjausjärjestelmä SSC600 SW voidaan asentaa asiakkaidemme valitsemaan laitteistoon, jolloin he saavat käyttöön samat testatut suojaus- ja ohjaustoiminnot kuin ABB:n avaimet käteen -ratkaisu SSC600. 

REX600a

Yhdistelmäyksikkö
(REX600)

REX600 on kompakti, turvallinen ja kustannustehokas suoja- ja ohjauslaite, joka yhdistää prosessiväylän yhdistelmäyksikön (merging unit) toiminnallisuuden, varasuojauksen ja vianilmaisun yhteen kattavaan kokonaisuuteen.

REX600 on täysin yhteensopiva ABB:n keskitettyjen suojausratkaisujen (SSC600 ja laiteriippumaton SSC600 SW) sekä Relion®-suojareleiden kanssa. Se integroituu saumattomasti sähköasema-arkkitehtuureihin ja varmistaa luotettavan sekä tehokkaan suojauksen ja ohjauksen.

Keskitetyn ja laiteriippumattoman ratkaisun konfigurointi




Asiakkaan edut

Klikkaa alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja hyödyistä.


ABB_picto_centralised

Yksinkertaisempi ratkaisu

30 suojareleen toiminnot keskitettynä yhteen laitteeseen sähköasematasolla. 


ABB_picto_speed_up

Optimoitu hallinta

Jopa 15 prosentin säästöt sähköaseman elinkaarikustannuksissa. Erilaisten laitteistovarianttien määrä vähenee vain yhdistäviin yksiköihin ja keskitettyyn suojauslaitteeseen. Järjestelmän päivitykset ja ylläpito helpottuvat ja nopeutuvat yhdellä laitteella. 

ABB_picto_arrows_apart

Tulevaisuuden kestävä ja joustava

Ratkaisu on kansainvälisten standardien, kuten IEC 61850, mukainen. Keskitetyn suojaus- ja ohjausjärjestelmän päivittäminen ja muokkaaminen uusiin vaatimuksiin onnistuu vain lisäämällä uusia sovelluksia. 

Lue lisää

SSC600/SSC600SW
REX600

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on keskitetty suojaus ja valvonta?
Keskitetyn suojaus- ja ohjausjärjestelmän (SSC600) avulla kaikki useiden yksittäisten suojareleiden tarjoamat suojaus- ja ohjaustoiminnot on keskitetty yhteen laitteeseen sähköasematasolla, mikä minimoi suunnittelutyön, tuo näkyvyyttä koko sähköasemalle ja optimoi prosessinhallintaa. Tämän lähestymistavan avulla laaja valikoima sähkö- ja teollisuussovelluksia voi suojata ja ohjata sähköverkkoa keskitetysti kaikilta poikkeavuuksilta yhdellä laitteella.

2. Mitä eroa on SSC600:lla ja SSC600 SW: llä?  
SSC600 on keskitetty suojaus- ja ohjausratkaisu, joka toimitetaan tehtaalla testattuna kokonaisuutena, sisältäen sekä laitteiston että siihen integroidun ohjelmiston.
SSC600 SW on laiteriippumaton suojaus- ja ohjausratkaisu, joka toimitetaan pelkkänä ohjelmistona ilman laitteistoa.
Toiminnallisuudet, ominaisuudet ja suorituskyky ovat identtiset sekä SSC600-laitteessa että laiteriippumattomassa SSC600 SW -ratkaisussa.

3. Onko SSC600 :n suunnittelu monimutkaisempaa kuin perinteisen suojaus- ja ohjausreleen? 
Engineering SSC600 requires less effort compared to separately engineering 30 interconnected bay devices. Powerful templating functionalities in PCM600 allows for fast engineering of the complete SSC600 centralized protection system. 

4. Millainen ohjelmisto tarvitaan SSC600 SW:n käyttöönottoon? 
Laiteriippumaton SSC600 SW toimitetaan virtuaalikoneena, ja se on yhteensopiva sekä VMware ESXi- että KVM-alustojen kanssa.
SSC600-asennusopas sisältää tarkat ohjeet virtualisointiympäristön määrittämiseksi, jotta ohjelmiston reaaliaikainen toiminnallisuus voidaan varmistaa. Asennusopas on saatavilla ABB:n teknisen dokumentaation portaalissa.

5. Minkä tyyppisen tietokoneen tarvitsen SSC600 SW:n käyttämiseen? 
SSC600-ohjelmisto tarvitsee asianmukaiset laskentaresurssit reaaliaikaisen suojauksen ja hallinnan mahdollistamiseksi. Tietokoneen vähimmäisvaatimukset ja joitakin esimerkkikokoonpanoja on dokumentoitu SSC600-suunnitteluoppaassa, joka löytyy ABB Relays - Onlinen teknisen dokumentaation portaalista. 

6. Millaisia laitteita tarvitaan toimivan keskitetyn suojausjärjestelmän rakentamiseen? 

Keskitetyssä suojaus- ja ohjausjärjestelmässä käytettävien teknologioiden on oltava suorituskykyisiä reaaliaikaisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tämä tarkoittaa, että Ethernet-kytkimien ja aikasynkronointilaitteiden on kyettävä toimimaan vaaditulla suorituskyvyllä. 

Nämä vaatimukset ovat samat kuin missä tahansa prosessiväyläsovelluksessa näytteistettyjä arvoja käytettäessä. Laitteiden valintaan liittyvät ohjeet löytyvät ABB Relays - Onlinen tietovarastosta. 


7. Toimiiko SSC600 minkä tahansa suojareleen vai pelkän SMU 615 -yhdistämisyksikön kanssa? 
SSC600 perustuu kansainvälisiin standardeihin, kuten IEC 61850 -standardiin. Yhdistämisyksiköksi soveltuu mikä tahansa suojarele, joka pystyy lähettämään mittauksia standardin IEC 61850 9-2LE tai IEC 61869-9 mukaisesti ja vastaanottamaan ohjauskomentoja IEC 61850 GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) -viestinnän kautta. 

8. Miten SSC600 -järjestelmää testataan? 
Käyttöönotto ja testaus ennen sähköaseman jännitteellistämistä tehdään vastaavalla tavalla kuin perinteisilläkin suojareleillä.
Toisiokoestus (secondary injection) kohdistetaan ainoastaan yhdistelmäyksiköihin (merging unit). Saatavilla on myös digitaalisia testauslaitteita, joilla voidaan tarvittaessa syöttää digitaalisia näytteitä (sampled values) suoraan prosessiväylään.
Myös määräaikaistestaus voidaan suorittaa aiempaan tapaan, kunhan testit on huomioitu SSC600-sovelluksen konfiguroinnissa suunnitteluvaiheessa.

9. Mitä jos SSC600 -laite hajoaa? Menetänkö koko sähköaseman suojauksen? 
SSC600 on vankkarakenteinen teollisuuslaite, jossa on kahdennettu tehonsyöttö eikä liikkuvia osia. Se noudattaa samaa elinkaarimallia kuin muutkin ABB:n suojareleet.
Järjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi saatavilla on useita kahdennusratkaisuja, kuten SSC600-yksiköiden rinnankytkentä tai varasuojauksen sisällyttäminen yhdistelmäyksiköihin (merging unit).

10. Mihin kojeistoon SSC600 asennetaan?  
SSC600 täyttää samat ympäristöstandardit kuin ABB:n suojareleet, joten se voidaan asentaa kojeiston pienjännitekoteloon.
Koska SSC600 palvelee kuitenkin koko sähköasemaa, on usein järkevää asentaa laite erilliseen laitekaappiin, esimerkiksi yhdessä yhdyskäytävän (gateway) ja Ethernet-kytkimien kanssa.

11. Miten ABB:n SSC600 vertautuu muihin keskitettyihin suojaus- ja ohjausratkaisuihin? 
ABB:n SSC600 perustuu kansainvälisiin standardeihin, mikä tarkoittaa, että järjestelmän eri osat ovat keskenään vaihdettavissa. Suojaustoiminto, tuotteen laatu, testaus ja prosessit korkeimpien standardien mukaisesti. ABB takaa koko elinkaaren hallinnan. 

12. Onko keskitetty suojaus SSC600 / SSC600 SW:llä kustannustehokkaampaa kuin perinteiset suojaus- ja ohjausreleet? 
Uuden lähdön investointikustannus on verrattavissa perinteiseen suojaus- ja ohjausreleillä toteutettuun ratkaisuun.
Kun huomioidaan kahdennettu suojaus, uudet toiminnallisuudet ja elinkaarikustannukset, SSC600 on kuitenkin kustannustehokkaampi. Sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 15 % pienemmät kuin perinteisellä relejärjestelmällä toteutetussa ratkaisussa. Keskitetty suojaus ja ohjaus on investointi tulevaisuuteen.

13. Voiko SSC600 käsitellä useita pieniä sähköasemia? 
Suojattavien kohteiden ja SSC600-laitteen välinen etäisyys ei ole ratkaiseva tekijä. Jos etäisyys SSC600:n ja yhdistelmäyksikön (merging unit) välillä on kuitenkin pitkä, on varmistettava, että tiedonsiirtokanava on riittävän laadukas näytevirtoja (sampled values) varten.

14. Voiko SSC600:n kytkeä suoraan SCADA-järjestelmään (valvonnan ja tiedonkeruun järjestelmä)?  
SSC600 tukee IEC 61850 MMS-, IEC 60870-5-104- ja DNP3-standardeja. Jos SCADA-järjestelmä tukee näitä protokollia, SSC600 voidaan kytkeä siihen suoraan aivan kuten mikä tahansa muu suojarele. 

Etkö löytänyt etsimääsi?

Select region / language