Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Primäärijakelu

Suurten siirtoverkkojen yhdistäminen ja suojaaminen keskijännitteiseen jakeluun


ABB:n keskijännitekojeistot (1 kV - 52 kV IEC-standardien mukaisesti) on suunniteltu suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Keskijännitteinen sähkönjakelu sähköntuotantolaitoksilta teollisuudelle ja kuluttajille jaetaan primääri- ja sekundäärijakeluun. 

Primäärijakelu, tarkoittaa sähköenergian jakelua suurjännitelinjoilta keskijänniteverkkoihin. Keskijänniteverkosta voidaan syöttää sähköä suoraan teollisuudelle (esim. datakeskuksille, uusiutuvan energian tuotantoon, rautateille, teräs- ja kaivostoimintaan, kemianteollisuuteen jne.) tai sekundäärijakeluun loppukäyttäjien kulutukseen. Primäärijakeluasemat sijoitetaan yleensä alueille, joilla tila ei ole rajoitettu.

ABB tarjoaa laajan valikoiman ilmaeristeisiä (AIS) ja kaasueristeisiä (GIS) keskijännitekojeistoja primäärijakeluun. Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.) Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme, jotka osaavat auttaa tarpeiden kartoituksessa.


background

Autamme sinua tarpeiden kartoituksessa:

Ota yhteyttä

ABB:n primäärijakelun tarjonta

IEC / GB ja muut standardit
ANSI-standardit

Aiheeseen liittyvä tarjonta


Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n primääristen keskijännitekojeistotuotteiden tärkeimmät ominaisuudet?

ABB:n primääriset keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niille on ominaista kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä.

Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistotuotteet täyttävät?

Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC 62271, GOST ja GB/DL, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI-standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita. 

 


Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon?

ABB tarjoaa kattavia tukipalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi.

Mitkä ovat tärkeimmät erot ilmaeristeisten ja kaasueristeisten kojeistojen välillä primäärijakelussa?

  • Ilmaeristeiset kojeistot (AIS) tarjoavat modulaarisen ja joustavan rakenteen, joka yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa. AIS on tunnettu ja toimivaksi todistettu teknologia, jossa on laaja valikoima toiminnallisia yksiköitä, jotka on varustettu pääasiassa ulosvedettävissä katkaisijoissa, erottimissa, maadoituskytkimissä, perinteisillä mittausmuuntajilla, virta- ja jänniteantureilla sekä suojareleratkaisuilla. Se tarjoaa LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1-liitännät, mikä minimoi käyttökatkokset ja mahdollistaa korkean räätälöintitason maailmanlaajuisten vaativien vaatimusten täyttämiseksi. Näitä ratkaisuja löytyy tyypillisesti kaikilta toimialoilta. AIS-tekniikka tarjoaa:
    • soveltuu kaapeli- ja virtakiskojen liitäntään paneelin ala- ja yläpuolelta
    • joustavuutta tulevien laajennusten varalta, mikä mahdollistaa jo kootun tai asennetun kojeiston toiminnallisten yksiköiden määrän lisäämisen
    • Kaasueristeiset kojeistot (GIS) tarjoavat kompaktimman koon (verrattuna ilmaeristettyihin kojeistoihin), jotka koostuvat korkeajännitekomponenteista, kuten katkaisijoista, erottimista, kuormankatkaisijoista ja haaroitusliitäntäkiskoista, sekä useista virtakiskoista, jotka on suljettu metalliseen kaasusäiliöön – mikä vähentää huollon tarvetta. Kaasueristeisiä kojeistoja käytetään tyypillisesti suljetuissa ja haastavissa ympäristöissä, kuten metroissa, kaivosteollisuudessa jne. – joissa tilaa on rajoitetusti.

    Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.) Ota yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme oikean ratkaisun löytämiseksi.


    Mitä eristysmateriaaleja ABB tarjoaa kaasueristeisissä (GIS) kojeistoissa primäärijakeluun?

    ABB tarjoaa kaasueristeisten (GIS) kojeistolaitteiden valikoimassaan kaksi pääeristysmateriaalia:

      • SF6-vapaa, sopii useimpiin 6 kV - 24 kV kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma tai luonnonkaasut ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaat ratkaisumme on suunniteltu samalla käyttöliittymällä, koolla ja toiminnoilla kuin alkuperäiset SF6-versiot.
      • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena. SF6-kaasu on suljettu hitsattuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.

      ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan.


      Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n primäärikojeistovalikoimaan on saatavilla?

      ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n keskijännitekojeistoissaan (esim. sähkönjakelussa) käytettävän laajan valikoiman valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme.

       


      Mitä eroa on ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä?

      Ilmaeristeinen kojeiston katkaisija on tyypillisesti ulosvedettävä. Katkaisija perustuu tyhjiöpiiritekniikkaan. Kaasueristetyssä järjestelmässä se on kiinteästi asennettu. Ulosvetotoiminto on toteutettu erillisellä katkaisijalla. Tyypillisesti kolmiasentoinen kytkin, jossa on kytketty, irti kytketty ja maadoitusvalmis asento.


      Mitä huoltovaatimuksia ilmaeristeisille (AIS) ja kaasueristeisille (GIS) kojeistoille on?

      Kaasueristeiset kojeistot vaativat erittäin vähän huoltoa, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojattuina kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä sisään ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ensisijaisesti kaasulokeron ulkopuolella sijaitsevat käyttölaitteet vaativat tarkastusta ja huoltoa. Toisaalta kaasueristeisten kojeistojen korjaus vaatii lisäkoulutusta (esim. kaasutöissä), eikä osien vaihtaminen välttämättä ole yhtä helppoa. Ilmaeristetyssä kojeistossa suositellaan silmämääräistä tarkastusta säännöllisin väliajoin. Teho-osien huolto on kuvattu asennus-, käyttö- ja huolto-oppaassa (1VLM000363).

       

      Select region / language