PrimeGear ZX0

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • français
  • español

Kompakti ja kustannustehokas keskijännitekojeisto primäärijakeluun

PrimeGear ZX0 on osa ABB:n kaasueristeistä sisäkäyttöön tarkoitettua kojeistoa primäärijakeluun. PrimeGear ZX0 on kustannustehokas kojeisto, joka jakaa keskijännitesähköä turvallisesti ja luotettavasti. Se sopii erinomaisesti tavallisiin primäärijakelun käyttäkohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Se on täysin IEC- ja GB-standardien mukainen. ABB tarjoaa SF6-vapaata PrimeGear ZX0 -kojeistoa, joka täyttää EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 vaatimukset ja on jopa 12 kV:n jännitteellä.

Kompakti ja kustannustehokas kaasueristeinen kojeisto primäärijakeluun, joka on kolmivaiheinen kapseloitu, valokaarisuojattu kojeisto yksikisko sovelluksiin. PrimeGear ZX0 sopii monenlaisiin olosuhteisiin, mukaan lukien korkeat korkeudet (yli 1000 m merenpinnan yläpuolella) ja äärimmäiset käyttöolosuhteet (-15 °C).


 

Tuotevalikoima

Paina nuolta tutustuaksesi tarkemmin tuotteeseen

 PrimeGear ZX0, SF6PrimeGear ZX0, SF6-free
Suurin nimellisjännite
24 kV 
12 kV
Suurin nimellisvirta jatkuvana (virtakisko)2500 A2500 A
Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirtah25 kA 25 kA
EristysaineSF6Kuiva ilma (SF6-vapaa)
KiskojärjestelmäYksikiskoYksikisko
StandarditIEC, GBIEC
KäyttökohteetToimialat, joilla on matalat tai keskitasoiset vaatimukset. Sähköyhtiöt, elintarvike- ja juomateollisuus, rakennusala.Toimialat, joilla on matalat tai keskitasoiset vaatimukset. Sähköyhtiöt, elintarvike- ja juomateollisuus, rakennusala.




prime-gear-zxo

PrimeGear ZX0 (SF6 kaasulla)

PrimeGear ZX0, jonka eristysaineena on SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi). SF6-kaasu on hitsatussa ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kotelossa.


ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyytavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan.

prime-gear-zxo

PrimeGear ZX0 (SF6-vapaa)

PrimeGear ZX0, SF6-vapaa jopa 12 kV:iin asti, eristysmateriaalina kuiva ilma, jonka GWP >1. Tämä versio on EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen.

PrimeGear ZX0 on kuivailmaeristeinen kojeisto, jossa on sama koko, käyttöliittymä ja toiminnot kuin SF6-versiossa.

Asiakkaan edut

Paina nuolta tutustuaksesi tarkemmin tuotteeseen.



Yksinkertainen, kustannustehokas ja kompakti muotoilu vakiosovelluksiin ja täyttää F-kaasuasetuksen vaatimukset

  • Täyttää IEC- ja GB-standardien sekä EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 vaatimukset – perustuu kuivaan ilmaan
  • Kustannustehokas ja ihanteellinen primäärijakelun vakiosovelluksiin. Yhden virtakiskon modulaarinen kompakti matalapainerakenne, joka perustuu kuivaan ilmaan SF6-vapaassa versiossa.
  • Kompakti rakenne, joka toimii matalassa paineessa – osa paneeleista toimii jopa 1,0 baarin absoluuttisessa paineessa. Tilaa säästävä seinäasennus on mahdollinen, joten se sopii erinomaisesti konttipohjaisiin sähköasemiin.

 


new_compact_tile_column

Luotettava ja joustava

  • Erittäin vähän huoltoa vaativa kojeisto, koska kaikki korkeajänniteosat ovat pysyvästi suojassa kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä ja muilta ympäristövaikutuksilta.
  • Toimii useissa epätyypillisissä lämpötiloissa ja ilmasto-olosuhteissa, mukaan lukien korkeat korkeudet (yli 1000 m merenpinnan yläpuolella) ja äärimmäiset käyttöolosuhteet (-15 °C).
  • Automaatio- ja ohjausominaisuudet virta- ja jännitesensoreiden sekä valvonta- ja diagnostiikkaominaisuuksien (lämpötila, kaasu, osittainen purkaus jne.) avulla.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Turvallinen

  • Ylimääräinen turvamarginaali 1,0 baarin absoluuttisella paineella minimaalisena käyttöpaineena, mikä mahdollistaa jatkuvan käytön myös matalan kaasupitoisuuden tilanteessa.
  • Korkea käyttäjän turvallisuus etu-, sivu- ja takavalokaarisuojauksella, sertifioitu AFL(R) 31,5 kA 1 s (standardin IEC 62271-200 mukaisesti).
  • Kiinteä eristetty virtakisko mahdollistaa paneelin pidentämisen tai poistamisen ja asettamisen rivin keskeltä ilman kaasutöitä työmaalla.
  • Käyttäjäystävällinen: kytkentäkaavio paneelin etuosassa, manuaalista käyttöä varten ei tarvitse avata ovia.
  • Laaja valikoima valvonta- ja diagnostiikkaominaisuuksia turvalliseen ja luotettavaan toimintaan. Kaikki kytkinlaitteet voivat olla moottorikäyttöisiä ja niitä voidaan ohjata etänä.


Muut ominaisuudet 

  • IEC61850-yhteensopiva, virta- ja jännitesensoreilla varustettu
  • Verrattuna ABB:n ZX0.2-kaasueristeisiin kojeistoihin, PrimeGear ZX0 käyttää vähemmän kuparia, sillä on lyhyempi virtareitti ja pienempi resistanssi – mikä vähentää lämpö- ja lämpöhäviöitä 20 %.

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Select region / language