Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • polski
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español

Kaasueristeiset kojeistot

Yhdistää ja suojaa kehittyvää sähköverkkoa  

ABB:n keskijännitekojeistot (1 kV – 52 kV IEC-standardien mukaisesti) on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Riippuen eristysaineesta, joka suojaa kojeiston jännitteisiä osia, sekä primääri- että sekundäärijakeluun tarkoitetut keskijännitekojeistot voidaan jakaa laajasti kahteen tyyppiin: ilmaeristeisiin ja kaasueristeisiin.  

Kaasueristeiset kojeistot (GIS) tarjoavat kompaktimman koon (verrattuna ilmaeristettyihin kojeistoihin), jotka koostuvat korkeajännitekomponenteista, kuten katkaisijoista, erottimista, kuormankatkaisijoista ja haaroitusliitäntäkiskoista, sekä useista virtakiskoista, jotka on suljettu metalliseen kaasusäiliöön – mikä vähentää huollon tarvetta. Kaasueristeisiä kojeistoja käytetään tyypillisesti suljetuissa ja haastavissa ympäristöissä, kuten metroissa, kaivosteollisuudessa jne. – joissa tilaa on rajoitetusti.  

Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.) Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme tarpeiden kartoittamiseksi.  

background

Autamme sinua tarpeiden kartoituksessa:

Contact us

 

ABB:n kaasueristeisten kojeistojen (GIS) valikoima

IEC / GB ja muut standardit
ANSI-standardit

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n keskijännitekojeistotuotteiden tärkeimmät ominaisuudet? 
ABB:n primääriset keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niille on ominaista kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä. 

Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistotuotteet täyttävät? 
Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC 62271, GOST ja GB/DL, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI- standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita.

Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon? 
ABB tarjoaa kattavia tukipalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi. 

Mitä eristysaineita ABB käyttää kaasueristeisissä kojeistoissa? 

ABB tarjoaa kaasueristeisten kojeistojensa valikoimassa kaksi pääeristysmateriaalia:  

  • SF6-vapaa, sopii useimpiin 6 kV - 24 kV kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma tai luonnonkaasut ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaat ratkaisumme on suunniteltu samalla käyttöliittymällä, koolla ja toiminnoilla kuin alkuperäiset SF6-versiot. 
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena.  

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan. 


Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n GIS-portfolioon on saatavilla? 
ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n ilmaeristeisten keskijännitekojeistoidensa laajasta valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme. 

Mitä eroa on ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä? 
Ilmaeristeinen kojeiston katkaisija on tyypillisesti ulosvedettävä. Katkaisija perustuu tyhjiöpiiritekniikkaan. Kaasueristetyssä järjestelmässä se on kiinteästi asennettu. Ulosvetotoiminto on toteutettu erillisellä katkaisijalla. Tyypillisesti kolmiasentoinen kytkin, jossa on kytketty, irti kytketty ja maadoitusvalmis asento. 

Mitä huoltovaatimuksia ilmaeristeisille (AIS) ja kaasueristeisille (GIS) kojeistoille on? 
Kaasueristeiset kojeistot vaativat erittäin vähän huoltoa, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojattuina kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä sisään ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ensisijaisesti kaasulokeron ulkopuolella sijaitsevat käyttölaitteet vaativat tarkastusta ja huoltoa. Toisaalta kaasueristeisten kojeistojen korjaus vaatii lisäkoulutusta (esim. kaasutöissä), eikä osien vaihtaminen välttämättä ole yhtä helppoa. Ilmaeristetyssä kojeistossa suositellaan silmämääräistä tarkastusta säännöllisin väliajoin. Teho-osien huolto on kuvattu asennus-, käyttö- ja huolto-oppaassa (1VLM000363). 

Etkö löytänyt etsimääsi?

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language