Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Keskijännitekojeistot

Suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa 

ABB:n keskijännitekojeistot (1 kV - 52 kV IEC-standardien mukaisesti, lue lisää tästä) on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Keskijännitekojeistomme on suunniteltu sähkölaitosten, teollisuuden ja infrastruktuurin tarpeisiin, tarjoten luotettavan yhteyden suurjännitteisten siirtoverkkojen ja pienjännitejärjestelmien välillä. Keskijännitejakelu sähköntuotantolaitoksilta teollisuudelle ja loppukäyttäjille jakautuu kahteen pääosaan: primääri- ja sekundäärijakeluun. ABB:n keskijännitekojeistotarjonta kattaa ilmaeristeiset ja kaasueristeiset keskijännitekojeistot sekä primääriseen- että sekundääriseen sähkönjakeluun. 

background

Autamme sinua tarpeiden kartoituksessa:

Ota yhteyttä

Tarjontamme

IEC/GB-standardit
ANSI-standardit

Konfiguroi oma kojeistosi

Tarvitsetko apua löytääksesi käyttökohteeseesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston? 

Kojeistotarjontamme 3D e-katalogi

Haluatko tutustua keskijännitekojeistovalikoimaamme 3D-muodossa? 

Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n primääristen keskijännitekojeistotuotteiden tärkeimmät ominaisuudet? 
ABB:n primääriset keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niille on ominaista kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä.

Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistotuotteet täyttävät? 
Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC 62271, GOST ja GB/DL, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI- standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita. 

Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon?
ABB tarjoaa kattavia tukipalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi. 

Mitkä ovat tärkeimmät erot ilmaeristeisten ja kaasueristeisten kojeistojen välillä primäärijakelussa? 
  • Ilmaeristeiset kojeistot (AIS) tarjoavat modulaarisen ja joustavan rakenteen, joka yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa. AIS on tunnettu ja toimivaksi todistettu teknologia, jossa on laaja valikoima toiminnallisia yksiköitä, jotka on varustettu pääasiassa ulosvedettävissä katkaisijoissa, erottimissa, maadoituskytkimissä, perinteisillä mittausmuuntajilla, virta- ja jänniteantureilla sekä suojareleratkaisuilla. Se tarjoaa LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1-liitännät, mikä minimoi käyttökatkokset ja mahdollistaa korkean räätälöintitason maailmanlaajuisten vaativien vaatimusten täyttämiseksi. Näitä ratkaisuja löytyy tyypillisesti kaikilta toimialoilta. AIS-tekniikka tarjoaa: 
    • soveltuu kaapeli- ja virtakiskojen liitäntään paneelin ala- ja yläpuolelta 
    • joustavuutta tulevien laajennusten varalta, mikä mahdollistaa jo kootun tai asennetun kojeiston toiminnallisten yksiköiden määrän lisäämisen  

  • Kaasueristeiset kojeistot (GIS) tarjoavat kompaktimman koon (verrattuna ilmaeristettyihin kojeistoihin), jotka koostuvat korkeajännitekomponenteista, kuten katkaisijoista, erottimista, kuormankatkaisijoista ja haaroitusliitäntäkiskoista, sekä useista virtakiskoista, jotka on suljettu metalliseen kaasusäiliöön – mikä vähentää huollon tarvetta. Kaasueristeisiä kojeistoja käytetään tyypillisesti suljetuissa ja haastavissa ympäristöissä, kuten metroissa, kaivosteollisuudessa jne. – joissa tilaa on rajoitetusti. Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.) Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme tarpeiden kartoittamiseksi. 

Mitä eristysmateriaaleja ABB tarjoaa kaasueristeisissä (GIS) kojeistoissa primäärijakeluun? 

ABB tarjoaa kaasueristeisten (GIS) kojeistolaitteiden valikoimassaan kaksi pääeristysmateriaalia:  

  • SF6-vapaa, sopii useimpiin 6 kV - 24 kV kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma tai luonnonkaasut ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaat ratkaisumme on suunniteltu samalla käyttöliittymällä, jalanjäljellä ja toiminnoilla kuin alkuperäiset SF6-versiot. 
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena. SF6-kaasu on suljettu hitsattuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.  

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan. 


Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n kojeistovalikoimassa on saatavilla? 
ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n keskijännitekojeistoissaan (esim. sähkönjakelussa) käytettävän laajan valikoiman valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme. 

Etkö löytänyt etsimääsi?

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language