UniGear valikoima

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • Türkçe
  • español

Ilmaeristeiset kojeistot erittäin vaativiin primäärijakelun käyttökohteisiin.

UniGear on ABB:n ilmaeristeisten (AIS) sisäkäyttöön tarkoitettujen kojeistojen päätuotelinja. Yli 25 vuoden kokemuksella markkinoilla UniGear jakelee keskijännitesähköä turvallisesti ja luotettavasti erilaisissa vaativissa sovelluksissa, kuten sähköasemilla, kaivosteollisuudessa, voimalaitoksissa tai kemianteollisuudessa. UniGear tuotevalikoima on täysin yhteensopiva useimpien kansainvälisten standardien kanssa.

unigear_fam_small2

Selaa UniGearin tuotevalikoimaa

UniGear ZS1
UniGear ZS2
UniGear ZS3.2
UniGear MCC

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite: jopa 24 kV
✓ Nimellisvirta pääkiskolla: 4000 A
✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus: 63 kA



UniGear ZS1

UniGear ZS1 on ilmaeristeinen keskijännitekojeisto, jossa on ulosvedettävä katkaisija. Se on suunniteltu sisäasennuksiin ja soveltuu jakeluverkoon aina 24 kV:iin saakka.

UniGear ZS1 on saatavilla yksikisko, kaksikisko tai kaksitasoratkaisuna. Se on sertifioitu käytettäväksi erityisissä ja vaativissa paikoissa, kuten meri- ja maanjäristysolosuhteissa. UniGear ZS1 on saatavana 500 mm, 650 mm, 800 mm ja 1000 mm levyisinä – täysin yhteensopiva muiden UniGear-paneelien kanssa. Se on täysin IEC-, CSA-, GOST- ja GB/DL-standardien mukainen. 

Lue lisää täältä (ZS1 dokumentit)

 

 


Edut

  • Valmistettu ja tuettu kuudella mantereella
  • Turvalukitus estää toimintahäiriöt ja on täysin valokaarisuojattu
  • Saatavilla räätälöityjä versioita
  • Kojeisto voidaan asentaa seinää vasten

Tyypilliset käyttökohteet

  • Datakeskukset
  • Energiayhtiöt
  • Merialukset
  • Voimalaitokset
  • Rautatiet
  • Sairaalat

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite: jopa 36 kV
✓ Nimellisvirta pääkiskolla: 3150 A
✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus: 31.5 kA/3s




UniGear ZS2

UniGear ZS2 on ilmaeristeinen keskijännitekojeisto sisäasennuksiin aina 36 kV:iin asti. UniGear ZS2 on rakennettu yksikiskoksi tai seläkkäin kaksikiskoratkaisuja varten. Kaksikiskoratkaisuissa kaikki merkittävät komponentit ovat identtisiä yksikiskoyksiköissä käytettyjen komponenttien kanssa, joka takaa samat huolto- ja kunnossapitomenettelyt. Se on täysin IEC-standardien mukainen.

UniGear ZS2 keskijännitekojeisto on saatavana jopa 36 kV:iin asti laajalla valikoimalla valvontaratkaisuja.

Lue lisää täältä.



Edut

  • Täysin vaihdettavissa oleva tyhjiö- ja SF6-kaasukatkaisija
  • Käyttöturvallisuus, katkaisijan kytkentä sisään/ulos oven ollessa suljettuna
  • Sisäasennus

Tyypilliset käyttökohteet

  • tuulipuistot, voimalaitokset
  • muuntaja-asemat
  • satamat, lentokentät, rautatiet
  • ostoskeskukset

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite: 40.5 kV
 Nimellisvirta pääkiskolla: 3150 A 
✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus: 31.5 kA/4s 
✓ Nimellinen taajuuskestojännite: 95 kV/1min 
✓ Nimellinen salamaniskunkestojännite: 185 kV




UniGear ZS3.2

UniGear ZS3.2 on ilmaeristeinen keskijännitekojeisto sisäasennuksiin aina 36 kV:iin (46 kV pyynnöstä) asti. UniGear ZS3.2 on metallikoteloitu kojeisto, joka on rakennettu yksikiskoksi ja soveltuu 50/60 Hz:n kolmivaihejärjestelmiin. Se on täysin IEC- ja GB/DL-standardien sekä GOST-standardien mukainen. UniGear ZS3.2 -kytkintä valmistetaan 1200 ja 1400 mm levyisinä, ja se voidaan varustaa tyhjiökatkaisijoilla.

Lue lisää täältä.



Edut

  • Helppo käyttää ja huoltaa
  • Luotettava ja kestävä
  • Kompakti muotoilu tilankäytön optimointiin
  • Erilaiset paneelit täyttävät laajasti erilaiset asiakastarpeet


Tyypilliset käyttökohteet

Monipuolisia käyttökohteita useimmissa järjestelmissä, joissa sähköenergiaa tuotetaan, jaetaan tai käytetään.

UniGear MCC

UniGear Motor Control Center on ilmaeristetty keskijännitemoottorien ohjauskeskus (MCC), joka on suunniteltu erityisesti moottorien, muuntajien ja kondensaattoriparistojen kytkentöihin 12 kV:iin asti. UniGear MCC on suunniteltu 400 mm leveäksi, joten se on yhteensopiva muiden UniGear-tuoteperheen paneelityyppien kanssa. MCC-kontaktori soveltuu miljoonan mekaanisen toiminnon suorittamiseen.

Lue lisää täältä.



Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.


 UniGear ZS3.2a
 UniGear ZS1UniGear ZS2UniGear ZS3.2UniGear MCC
Suurin nimellisjännite24 kV36 kV 40.5 (46) kV12 kV
Suurin jatkuva nimellisvirta (virtakisko/syöttölaite)4000 A3150 A3150 A4000 A
400 A
Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirta63 kA31.5 kA31.5 kA50 kA
KiskojärjestelmäYksi-, kaksikisko, DuplexYksikisko, DuplexYksikiskoYksikisko
StandarditIEC, GB, DL, GOST, Marine,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS) IEC IEC, GB, DL, GOSTIEC, GOST, GB, DL
KäyttökohteetErittäin vaativat, käyttökohteet, kuten meri- ja maanjäristyssovellukset. Yleishyödylliset palvelut, raskas teollisuus, datakeskukset, uusiutuvat energialähteet, öljy ja kaasu, rautatiet ja liikenne jne. 
Korkean vaativuuden käyttökohteet. Yleishyödylliset palvelut, raskas teollisuus, datakeskukset, uusiutuvat energialähteet, infrastruktuuriKorkean vaativuuden käyttökohteet. Yleishyödylliset palvelut, uusiutuvat energialähteet
Kemianteollisuus, öljy ja kaasu, raskas teollisuus (kaivostoiminta, metallit ja mineraalit) ja kevyt teollisuus (elintarvike- ja juomateollisuus)

 


Lue lisää

Paina otsikoita nähdäksesi saatavilla olevat dokumentit.

Konfiguroi oma kojeistosi

Tarvitsetko opastusta löytääksesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston käyttökohteeseesi? 

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


Miten valitsen oikean UniGear-tuotteen käyttökohteeseeni?

UniGear tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, kuten UniGear ZS1, UniGear ZS2 ja UniGear ZS3.2 – jokainen suunniteltu ja optimoitu erilaisiin tarpeisiin. Oikea UniGear-tuote riippuu asiakkaan erityisistä sovellusvaatimuksista, kuten jännitetasosta, nimellisvirrasta ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja on yllä olevassa taulukossa tai ABB:n tuotevalintatyökalulla. Voit myös ottaa yhteyttä myyntitiimiimme, joka voi auttaa räätälöimään ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.


Mitkä ovat UniGearin keskijännitekojeiston tärkeimmät hyödyt?

UniGear-kojeistot ovat tunnettuja luotettavuudestaan, turvallisuudestaan ja joustavuudestaan. Keskeisiä etuja ovat ABB:n komponenttien ja edistyneiden digitaalitekniikoiden käyttö, kompakti rakenne, helppo asennus ja vahvat integrointiominaisuudet. Se tarjoaa myös parannetut suojaus- ja ohjausominaisuudet, mikä tekee siitä sopivan monenlaisiin vaativiin käyttökohteisiin. Lisäksi se on erittäin muokattavissa vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. UniGearia tukevat kattavat tuotteen elinkaaripalvelut.


Mitkä ovat UniGear keskijännitekojeiston tyypilliset käyttökohteet?

Tyypillisiä käyttökohteita ovat sähköasemat, teollisuuslaitokset, liikerakennukset, datakeskukset ja uusiutuvan energian kohteet. UniGear-kojeistot ovat monipuolisia ja niitä voidaan käyttää erilaisissa vaativissa ympäristöissä, kuten offshore-lautoilla, merialuksissa, kaivosteollisuudessa ja kemiantehtaissa.


Voidaanko UniGear keskijännitekojeistot integroida olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin?

Kyllä, UniGear-kojeistot voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin erilaisten tietoliikenneprotokollien avulla. Se tukee myös IEC 61850 -tiedonsiirtoprotokollaa, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin muihin laitteisiin ja järjestelmiin ja varmistaa yhteensopivuuden ja helpon käytön olemassa olevassa infrastruktuurissasi. 


Millaista tukea ja koulutusta ABB tarjoaa UniGear kojeistoihin liittyen uusille asiakkaille?


UniGear kojeistojen osalta ABB tarjoaa uusille asiakkaille kattavaa tukea ja koulutusta, mukaan lukien asennusohjeet, käyttökoulutuksen ja jatkuvan teknisen tuen. ABB tarjoaa myös luokkahuonekoulutusta ja resursseja, kuten käyttöoppaita, verkko-opetusohjelmia ja paikan päällä tapahtuvaa koulutusta, varmistaakseen, että asiakkaat osaavat käyttää ja huoltaa kojeistojaan tehokkaasti. Lisätietoja löydät täältä.

Select region / language