UniGear ZS1-tuotevalikoima

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語
  • español

Ilmaeristeinen kojeisto erittäin vaativiin primäärijakelun käyttökohteisiin.

UniGear ZS1 on ilmaeristeinen keskijännitekojeisto (AIS) ulosvedettävällä vaunukatkaisijalla primäärijakelun sisäasennuksiin 24 kV:iin asti.

UniGear ZS1 on rakennettu yksikiskoisena, kaksikiskoisena tai kaksikerroksisena ratkaisuna. Se on myös sertifioitu käytettäväksi erityisissä ja vaativissa käyttökohteissa, kuten meri- tai maanjäristysolosuhteissa. Se on täysin IEC-, GB/DL-, CSA- ja GOST-standardien mukainen.

UniGear_ZS1a

Selaa UniGear ZS1 -malleja

Yksikisko
Kaksikisko
Kaksitasoratkaisu

TEKNISET TIEDOT

✓ Standardit: IEC, CSA, GB/DL, GOST

✓ Suunnittelu: LSC2B, PM

✓ Sisäinen valokaariluokka: A-FLR

 


UniGear ZS1: Yksikisko

500, 650, 800, 1000 mm levyisinä yhteensopiva muiden UniGear-paneelien kanssa. 

Helposti muokattavissa erilaisiin asiakastarpeisiin ja kattavat elinkaaripalvelut saatavilla.

Kaikki toiminnnot katkaisijalle ja erottimelle voidaan tehdä etupuolelta.  



Edut

  • Valmistettu ja tuettu kuudella mantereella
  • Turvalukitus estää virhekäytön ja kojeisto on täysin valokaarisuojattu
  • Saatavilla erittäin räätälöityjä versioita
  • Kojeisto voidaan asentaa seinää vasten


    Tyypilliset käyttökohteet

    • Sähköasemat
    • Teollisuus (kaivostoiminta, sementtitehtaat, mineraalit jne.)
    • Offshore-lautat
    • Sähköntuotantolaitokset
    • Sairaalat
    Unigear ZS1 Double Level_small

    TEKNISET TIEDOT

    ✓ Standardit: IEC
    ✓ Suunnittelu: LSC2B, PM
    ✓ Sisäinen valokaariluokka: A-FLR



    UniGear ZS1: Kaksikisko

    UniGear ZS1 tarjoaa markkinoiden kompakteimman ratkaisun kaksikisko sovelluksiin.

    Palvelujatkuvuus varmistettu tarkastuksen ja huoltojen aikana kahden virtakiskojärjestelmän, kahden virtakiskokytkimen ja yhden katkaisijan avulla.

    Kaikki toiminnot katkaisijalle ja erottimelle voidaan tehdä etupuolelta.


    Edut

    • Kaikki tärkeimmät komponentit ja lisävarusteet ovat identtisiä UniGear ZS1:n yksi- ja kaksikisko yksiköiden kanssa, joten samat käyttö- ja huoltomenettelyt taataan.
    • Turvalukitus estää virhekäytön ja kojeisto on täysin valokaarisuojattu
    • Voidaan toimittaa yhdellä, kahdella tai useammalla osalla vaativimpienkin asiakastoiveiden täyttämiseksi.
    • Saatavilla erittäin räätälöityjä versioita

    Tyypilliset käyttökohteet

    • Sähköverkon jakeluasemat
    • Sähkönjakelun pääasemat
    • Raskas teollisuus
    UG Double level1

    TEKNISET TIEDOT

    ✓ Standardit: IEC
    ✓ Suunnittelu: LSC2B, PM
    ✓ ISisäinen valokaariluokka: A-FLR



    UniGear ZS1: Kaksitasoratkaisu

    Jokainen paneeli koostuu kahdesta täysin itsenäisestä päällekkäisestä yksiköstä, jotka ovat toiminnallisesti identtisiä kahden vierekkäin sijoitetun yksitasoisen yksikön kanssa. Jokainen yksikkö voidaan varustaa katkaisijoilla tai kontaktoreilla.

    30–40 % vähemmän kokoonpanoja kuin yhdellä virtakiskolla varustetussa versiossa, mikä tekee siitä tilankäytöltään tehokkaan.


      Edut

      • Kaikki keskeiset komponentit ovat identtisiä yksikerrosratkaisuissa käytettyjen komponenttien kanssa, joten samat huolto- ja kunnossapitomenettelyt taataan.
      • Turvalukitus estää virhekäytön ja kojeisto on täysin valokaarisuojattu
      • Voidaan yhdistää yksinkertaisilla ja kaksikerroksisilla paneeleilla tilantarpeen vähentämiseksi
      • Voidaan käyttää moottorinohjauskeskuksena jopa 12 kV:iin asti
      • Saatavilla erittäin räätälöityjä versioita

       


      Tyypilliset käyttökohteet

      • Meriteollisuus
      • Kelluvat tuotantovarastointi- ja purkusovellukset (FPSO)
      • Moottoriohjauskeskukset


      Tuotevalikoima

      Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

       

       
      Unigear ZS1 Double Level_small
      UG Double level1
       YksikiskojärjestelmäKaksikisko/seläkkäin (Duplex)Kaksikerrosratkaisu
      Suurin nimellisjännite24 kV
      24 kV
      17.5 kV
      Suurin jatkuva nimellisvirta4000 A4000 A1600 A
      Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirta63 kA31.5 kA50 kA
      KiskojärjestelmäYksikiskoKaksikisko/seläkkäin (Duplex)
      Kaksikerrosratkaisu
      StandarditIEC, GB/DL, GOST, Marine (DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)
      IEC, GB/DL, GOST, Marine ( DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)IEC
      KäyttökohteetErittäin vaativat käyttökohteet, kuten meri- tai maanjäristysolosuhteet. Yleishyödylliset palvelut, kaivosteollisuus, metallit, mineraalit, datakeskukset, elintarvike- ja juomateollisuus, rautatiet jne.
      Vaativammat käyttökohteet, kuten sähkölaitokset, teollisuus ja datakeskukset.Vaativammat käyttökohteet, kuten kaivostoiminta, metallit, mineraalit, merenkulku ja kuljetus.



      Mitä uutta UniGear ZS1 -yksikiskojärjestelmä tarjoaa?

      Kapeampi koko! UniGear ZS1 -yksikisko on nyt saatavilla 500 mm:n versiona – se yhdistää UniGear-tuoteperheen nykyiset suorituskykystandardit pienempään kokoon, eli käytössä on enemmän tilaa ja kojeisto on energiatehokas.

       

      Asiakkaan edut:

      Uusi koko, sama laatu.

      UniGear on rakennettu 25 vuoden maineelle luotettavuudesta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta. 500 mm leveä UniGear ZS1 jatkaa tätä perinnettä täsmälleen samalla komponenttien laadulla ja tinkimättömällä testausjärjestelmällä, kaikki pienemmässä koossa.

      Valmistaudu tulevaisuuden laajennuksille.

      Tehontarpeen kasvaessa myös kojeistojen kysyntä kasvaa. Valitsemalla kapeammat paneelit saat enemmän irti jokaisesta neliöstä lämmönjakokeskuksessa ja voit varautua tuleville laajennuksille – olet siis valmis tulevaisuuden tarpeille.

      Älykkäämpi ja samalla kapeampi.

      Kuten kaikki uudet UniGear-tuotteet, 500 mm leveä ZS1 on saatavana virta- ja jännitesensoreilla, jotka säästävät energiaa ja mahdollistavat älykkäät ratkaisut suojaukseen, mittaukseen, etävalvontaan ja automatisointiin.

      Toimivaksi todistettu teknologia.

      500 mm leveä UniGear ZS1 on ollut markkinoilla Kiinassa jo joitakin vuosia, ja siellä sitä käytetään luotettavasti monenlaisissa haastavissa olosuhteissa teollisuudessa, sähkölaitoksissa ja datakeskuksissa. Nyt se on tulossa IEC-markkinoille päivitetyllä ominaisuuksilla, ja se sisältää enemmän kierrätettäviä komponentteja.



      Sensoriratkaisut UniGear ZS1:lle

      UniGear ZS1:n sensoriratkaisut erottuvat edukseen korkeilla tunnistusominaisuuksillaan, jotka mahdollistavat tarkan ensiövirtojen ja -jännitteiden mittauksen ja parantavat merkittävästi UniGearin kestävyyttä koko sen elinkaaren ajan. ABB:n UniGear-tuotevalikoimaan kuuluvista sensoriratkaisuista löytyy:

      • AdvaSense MV -sensorit, jotka ovat uusimpien IEC 61869 -standardien mukaisia ja täysin tyyppitestattuja akkreditoiduissa laboratorioissa. AdvaSense MV -sensorit on suunniteltu optimaalista suorituskykyä varten. Ne tarjoavat laajasti yhteensopivan valikoiman ABB:n ja kolmannen osapuolen älykkäiden elektronisten laitteiden kanssa, mukaan lukien suojareleet, energiamittarit ja sähkönlaatuanalysaattorit. Lue lisää AdvaSense™ sensoreista tästä.
      • ABB:n pienitehoiset mittamuuntajat on testattu perusteellisesti kojeistosovelluksissa, mikä varmistaa saumattoman integroinnin koko UniGearin keskijännitekojeistovalikoimaan.

      UniGear ZS1:n sensoriratkaisujen avulla saat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän sähköverkon – sellaisen, joka paitsi täyttää nykypäivän turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset, myös on pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen.

       

       

      Hyödyllisiä työkaluja

      Etsi käyttötarkoitukseesi parhaiten sopiva keskijännitekojeisto.

      Laske paljonko voisit säästää sensoreiden avulla.


      UniGear ZS1 - ABB kirjasto

      Paina nappia nähdäksesi kaikki tähän tuotevalikoimaan liittyvät ABB:n kirjaston asiakirjat.


      Lue lisää



      Aiheeseen liittyvä tarjonta

      Usein kysytyt kysymykset


      Miten valita eri UniGear ZS1 -vaihtoehtojen välillä? 

      UniGear ZS1 on tarjolla useita eri versioita – jokainen niistä on suunniteltu ja optimoitu erilaisiin tarpeisiin. Käyttökohteeseen sopivan UniGear ZS1-kojeiston valinta riippuu asiakasvaatimuksista, kuten jännitetasosta, nimellisvirrasta ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja löydät yllä olevasta taulukosta tai ABB:n tuotevalitsimessa. Voit myös ottaa yhteyttä myyntitiimiimme, joka auttaa räätälöimään ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.



      Mitkä ovat UniGear-kojeiston tärkeimmät hyödyt?

      UniGear-kojeistot ovat tunnettuja luotettavuudestaan, turvallisuudestaan ja joustavuudestaan. Keskeisiä etuja ovat ABB:n komponenttien ja edistyneiden digitaalitekniikoiden käyttö, kompakti rakenne, helppo asennus ja vahvat integrointiominaisuudet. Se tarjoaa myös parannetut suojaus- ja ohjausominaisuudet, mikä tekee siitä sopivan monenlaisiin vaativiin sovelluksiin. Lisäksi se on erittäin muokattavissa vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. UniGearia tukevat myös erittäin kattavat elinkaaripalvelut.


      Mitkä ovat UniGear-kojeiston tyypilliset käyttökohteet?

      Tyypillisiä käyttökohteita ovat sähköasemat, teollisuuslaitokset, liikerakennukset, datakeskukset ja uusiutuvan energian asennukset. UniGear-kojeistot ovat monipuolisia ja niitä voidaan käyttää erilaisissa vaativissa ympäristöissä, kuten offshore-lautoilla, merialuksissa, kaivosteollisuudessa ja kemiantehtaissa.


      Voidaanko UniGear-kojeistot integroida olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin?

      Kyllä, UniGear-kojeistot voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin erilaisten tietoliikenneprotokollien avulla. Se tukee myös IEC 61850 -tiedonsiirtoprotokollaa, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin muihin laitteisiin ja järjestelmiin ja varmistaa yhteensopivuuden ja helpon käytön olemassa olevassa infrastruktuurissasi. 


      Millaista tukea ja koulutusta ABB tarjoaa UniGear-kojeistojen osalta uusille asiakkaille?

      ABB tarjoaa uusille asiakkaille kattavaa tukea ja koulutusta, mukaan lukien asennusohjeet, käyttökoulutuksen ja jatkuvan teknisen tuen. ABB tarjoaa luokkahuonekoulutusta ja resursseja, kuten käyttöoppaita, verkko-opetusohjelmia ja paikan päällä tapahtuvaa koulutusta, varmistaakseen, että asiakkaat osaavat käyttää ja huoltaa kojeistojaan tehokkaasti. Lisätietoja löydät täältä

      Select region / language