Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Ilmaeristeiset kojeistot

Yhdistää ja suojaa kehittyvää sähköverkkoa 

ABB:n keskijännitekojeistot (1 kV – 52 kV IEC-standardien mukaisesti) on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Riippuen kojeiston jännitteisten osien eristämiseen käytetystä eristysaineesta, sekä primääri- että sekundäärijakeluun tarkoitetut keskijännitekojeistot voidaan jakaa laajasti kahteen tyyppiin: ilmaeristeisiin ja kaasueristeisiin. 

Ilmaeristeiset kojeistot (AIS) tarjoavat modulaarisen ja joustavan rakenteen, joka yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa. Se tarjoaa LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1-liitännät, varmistaen minimaaliset käyttökatkokset ja korkean mukautettavuuden vaativiin globaaleihin vaatimuksiin. Näitä ratkaisuja löytyy tyypillisesti kaikilta toimialoilta. 

Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.) Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme, jotka osaavat auttaa tarpeiden kartoituksessa. 

 

ABB:n ilmaeristeisten kojeistojen (AIS) valikoima

IEC / GB ja muut standardit
ANSI-standardit
background

Autamme sinua tarpeiden kartoituksessa:

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n keskijännitekojeistotuotteiden tärkeimmät ominaisuudet? 
ABB:n primääriset keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niille on ominaista kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä. 

Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistotuotteet täyttävät? 
Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC 62271, GOST ja GB/DL, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI- standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita. 

Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon? 
ABB tarjoaa kattavia tukipalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi. 

Mitä eristysaineita ABB tarjoaa kaasueristeisissä kojeistoissa? 

ABB tarjoaa kaasueristeisten kojeistojensa valikoimassa kaksi pääeristysmateriaalia:  

  • SF6-vapaa, sopii useimpiin 6 kV - 24 kV kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma tai luonnonkaasut ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaat ratkaisumme on suunniteltu samalla käyttöliittymällä, jalanjäljellä ja toiminnoilla kuin alkuperäiset SF6-versiot. 
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena.  

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan. 


Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n AIS-valikoimaan on saatavilla?
ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n ilmaeristeisten keskijännitekojeistoidensa laajasta valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme. 

Mitä eroa on ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä? 
Ilmaeristeinen kojeiston katkaisija on tyypillisesti ulosvedettävä. Katkaisija perustuu tyhjiöpiiritekniikkaan. Kaasueristetyssä järjestelmässä se on kiinteästi asennettu. Ulosvetotoiminto on toteutettu erillisellä katkaisijalla. Tyypillisesti kolmiasentoinen kytkin, jossa on kytketty, irti kytketty ja maadoitusvalmis asento. 

Mitä huoltovaatimuksia ilmaeristeisille kojeistoille (AIS) ja kaasueristeisille (GIS) on? 
Kaasueristeiset kojeistot vaativat erittäin vähän huoltoa, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojattuina kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä sisään ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ensisijaisesti kaasulokeron ulkopuolella sijaitsevat käyttölaitteet vaativat tarkastusta ja huoltoa. Toisaalta kaasueristeisten kojeistojen korjaus vaatii lisäkoulutusta (esim. kaasutöissä), eikä osien vaihtaminen välttämättä ole yhtä helppoa. Ilmaeristetyssä kojeistossa suositellaan silmämääräistä tarkastusta säännöllisin väliajoin. Teho-osien huolto on kuvattu asennus-, käyttö- ja huolto-oppaassa (1VLM000363). 
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language