Select Language
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

SF6-vapaat

 

Energiamurros

Energiaverkko käy läpi muutosta kohti uusiutuvia energianlähteitä. Hajautettu tuotanto ja kehittyvät varastointiratkaisut tekevät verkon hallinnasta entistä haastavampaa. ABB Electrification Distribution Solutions toimii asiakkaiden kumppanina varmistamalla luotettavan sähkönsyötön. SF6-vapaan tuotevalikoiman avulla tuemme energialaitoksia ja teollisuusyrityksiä energiasiirtymässä. Uusien määräysten tullessa voimaan teknologiamme auttaa asiakkaita mukautumaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaan sähköverkkoon ja täyttämään lakisääteiset vaatimukset.

SF6-vapaa tuoteportfolio

Tutustu uuden sukupolven rikkidioksidiheksafluoridi (SF6)-vapaaseen keskijännitetuotevalikoimaamme. Käytössä on sama käyttöliittymä ja tilantarve, sekä hyväksi todetut komponentit ja toiminnot, kuin nykyisessä tuotevalikoimassa. 

F-kaasuasetus on tullut voimaan vuoden 2026 alusta ja me ABB:llä takaamme saman korkean laadun ja luotettavuuden tuotteidemme osalta.

Kaikki
Primäärijakelu
Sekundäärijakelu
Komponentit

Primäärijakelu


Sekundäärijakelu


Komponentit

Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset


Mitä SF6-kaasu on, miksi ja koska sen käyttöä ollaan poistamassa?

Rikkiheksafluoridi (sulphur hexafluoride, eli SF6-kaasu) on synteettinen kaasu, jota on perinteisesti käytetty keskijännitekojeistoissa (MV, medium voltage) eristys- ja valokaaren sammutusaineena. SF6-kaasulla on kuitenkin erittäin korkea ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) – se on 24 300 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi (CO₂) ja siksi sen päästöt vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutokseen, jos kaasua ei käsitellä asianmukaisesti.

EU:n asetuksen (EU) 2024/573 mukaisesti SF₆ ja muut fluoratut kasvihuonekaasut ollaan poistamassa sähkökojeistoista vaiheittain. F-kaasuasetus kieltää SF6-kaasun käytön uusissa keskijännitekojeistoissa enintään 24 kV:n jännitteellä 1.1.2026 alkaen ja enintään 52 kV:n kojeistoissa vuoteen 2030 mennessä.

Asetuksen tavoitteena on vähentää voimakkaiden kasvihuonekaasujen, kuten SF6-kaasun, päästöjä kahdella kolmasosalla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2014 tasoon.

Huom! SF6-kaasua sisältävän keskijännitekojeiston, joka on tehty 36kV jännitetasolle, voidaan asentaa ja ottaa käyttöön vielä 2026 jälkeen (aina 1.1.2030 saakka), vaikka käyttöjännite kojeistossa olisi ≤ 24kV. Tämä tarkoittaa sitä, että SF6-kaasua sisältävä kojeisto, joka on suunniteltu 36 kV:n käyttöön, voidaan laillisesti asentaa 24 kV:n verkkoihin vielä 1.1.2030 saakka, sillä jännitetaso liittyy kojeistoon, eikä käyttöjännitteeseen.




    Mitä seuraamuksia voi olla, jos SF6-säädöksiä ei noudateta?

    Säädösten rikkominen voi johtaa laillisiin seuraamuksiin, joista päättävät kansalliset viranomaiset. Laitteistojen käyttäjät ja ylläpitäjät ovat vastuussa vaatimusten noudattamisesta, mikä sisältää mm. asianmukaisen dokumentoinnin, vuototarkastukset sekä sen, että vain sertifioitu henkilöstö käsittelee F-kaasuja.



    Mitä vaihtoehtoja SF6-kaasulle hyväksytään uuden asetuksen mukaan?

     

    Asetus sallii vain F-kaasuttomat eristys- ja katkaisuratkaisut keskijännitekojeistoissa (≤ 24 kV) 1.1.2026 alkaen. Hyväksyttäviä vaihtoehtoja ovat:

    • Kuiva ilma
    • Tyhjiötekniikka
    • Luonnonperäiset kaasut

    Korkeammilla jännitetasoilla sallitaan myös F-kaasut, joiden ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on alle 1.

    ABB:n SF6-vapaat teknologiat hyödyntävät kuivaa ilmaa ja tyhjiökatkaisijoita, jotka täyttävät täysin EU:n standardit.

     


    Mitä ABB:n SF6-vapaita kojeistotuotteita on saatavilla sekundäärijakeluun?

    ABB tarjoaa useita SF6-vapaita kojeistoja sekundäärijakeluun, joissa käytetään kuivaa ilmaa (24 kV):

    • SafeRing / SafePlus Air (enintään 24 kV)
    • UniSec Air (enintään 24 kV)
    • GSec Air (enintään 24 kV), erotinkatkaisija


     


    Mitä on hyvä huomioida SF6-vapaita kojeistoja valittaessa?

    • Sääntelyn noudattaminen: täytä EU-asetuksen (EU) 2024/573 vaatimukset SF6-kaasun poistamisesta käytöstä.
    • Ympäristövaikutukset: kuiva ilma tarjoaa nollan ilmastonlämmityspotentiaalin (GWP:n) ratkaisun.
    • Yhteensopivuus: UniSec Air ja SafeRing/SafePlus Air -tuotteet on suunniteltu jatkamaan alkuperäisten tuoteperheiden jalanjäljissä – täyttäen sekä nykyiset että tulevat tarpeet.
    • Mukautuvuus: ABB:n kuivailmaratkaisut tukevat jakeluverkkojen kehitystä, uusiutuvan energian integraatiota ja digitalisaatiota.

     


    Miten SF6-vapaat tuotteet vertautuvat suorituskyvyn ja luotettavuuden osalta?

    ABB:n SF6-vapaat keskijännitekojeistot toisiojakeluun käyttävät samaa käyttöliittymää, tilantarvetta, todettuja komponentteja ja toimintaperiaatteita kuin nykyinen SF6-pohjainen tuotevalikoima. 

    Tuotteet tarjoavat saman laadun ja luotettavuuden, jota asiakkaat odottavat ABB:lta.

    SF6-vapaat ratkaisut täyttävär IEC-standardit ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 ja niiden ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on nolla.

     


    Millaista tukea on tarjolla siirryttäessä SF6-vapaaseen teknologiaan?

    ABB:n SF6-vapaat kojeistot sekundäärijakeluun on suunniteltu siten, että ne säilyttävät saman käyttöliittymän, tilantarpeen, komponentit ja toimintalogiikan kuin nykyiset ratkaisut. 

    Tämä mahdollistaa sujuvan siirtymän uuteen EU:n F-kaasulainsäädäntöön, ilman kompromisseja laadun tai luotettavuuden osalta.


    Voiko SF6-kaasua sisältävän keskijännitekojeiston, joka on tehty 36kV jännitetasolle asentaa ja ottaa käyttöön vielä 2026 jälkeen (1.1.2030 saakka), vaikka käyttöjännite kojeistossa olisi ≤ 24kV?

    Kyllä, koska jännitetaso liittyy kojeistoon, eikä käyttöjännitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että SF6-kaasua sisältävä kojeisto, joka on suunniteltu 36 kV:n käyttöön, voidaan laillisesti asentaa 24 kV:n verkkoihin vielä 1.1.2030 saakka, joka on rajoituspäivämäärä SF6-kaasun käytöstä 24–52 kV kojeistoille.


    Etkö löytänyt etsimääsi?

    Yhteydenottolomake

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

    Etsi lähin kanavakumppani

    ABB:n kanavakumppanit toimittavat palveluja yhteistyössä ABB:n kanssa.

    Picture1

    Tutustu ABB Connect Partner Hubiin

    Uusi verkkoyhteisö ja kohtaamispaikka ammattilaisille liiketoiminnan kasvattamiseen.

    Select region / language