SafeRing & SafePlus

Perinteen ja innovaation yhdistäminen SF6-kaasulla ja SF6-vapaalla teknologialla

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Kompakti kaasueristeinen kojeisto sekundäärijakeluun

ABB:n kaasueristeisten kojeistojen sekundäärijakelun valikoimaan kuuluvat SafeRing-, rengassyöttökojeisto (RMU = Ring Main Unit) ja SafePlus -kojeisto, jotka on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön, mukaan lukien korkeat paikat (yli 1500 m merenpinnan yläpuolella) ja vaativat sääolosuhteet. Molemmat kojeistoratkaisut ovat täysin IEC-standardien mukaisia. 

SafeRing/SafePlus tarjoaa myös SF6-vapaan (rikkiheksafluoridi) version nimeltä SafeRing Air/SafePlus Air, jossa eristysaineena on kuiva ilma ja joka on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaissa versioissa on sama käyttöliittymä, koko ja toiminnot kuin alkuperäisissä SafeRing- ja SafePlus-kojeistoissa.

ABB on toimittanut kaasueristeisiä (GIS) kojeistoja vuodesta 1967 lähtien. Jatkaessamme innovaatioita lanseerasimme vuonna 2013 SF6-vapaan GIS-järjestelmämme sekundääristä jakelua varten. Seuraavan sukupolven SF6-vapaat kojeistoratkaisumme, jotka käyttävät kuivaa ilmaa ja luonnonkaasuteknologiaa, 24 kV:in jännitteille ja sitä korkeammille sovelluksille, ovat nyt tulossa markkinoille.




safeplus_ccf

safering_ccf

SafeRing -kojeisto on kompakti standardoitu RMU, jossa on ennalta määritellyt kokoonpanot: 

  • Kompaktit lohkotyyppiset ratkaisut, standardoidut RMU-kokoonpanot
  • Yksinkertaisemmat suojausjärjestelmät

SafePlus on metallikoteloitu kompakti kojeisto, joka tarjoaa saman käyttökokemuksen kuin SafeRing RMU, mutta laajemmilla räätälöintimahdollisuuksilla:

  • Lohkotyyppiset ja modulaariset (paneelit) ratkaisut
  • Joustavat kokoonpanot
  • Kehittynyt verkkoautomaatio ja kattava suojarelevalikoima



Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air
Suurin nimellisjännitejopa 40.5 kVjopa 24 kV 
Suurin nimellisvirta jatkuvana (virtakisko)630 Ajopa 630 A
Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirtajopa 20 kA (24 kV), 3s 
jopa 25 kA (12/36/40,5 kV),
3s 
jopa 20 kA, 3s 
EristysaineSF6Kuiva ilma (SF6-vapaa)
Muut
  •  Suurtehokytkimet, joiden mekaaninen kestävyys on M2 (10 000 toimintoa)
  • Suurtehokytkimet, joiden mekaaninen kestävyys on M2 (10 000 toimintoa)
KäyttökohteetJakelu, uusiutuvat energialähteet, rakentaminen ja infrastruktuuri, datakeskukset, teollisuus ja liikenne Jakelu, uusiutuvat energialähteet, rakentaminen ja infrastruktuuri, datakeskukset, teollisuus ja liikenne

Jännitealueet yli 24kV:sta aina 40,5 kV:iin asti ja vastaavan SF6-alueen olemassa olevat konfiguraatiot otetaan käyttöön asteittain ennen EU:n F-kaasukiellon päivämääriä.



SafeRing/SafePlus (SF6)

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja eristysaineista.

SafeRing ja SafePlus, joissa eristeaineena on SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi):
  • SF6-kaasu on suljettu hitsattuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.
  • Painejärjestelmä on elinikäisesti suljettu, ja sen käyttöikä on yli 30 vuotta. SF6-kaasun vuotoaste on alle 0,1 % vuodessa.
  • Kaikki paneelit testataan rutiininomaisesti, ja kaasutäytteiset paine- ja varoventtiilit asennetaan tehtaalla – mikä poistaa kaasutyöt paikan päällä – ja mahdollistaa nopeamman asennuksen.

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan.


SafeRing Air/SafePlus Air (SF6-vapaa) 

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja eristysaineista.

SafeRing Air ja SafePlus Air, SF6-vapaat, eristysaineena kuiva ilma:

  • Sama käyttöliittymä, koko ja toiminnot kuin SafeRingissä ja SafePlusissa – lisäkoulutusta ei tarvita.
  • Ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) <1
  • Puskurityyppinen kuormanerotin (LBS) erityisesti SF6-vapaisiin sovelluksiin. LBS katkaisee tehokkaasti kuormitusvirrat kuivassa ilmassa.
  • Muunneltu kaasukotelon rakenne kestämään korkeaa täyttöpainetta.

 




Asiakkaan edut

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja asiakaseduista.

Suljettu järjestelmä

  • Ilmastollisesti riippumaton, koska kaikki jännitteiset komponentit ja kytkentätoiminnot sijaitsevat ruostumattomasta teräksestä valmistetussa säiliössä, joka suojaa niitä likaantumiselta, kosteudelta, vierailta esineiltä ja muilta ympäristövaikutuksilta. Voidaan käyttää teollisuuden saastuneissa, erittäin syövyttävissä ympäristöissä ja tulvariskialueilla

  • Normaali käyttökorkeus on enintään 1500 m merenpinnan yläpuolella. Tämän lisäksi järjestelmä voidaan asentaa yli 1500 metrin korkeuteen säätämällä sisäpainetta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.



new_compact_tile_column

Kompakti ja luotettava

  • Erittäin vähäinen huollon tarve suljetun, elinikäisen polttoainesäiliön ansiosta. 
  • Kaikki paneeliversiot voivat pysyä käytössä korjauspisteeseen asti, jopa epätodennäköisen vuodon sattuessa. Ota yhteyttä ABB:hen saadaksesi lisätietoja.
  • Kompakti muotoilu ja pieni tilantarve.
  • Vaihtoehtona perinteisille muuntajille nämä yksiköt voidaan varustaa sensoritekniikalla virran ja jännitteen mittaamista varten. Niissä on myös edistynyt automaatio ja ohjaus IEC 61850 -tiedonsiirtoprotokollan avulla. Lisäksi ne tarjoavat kunnonvalvontaa ja diagnostiikkaa, mikä takaa turvallisen pääsyn kunto- ja toimintatietoihin. Tämä tukee kojeiston optimaalista toimintaa ja auttaa vähentämään ylläpitokustannuksia.
  • Puskurikatkaisutekniikka on hyväksi havaittu menetelmä SF6-kaasun katkaisemiseksi korkeajännitteisissä ja keskijännitesovelluksissa, ja sitä on käytetty yli 50 vuotta. ABB on ottanut tämän teknologian käyttöön ja esitellyt sen SF6-vapaissa toisiokytkimissä.

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Turvallinen

  • Sisäisen valokaarisertifioinnin ansiosta kojeisto on käyttäjälle erittäin turvallinen etu-, taka- ja sivuvalokaarisuojauksella, ja se on sertifioitu esteettömyysasetuksella A FLR 20 kA 1 s standardin IEC 62271-200 mukaisesti.
  • Saatavilla on lisävarusteena aktiivinen sisäinen valokaarisuoja (valinnainen SF6-vapaille malleille) ja valokaarisuoja, joka parantaa käyttäjien turvallisuutta havaitsemalla ja poistamalla sisäiset valokaaret nopeasti.
  • Molemmat kojeistoratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä, ja kojeistokaavio on paneelin etuosassa, joten ovia ei tarvitse avata manuaalista käyttöä varten.
  • Laaja valikoima valvonta- ja diagnostiikkaominaisuuksia turvalliseen ja luotettavaan toimintaan.
  • Alaspäin kytkeytyvä maadoituskytkin varmistaa, että työstettävän piirin osa on täysin jännitteetön, mikä vähentää sähköonnettomuuksien riskiä ja mahdollistaa turvallisen käytön ja huollon. 

Konfiguroi oma kojeistosi

Tarvitsetko apua löytääksesi käyttökohteeseesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston? 

 


Lue lisää


Ajankohtaista

Usein kysytyt kysymykset


Kuinka valita SafeRingin ja SafePlusin väliltä?

 

SafeRing-kojeistot, mukaan lukien SafeRing Air, ovat kompakteja standardoituja RMU-laitteita toissijaisiin jakeluverkkoihin. Se on saatavilla erilaisissa esimääritellyissä kokoonpanoissa ja suunniteltu useimpiin kytkentäsovelluksiin.  

SafePlus, mukaan lukien SafePlus Air, on metallikoteloitu kompakti kojeisto, joka tarjoaa enemmän räätälöintimahdollisuuksia kuin SafeRing-alusta. SafePlus tarjoaa saman käyttöliittymän kuin SafeRing, mutta myös:

  • Joustavat kokoonpanot asiakastarpeiden mukaan kojeiston kokoonpanojen ansiosta (joustava yhdistelmä kytkinvarokkeita, linjakuorman katkaisimia ja katkaisijoita) saman käyttökokemuksen kuin SafeRing RMU, mutta laajemmilla räätälöintimahdollisuuksilla:
  • Kehittynyt verkkoautomaatio ja kattava suojarelevalikoima

Kuinka valita SafeRing/SafePlus- ja SafeRing/SafePlus Air väliltä?

SafeRingin/SafePlusin ja SafeRing Airin/SafePlus Airin ensisijainen ero on eristysmateriaali:

  • SafeRing/SafePlus sisältää eristysaineena SF6-kaasua (rikkiheksafluoridia). SF6-kaasu on hitsatussa ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kotelossa. Painejärjestelmä on suljettu eliniäksi, ja sen käyttöikä on yli 30 vuotta.
  • SafeRing Air/SafePlus Air on SF6-vapaa ja sopii useimpiin 6–24 kV:n kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen.

 

SafeRing/SafePlus Air on suunniteltu samalla käyttöliittymällä, koolla ja toiminnoilla kuin alkuperäinen SafeRing/SafePlus.


Mitä kytkentätekniikkaa SafeRing/SafePlus Airissa käytetään?

Vakiomallin SafeRing/SafePlus Air-kojeistoissa on puskurityyppinen kuormankatkaisin (LBS) erityisesti SF6-vapaita sovelluksia varten. LBS katkaisee tehokkaasti kuormitusvirrat kuivassa ilmassa. Puskurikatkaisutekniikka on hyväksi havaittu menetelmä SF6-kaasun katkaisemiseksi korkeajännitteisissä ja keskijännitesovelluksissa, ja sitä on käytetty yli 50 vuotta. ABB on ottanut tämän teknologian käyttöön SF6-vapaissa normaaleissa sähkönjakelukeskuksissaan jo vuonna 2020, ja sillä on käytössä suuri asennettu kojeistokanta.

 

Select region / language