Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Sekundäärijakelu

Keskijänniteverkon yhdistäminen ja suojaaminen loppukäyttäjille 

ABB:n keskijännitekojeistot (1 kV - 52 kV IEC-standardien mukaisesti, lue lisää tästä) on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Keskijännitteisen sähkön jakelu sähköntuotantolaitoksilta teollisuudelle ja kuluttajille jaetaan kahteen pääosaan: primääri- ja sekundäärijakeluun. 

Sekundäärijakelu yhdistää keskijännitteellä toimivan ensisijaisen jakeluverkon pienjännitteellä toimiviin loppukäyttäjiin. Sekundäärijakeluasemat sijoitetaan yleensä kaupunkialueille, joissa tilaa on rajoitetusti.

ABB tarjoaa laajan valikoiman ilmaeristeisiä (AIS) ja kaasueristeisiä (GIS) keskijännitekojeistoja sekundäärijakeluun. Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.)

 

background

Autamme sinua tarpeiden kartoituksessa:

Ota yhteyttä

ABB:n sekundäärijakelun tarjonta

IEC / GB ja muut standardit
ANSI standardit

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n keskijännitekojeistojen tärkeimmät ominaisuudet?

ABB:n keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niissä on kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä.

 


Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistot täyttävät?

Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC 62271, GOST ja GB/DL, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI- standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita. 

 


Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon?

ABB tarjoaa kattavia tukipalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi.


Mitkä ovat tärkeimmät erot ilmaeristeisten ja kaasueristeisten kojeistojen välillä sekundäärijakelussa?

  • Ilmaeristeiset kojeistot (AIS) tarjoavat modulaarisen ja joustavan rakenteen, joka yksinkertaistaa asennusta, käyttöä ja huoltoa. AIS on tunnettu ja toimivaksi todistettu teknologia, jota on saatavilla laaja valikoima toiminnallisia yksiköitä, kuten kuormankatkaisija, erotin, irrotettavat ja ulosvedettävät katkaisijat, perinteiset mittausmuuntajat, virta- ja jänniteanturit sekä suojareleratkaisut. Se tarjoaa sovellustarpeisiin räätälöityjä LSC2B/LSC2A/LSC2-ratkaisuja, jotka minimoivat käyttökatkokset ja ovat erittäin räätälöitäviä maailmanlaajuisten vaativien vaatimusten täyttämiseksi. Niitä löytyy tyypillisesti kaikista segmenteistä. AIS-tekniikka tarjoaa:
  • Sopii kaapeli- ja virtakiskosovelluksiin, kuten virta- ja jännitemuuntajiin sekä ylijännitesuojaimiin, ilman lisätoiminnallisia yksiköitä kojeistossa, mikä säästää tilaa rakennuksessa
  • joustavuutta tulevien laajennusten varalta, mikä mahdollistaa jo kootun tai asennetun kojeiston toiminnallisten yksiköiden määrän lisäämisen
  • modulaarisuus esikonfiguroiduilla toiminnallisilla yksiköillä ja kojeistoilla, jotka täyttävät jakelijoiden standardointitarpeet ja luovat varastoa erittäin nopeita toimituksia varten

 

  • Kaasueristeiset kojeistot (GIS) tarjoavat kompaktimman koon (verrattuna ilmaeristettyihin kojeistoihin). Kaasueristeiset kojeistot integroivat korkeajännitekomponentteja, kuten katkaisijoita, erottimia, kuormankatkaisijoita ja haaroitusliitäntäkiskoja, suljettuun metalliseen kaasusäiliöön – mikä vähentää huollon tarvetta. Kaasueristeiset kojeistot on suunniteltu monipuoliseen käyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa, mukaan lukien korkeat paikat (yli 1500 metriä) ja haastavat sää- ja asennusolosuhteet.

 

Valinta ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä riippuu käyttökohteesta sekä alkuinvestointi- että kokonaiskustannuksista, käytettävissä olevasta tilasta ja sijainnista (esim. korkeus merenpinnasta, pöly jne.). Ota yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme oikean ratkaisun löytämiseksi.

 



Mitä eristysaineita ABB tarjoaa kaasueristeisissä (GIS) kojeistoissa sekundäärijakeluun?

ABB tarjoaa kaasueristeisten kojeistojensa valikoimassa sekundäärijakeluun kaksi pääeristysmateriaalia:

  • SF6-vapaa: kuormanerotinkytkimellä, eristysaineena kuiva ilma ja ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaa kojeistoratkaisumme on suunniteltu samalla rajapinnalla, jalanjäljellä ja toiminnoilla kuin alkuperäinen SF6-kojeistoversio.
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena kuormankatkaisijassa.

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan.


Mitä eristysaineita ABB tarjoaa ilmaeristeisissä (AIS) kojeistoissa sekundäärijakeluun?

ABB tarjoaa ilmaeristeisten kojeistojensa valikoimassa sekundäärijakeluun kaksi pääeristysmateriaalia:

  • SF6-vapaa: soveltuu useimpiin kytkentäsovelluksiin aina 24 kV:iin saakka. Eristeenä käytetään kuivaa ilmaa, jonka  ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on nolla. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaa kojeistoratkaisumme on suunniteltu samalla rajapinnalla, jalanjäljellä ja toiminnoilla kuin alkuperäinen SF6-kojeistoversio.
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena kuormankatkaisijassa ja erottimessa.

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan.


Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n keskijännitekojeistovalikoimaan on saatavilla?

ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n keskijännitekojeistoissa toisiosähkönjakeluun tarkoitetuista laaja-alaisista valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme.

 


Mitä eroa on ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä?

Ilmaeristeisen kojeiston katkaisija on tyypillisesti ulosvedettävä. Katkaisija perustuu tyhjiöpiiriitekniikkaan. Kaasueristetyssä järjestelmässä se on kiinteästi asennettu. Ulosvetotoiminto on toteutettu erillisellä katkaisijalla. Tyypillisesti kolmiasentoinen kytkin, jossa on kytketty, irti kytketty ja maadoitusvalmis asento.


Mitä huoltovaatimuksia ilmaeristeiselle ja kaasueristeiselle kojeistolle on?

Kaasueristeiset kojeistot vaativat erittäin vähän huoltoa, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojattuina kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä sisään ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ensisijaisesti kaasulokeron ulkopuolella sijaitsevat käyttölaitteet vaativat tarkastusta ja huoltoa. Toisaalta kaasueristeisten kojeistojen korjaus vaatii lisäkoulutusta (esim. kaasutöissä), eikä osien vaihtaminen välttämättä ole yhtä helppoa. Ilmaeristetyissä teho-osissa tarvitaan säännöllistä huoltoa, kuten pääkiskojen kiristyksen tarkistus, pintojen puhdistus ja voitelu.

Select region / language