ZX-kojeistovalikoima

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español

ZX -kaasueristeiset kojeistot primäärijakeluun

ZX on ABB:n keskijännitteisten kaasueristeisten (GIS) sisäkäyttöön tarkoitettujen kojeistojen päätuoteperhe primäärijakeluun. ZX jakaa keskijännitesähköä turvallisesti ja luotettavasti erilaisissa vaativissa ja vakio-olosuhteissa, kuten sähkölaitoksissa, teollisuudessa, rautateillä, rakennuksissa jne. ZX-perhe täyttää IEC-standardit ja on täysin yhteensopiva useimpien kansainvälisten standardien kanssa.


ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan.

switchgear zx-family

Tutustu ZX valikoimaamme

PrimeGear ZX0
ZX2
ZX0.2
prime-gear-zxo

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite jopa 24 kV
✓ Nimellisvirta jopa 2500 A
✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus jopa 25 kA

PrimeGear ZX0

PrimeGear ZX0, jopa 12kV:in jännitteeseen asti SF6-vapaa ja 24kV:iin SF6-kaasulla, on erittäin kompakti ja kustannustehokas kaasueristeinen keskijännitekojeisto primäärijakeluun ja käytettävissä keski- ja matalan vaativuuden käyttökohteisiin.

PrimeGear ZX0 keskijännitekojeisto koostuu kosketussuojatusta, kiinteästi eristetystä yksikiskosta ja hermeettisesti suljetusta kaasutilasta, joka sisältää katkaisijan ja kolmiasentoisen erottimen. Rakenne mahdollistaa tilaa säästävän seinäkiinnitteisen tai vapaasti seisovan asennuksen. Se on täysin IEC- ja GB-standardien mukainen. PrimeGear ZX0 kojeisto perustuu kuivailmaan (SF6-vapaa) ja on saatavilla 12 kV:iin asti, ja täyttää EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 vaatimukset.



Edut

  • Kompakti ja modulaarinen muotoilu
  • Nopea ja helppo asennus
  • Vähäinen huollon tarve
  • Palvelujatkuvuuden menetyksen tyyppi LSC2

Tyypilliset käyttökohteet

  • Voimalaitokset
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Lentokentät
  • Datakeskukset

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite jopa 40,5 kV
✓ Nimellisvirta jopa 3150 A (rinnakkaisilla kiskojärjestelmillä jopa 5000 A)

✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus jopa 40 kA

ZX2

ZX2, jopa 40,5 kV:in (SF6) -jännitteelle asti, on modulaarinen keskijännitekojeisto erittäin vaativiin primäärijakelujärjestelmiin. ZX2 on rakennettu erittäin teknisillä parametreilla ja luokituksilla.

ZX2 koostuu hermeettisesti suljetuista ja erillisistä kaasuosastoista katkaisijalle ja virtakiskolle. Siinä on kompakti rakenne, erityisesti kaksikisko käytössä. Koska suurin osa malleista ei vaadi kaasukäsittelyä asennuspaikalla ja ZX2:ssa kiskoyhteydet toteutetaan ainutlaatuisella plug-in-tekniikalla, laite nopeuttaa asennusta ja vähentää asennusvaiheen virheriskejä. Rakenne soveltuu vapaasti seisovaan asennukseen. Se on IEC-, GB/DL-, GOST-, CSA- ja IEEE-standardien mukainen, ja UL-sertifiointi on saatavilla pyynnöstä.

 



Edut

  • Korkea käyttäjän turvallisuustaso
  • Palvelujatkuvuuden menetyksen tyyppi LSC2A
  • Nopeampi asennus
  • Vähäinen huollon tarve

Tyypilliset käyttökohteet

  • Kriittiset prosessit
  • Teollisuus
  • Sähkölaitokset
  • Infrastruktuuri
  • Datakeskukset
ZX0.2a

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite jopa 36 kV
✓ Nimellisvirta jopa 2500 A
✓ Nimellinen oikosulkukestoisuus jopa 31,5 kA

ZX0.2

 

ZX0.2, jopa 36 kV:iin (SF6) asti, on kompakti ja kustannustehokas kaasueristeinen keskijännitekojeisto keskivaativiin primäärijakelujärjestelmiin.

ZX0.2 keskijännitekojeisto koostuu kosketussuojatuista, kiinteästi eristetyistä virtakiskoista ja hermeettisesti suljetusta kaasutilasta, joka sisältää katkaisijan ja kolmiasentoisen erottimen. Rakenne mahdollistaa tilaa säästävän seinäkiinnitteisen tai vapaasti seisovaan asennuksen. Erittäin kompaktin 36 kV:n rakenteensa ansiosta se auttaa optimoimaan sähköasemasi asettelun ja vähentämään infrastruktuurikustannuksia. Se on täysin IEC-standardien mukainen – ENA:lle on saatavilla räätälöity tuoteversio.


Edut

  • Pieni koko
  • Intuitiivinen käyttöohje
  • Luotettava toiminta ja korkea saatavuus

Tyypilliset käyttokohteet

  • Uusiutuvan energian käyttökohteet
  • Teollisuus
  • Tuulivoimalat


Tuotetiedot

Paina nuolta tutustuaksesi tuotteeseen.


 PrimeGear ZX0aZX2aZX0.2a
 PrimeGear ZX0ZX2ZX0.2
Suurin nimellisjännite
  • Kuiva ilma (SF6-free): 12 kV
  • SF6: 24 kV
40.5 kV36 kV
Suurin nimellisvirta jatkuvana (virtakisko)2500 A5000 A SBB, 3150 A DBB12500 A
Suurin nimellinen lyhytaikainen kestovirta25 kA40 kA31.5 kA
Eristysaine
  • Kuiva ilma (SF6-free)
  • SF6
SF6SF6
KiskojärjestelmäYksikisko, kiinteästi eristettyYksi- ja kaksikisko, kaasueristettyYksikisko, kiinteästi eristetty
StandarditIEC, GBIEC, GB/DL, CSA, IEEE with UL certification available on request IEC, ENA
KäyttökohteetKäyttökohteet, joilla on matalat tai keskitasoiset vaatimukset. Sähkölaitokset, elintarvike- ja juomateollisuus, rakennukset.Käyttökohteet, joissa on korkeat vaatimukset, vaativa ympäristö ja herkät ja liiketoimintakriittiset prosessit. Teollisuus, yleishyödylliset palvelut, liikenne ja infrastruktuuri, datakeskukset.Kohtalaisen vaativat käyttökohteet. Uusiutuvan energian sovellukset, teollisuus.

 

  1. NOG tarkoittaa luonnonkaasua standardin IEC IEC 62271-4 mukaisesti.
  2. SBB=Single Busbar, DBB=Double Busbar.

 

Lisätietoja ZX0:sta ja ZX1.2:sta. Ota yhteyttä myyntiedustajiimme tästä.


Lue lisää


Ohjeet ABB:n keskijännitekojeiston valintaan

Tarvitsetko apua löytääksesi käyttökohteeseesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston? 


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


Mitkä ovat ABB:n keskijännitekojeistojen tärkeimmät ominaisuudet?

ABB:n ensisijaiset keskijännitekojeistotuotteet on suunniteltu yhdistämään ja suojaamaan kehittyvää sähköverkkoa. Niille on ominaista kestävä rakenne, edistyneet turvamekanismit, korkea luotettavuus ja helppo huolto. Ne on suunniteltu kestämään suuria sähkökuormia ja tarjoamaan tehokasta virranjakelua minimaalisilla häviöillä.


Mitä standardeja ja sertifikaatteja ABB:n keskijännitekojeistotuotteet täyttävät?

Keskijännitekojeistomme ovat kansainvälisten standardien, kuten IEC:n ja GB/DL:n, mukaisia. Ne ovat myös alan johtavien sertifioijien sertifioimia, mikä takaa korkeimman mahdollisen turvallisuus- ja suorituskykytason. ABB tarjoaa myös ANSI- standardien mukaisia keskijännitekojeistotuotteita.


Mitä tukea ja elinkaaripalveluita ABB tarjoaa asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon?

ABB tarjoaa kattavia elinkaaripalveluita, kuten asennuksen, käyttöönoton ja huollon. Asiantuntijatiimimme varmistaa sujuvan käyttöönoton ja jatkuvan tuen kojeistotuotteidemme suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maksimoimiseksi.


Mitä eristysaineita ABB tarjoaa kaasueristeisissä kojeistoissa?

ABB tarjoaa kaasueristeisten kojeistojensa valikoimassa kaksi pääeristysmateriaalia:

  • SF6-vapaa, sopii useimpiin 6 kV - 24 kV kytkentäsovelluksiin, joissa eristysaineena on kuiva ilma tai luonnonkaasut ja jonka lämmitysvaikutus (GWP) on <1. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen. SF6-vapaat ratkaisumme on suunniteltu samankaltaisilla käyttöliittymillä, kokoluokilla ja toiminnoilla kuin alkuperäiset SF6-versiot.
  • SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi) eristysaineena.

ABB:n siirtyminen kokonaan SF6-vapaisiin kojeistoihin tapahtuu vaiheittain kestävyystavoitteidemme, muuttuvien lakisääteisten määräaikojen, markkinakysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaan. Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin strategia, ja keskipitkällä aikavälillä tarjoamme edelleen sekä SF6-kojeistoja että SF6-vapaita kojeistoja asiakastarpeiden ja markkinasääntelyn mukaan.


Mitä älykkäitä ratkaisuja ABB:n GIS-tuotevalikoimaan on saatavilla?

ABB:n älykkäät kojeistoratkaisut on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Asiakkaamme voivat hyötyä ABB:n kaasueristeisten keskijännitekojeistoidensa laajasta valvonta-, diagnostiikka-, automaatio- ja ohjausominaisuuksista. Ota yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja ABB:n älykkäistä ratkaisuista kullekin kojeistollemme.


Mitä eroa on ilmaeristeisen ja kaasueristeisen kojeiston välillä?

Ilmaeristetyissä kojeistoissa katkaisija on tyypillisesti ulosvedettävä.
Kaasueristetyssä kojeistossa se on kiinteästi asennettu. Ulosvetotoiminto on toteutettu erillisellä katkaisijalla. Tyypillisesti kolmiasentoinen kytkin, jossa on kytketty, irti kytketty ja maadoitusvalmis asento. Molemmat katkaisijat perustuvat tyypillisesti hyväksi havaittuun tyhjiötekniikkaan.


Mitä huoltovaatimuksia ilmaeristeisille (AIS) ja kaasueristeisille (GIS) kojeistoille on?

Kaasueristeiset kojeistot vaativat erittäin vähän huoltoa, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojattuina kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä sisään ja muilta ympäristövaikutuksilta. Ensisijaisesti kaasulokeron ulkopuolella sijaitsevat käyttölaitteet vaativat tarkastusta ja huoltoa. Toisaalta kaasueristeisten kojeistojen korjaus vaatii lisäkoulutusta (esim. kaasutöissä), eikä osien vaihtaminen välttämättä ole yhtä helppoa. Ilmaeristetyssä kojeistossa suositellaan silmämääräistä tarkastusta säännöllisin väliajoin, teho-osien huolto on kuvattu asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeessa. ( 1VLM000363 )

Select region / language