ZX2

Modulaarinen kaasueristeinen kojeisto primäärijakeluun

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk


gas insulated primary switchgear


Kaasueristeinen kojeisto primäärijakeluun

SF6-kaasuun perustuvan ZX2:n modulaarinen rakenne jakaa keskijännitteistä sähköä turvallisesti ja luotettavasti erilaisissa vaativissa sähkö- ja teollisuuden käyttökohteissa. Se on IEC-, GB/DL-, CSA- ja IEEE-standardien mukainen, ja UL-sertifiointi on saatavilla pyynnöstä.

Modulaarinen primäärikojeisto kaikkiin käyttökohteisiin

Kompakti ja modulaarinen keskijännitekojeisto, jolla on korkeat tekniset parametrit ja nimellisarvot. Se on rakennettu kolmivaiheiseksi kapseloiduksi ja valokaarisuojatuksi rakenteeksi yksi- ja kaksikisko sovelluksiin. ZX2 on varustettu erillisillä kaasutäytteisillä virtakisko- ja katkaisijaosastoilla.

  • Nimellisjännite jopa 36 (42) kV
  • Nimellisvirta jopa 3150 A (rinnakkaisväyläjärjestelmiä käytettäessä jopa 5000 A)
  • Nimellinen lyhytaikainen kestovirta jopa 40 kA


zx233-sgg22

Asiakkaan edut


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Luotettava ja joustava
  • Erittäin vähäinen huollon tarve, koska kaikki korkeajännitteiset osat ovat pysyvästi suojassa kaasusäiliössä likaantumiselta, kosteudelta, vieraiden esineiden pääsyltä ja muilta ympäristövaikutuksilta.
  • Kaikki paneelit 2500 A:iin asti testataan ja täytetään kaasulla tehtaalla – mikä poistaa kaasutyöt paikan päällä – ja mahdollistaa nopeamman asennuksen. 3150A-paneelit, joissa on suuret jäähdyttimet virtakiskossa, on kuljetettava kohteeseen joko avokattoisessa kontissa tai kaasutyöt ovat tehtävä paikan päällä.
  • Kompakti ja modulaarinen muotoilu ja rakenne tilan optimointiin
  • Mukautettu pienjännitelokero tarjoaa runsaasti tilaa suojaus- ja ohjauslaitteiden asentamiseen
  • Automaatio- ja ohjausominaisuudet virta- ja jännitesensoreiden ja RTU:iden avulla sekä valvonta- ja diagnostiikkaominaisuudet (lämpötila, kaasu, osittaispurkaus jne.)
new_compact_tile_column


Korkeat tekniset parametrit
  • Korkeat tekniset parametrit ja nimellisarvot (nimellisjännite jopa 36 kV ja virta jopa 3150 A - rinnakkaiskiskojärjestelmillä jopa 5000 A) on rakennettu kolmivaiheiseksi kapseloiduksi ja valokaarisuojatuksi yksi- ja kaksikiskokäyttöön.
  • Palvelun jatkuvuuden menetys LC2A ja osioluokka PM.
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Turvallinen
  • Korkea käyttäjän turvallisuus etu- ja sivuttaisvalokaarisuojauksella, sertifioitu AFL 40 kA 1 s (standardin IEC 62271-200 mukaisesti).
  • Plug-in-tekniikka mahdollistaa turvallisen, nopean ja helpon asennuksen.
  • Saatavilla laaja valikoima valvonta- ja diagnostiikkaominaisuuksia turvalliseen ja luotettavaan toimintaan. Kaikki kytkentälaitteet ovat moottorikäyttöisiä ja niitä voidaan ohjata etänä.

Lisäominaisuudet

  • Tyhjiökatkaisija tyyppi VD4X
  • Saatavilla sisä- tai ulkokartiolla varustetulla kaapelipäätejärjestelmällä
  • Valinnainen yläkaapelin läpivienti saatavilla
  • Integroidut paineenalennuskanavat ja valinnainen paineenalennus kojeistohuoneen ulkopuolelle

Lue lisää ZX2:Sta

Konfiguroi oma kojeistosi

Tarvitsetko apua löytääksesi käyttökohteeseesi parhaiten sopivan keskijännitekojeiston? 

Aiheeseen liittyvä tarjonta

Select region / language