Keskijännitteen suojaus- ja ohjausreleet toisiojakeluun

Kehittyvän sähköverkon suojaus ja ohjaus

Suojaus- ja ohjausreleen päätarkoitus on tunnistaa sähköverkon poikkeavat tilanteet tai poikkeavasti toimivat komponentit. Verkon häiriöt voivat johtua ylivirroista – kuten salaman aiheuttamasta ylikuormituksesta, viallisista sähkölaitteista tai järjestelmän oikosulusta. Keräämiensä tietojen perusteella suojaus- ja ohjausrele käynnistää korjaavat toimenpiteet, jotka palauttavat sähkönjakelujärjestelmän normaaliin toimintatilaan ja varmistavat turvallisen ympäristön henkilöstölle ja laitteille. Oikeiden suojaus- ja ohjaustoimintojen sekä menetelmien valinta, jotka täyttävät paikallisen lainsäädännön, turvallisuusvaatimukset ja hyvän insinööritavan, parantaa suojausjärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta, minimoiden verkkovikojen vaikutukset ja estäen häiriön leviämisen verkon terveisiin osiin. 

ABB:n Relion suojaus- ja ohjausreleiden tuoteperhe toisiojakeluun tarjoaa laajan valikoiman tuotteita sähkönjakelujärjestelmien suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan IEC- ja ANSI-sovelluksissa. Kaikki ABB Relion -suojaus- ja ohjausreleet hyödyntävät samaa konfigurointiohjelmistoa. 

ABB tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan vastaamaan sähköistymisen kasvaviin tarpeisiin, teknologian kehitykseen ja sääntelymuutoksiin, tarjoten kyvyn sopeutua nopeasti kehittyvään energiajärjestelmään. 

ABB:n suojaus- ja ohjausreleet ovat saatavilla laitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusurakoitsijoille (EPC) sisällytettäväksi heidän omiin asennuksiinsa tai käytettäväksi uusissa, jälkiasennus- tai päivitysprojekteissa. 

 

 


ABB’s Relion® -suojaus- ja ohjausrelevalikoima sekundäärijakeluun

Tuotevalikoima: IEC& ANSI standardit

REF601
REJ603
REX615
REx601 2.5

ABB Relion REF601: Perustason syötön suojaus- ja ohjausrele

ABB Relion REF601 on perustason syötön suojaus- ja ohjausrele toisiojakeluun. ABB Relion REF601 tarjoaa optimoidun yhdistelmän suojaus-, valvonta- ja ohjaustoimintoja yhdessä yksikössä, mukaan lukien esikonfiguroidut toiminnot keskijännitekojeiston helppoa ja nopeaa käyttöönottoa varten. Saatavilla on kaksi varianttia: perinteisellä virtamuuntajaliitännällä tai Rogowskin virta-anturien analogisella liitännällä. Anturipohjainen ratkaisu tarjoaa asiakkaillemme standardoidun liitännän ja suuren mittaustarkkuuden, mikä parantaa suojaustoiminnon suorituskykyä ja nopeutta.

ABB Relion REF601 tarjoaa myös sarjaliikenneprotokollat (Modbus RTU ja IEC-103) helppoja liitäntöjä varten.



Edut

  • Kompakti, joustava ja helppokäyttöinen. Pienempi varianttimäärä helpottaa varastointia. 

  • Nopea käyttöönotto helposti konfiguroitavien binääritulojen ja -lähtöjen sekä esikonfiguroitujen toimintojen ansiosta. 

  • Pääsuoja avojohdoille ja kaapelisyötöille suoraan maadoitetuissa, vastusmaadoitetuissa tai eristetyissä verkoissa. 

 

     


    Tyypilliset käyttökohteet

    • Syöttölaitteen suojaus
    • Virtasuojaus

     

    REJ603b

    ABB Relion REJ603: Omavoimainen suojarele

     

    ABB Relion REJ603 on omavoimainen suojarele, joka on tarkoitettu jakeluverkon sähköasemien ja teollisuuden sähkönjakelujärjestelmien suojaukseen toisiojakelussa. Se saa käyttövoimansa virtamuuntajilta ja soveltuu kohteisiin, joissa apujännitettä ei ole saatavilla tai sen saantia ei voida taata. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan etäasennuksiin. Relettä käytetään usein rengassyöttöyksiköissä (RMU) ja toisiojakelun kojeistoissa.



    Edut

      • Yksinkertainen ja tehokas: kompakti koko, kiinteä laitteisto ja helppo johdotus.
      • Nopea käyttöönotto valikoivan testitoiminnon avulla, joka kattaa suojaustoiminnot ja binäärilähdöt, mukaan lukien katkaisijan koelaukaisu.
      • Tarjoaa olennaiset suojaukset ja kattaa avaintoiminnot.

      Tyypilliset käyttökohteet

      • Syötön suojaus
      • Virtasuojaus

       

      REX615-Large-Left

      ABB Relion REX615: Kaikenkattava suoja sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksiin

      ABB Relion REX615 on kaikenkattava suojaus- ja ohjausrele sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksiin ensiö- ja toisiojakelussa. Se on seuraava kehitysaskel ABB:n 615- ja 620-sarjan releille.  Relion REX615 -suojaus- ja ohjausrele tarjoaa laajan sovellusvalikoiman sekä täysin modulaarisen ja skaalautuvan laitteiston ja ohjelmiston, mikä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden ja optimaalisen kustannustehokkuuden koko releen elinkaaren ajan. 

       



      Edut

      • Kompakti ja modulaarinen: ABB Relion REX615 sopii erityyppisiin keskijännitekojeistoihin ja yksinkertaistaa suunnittelu- ja logistiikkaprosessia.
      • Valmiit sovelluspaketit mahdollistavat helpon tilaamisen ja suunnittelun. Käyttäjäystävällinen PCM600-työkalu.
      • Laaja sovellusvalikoima: Täysin modulaarinen laitteisto ja ohjelmisto mahdollistavat helpon ja joustavan mukautumisen muuttuviin suojaus- ja tiedonsiirtovaatimuksiin

       


      Tyypilliset käyttökohteet

      • Syötön suojaus
      • Kentän ohjaus
      • Muuntajan suojaus
      • Johdon differentiaalisuojaus
      • Moottorin suojaus
      • Generaattorin suojaus
      • Virtakiskon suojaus
      • Kondensaattoripariston suojaus
      • Jännitesuojaus
      • Yhteenliitännän suojaus
      • Valokaarisuojaus

       




      Tuotevalikoima

      Napsauta nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta. 


       REC615ref601400x200REJ603_400x200
      Application 
      Relion REX615 
      REF601 
      REJ603 
      Feeder protection 
      X 
      X 
      X 
      Bay control 
      X 
       
       
      Transformer protection 
      X 
       
       
      Line distance protection 
       
       
       
      Line differential protection 
      X 
       
       
      Motor protection 
      X 
       
       
      Generator protection 
      X 
       
       
      Busbar protection 
      X 
       
       
      Capacitor bank protection 
      X 
       
       
      Voltage protection 
      X 
       
       
      Load-shedding 
       
       
       
      Grid automation 
       
       
       
      Petersen coil control 
       
       
       
      Auto-synchronization 
       
       
       
      Interconnection protection 
      X 
       
       
      Arc flash protection 
      X 
       
       
      Current protection 
       
      X 
      X 



      training_banner

      ABB Relion palvelut

      • Koulutukset - etänä, kentällä tai Suomen koulutustiloissamme  
      • Tuki - paikalliselta "edustajalta" tai tason 3 valmistajaltamme
      • Valitse oikea rele 
      • Tekninen dokumentaatio - saatavilla 19 kielellä

      Konfiguroi oma ABB releesi



      Tutustu lisää

      Aiheeseen liittyvä tarjonta


      Usein kysytyt kysymykset


      1. Mikä on suojaus- ja ohjausrele keskijännitteelle? 

      Suojaus- ja ohjausreleen tehtävänä on tunnistaa kaikki epänormaalit sähköjärjestelmän tilat ja poikkeavasti toimivat komponentit. Sähköverkon häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi ylivirrat, kuten salamaniskun aiheuttama ylikuormitus, vialliset laitteet tai oikosulut. Kun häiriö havaitaan, rele käynnistää tarvittavat toimenpiteet eristääkseen vian ja palauttaakseen virranjakelun normaaliin toimintatilaan, mikä varmistaa turvalliset olosuhteet sekä henkilöstölle että laitteille. 

      2. Miten keskijännitteinen suojaus- ja ohjausrele toimii?  

      Keskijännitteinen suojaus- ja ohjausrele on kojeiston komponentti, joka havaitsee sähköverkon viat. Kun vika/poikkeama on havaittu, se käynnistää katkaisijan toiminnan eristääkseen vian muusta verkosta. ABB:n releet reagoivat vikoihin millisekunneissa varmistaakseen virransyötön jatkuvuuden ja turvallisuuden.

      Select region / language