Helpotusta ABB:n suojaus- ja ohjausreleiden hallintaan


PCM600 on käyttäjäystävällinen konfigurointi- ja kommunikointityökalu ABB:n Relion suojaus- ja ohjausreleille. Sen intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa konfigurointiominaisuudet I/O- ja signaalikartoitukseen. PCM600:n käyttöliittymä, työnkulku ja IEC 61850 -standardiin perustuva tietomalli on suunniteltu saman periaatteen mukaisesti kuin itse IED-laite (älykäs elektroninen laite), mikä takaa sujuvan ja saumattoman integraation työkalun ja IED-laitteiden välillä. PCM600 on IEC 61850 -yhteensopiva, mikä varmistaa tiedonsiirron kenttä- ja asematasojen välillä sekä kenttien välisen GOOSE-sanomoinnin asemanlaajuisia lukituksia ja rinnankytkettyjen muuntajien ohjausta varten.


Asiakkaan edut

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja asiakaseduista.


picto_solution

Tehokkuus

Helpotusta sovellus- ja kommunikointisuunnitteluun: intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa helpon I/O- ja signaalikartoituksen.


picto_FinderParametrien asettaminen

Tarkastele ja muuta nopeasti tärkeimpiä parametreja, tai käsittele kaikkia parametreja edistyneessä tilassa.


picto_intuitive_head

Analysoi ja muokkaa

Valvo mittauksia ja signaalien tiloja. PCM600 lukee ja hakee häiriötiedot ja luo niistä automaattisesti raporttitiedoston. Ohjelmisto voi myös lähettää raportin automaattisesti ennalta määritettyihin sähköpostiosoitteisiin, mikä nopeuttaa korjaavien toimenpiteiden aloittamista. Näin releinsinöörit voivat keskittyä häiriöanalyysiin manuaalisen tiedonkeruun sijaan.

Tutustu lisää

Lataa ohjelmisto
Tekninen dokumentaatio
Esite & uusin versio

PCM600 2.14

PCM600 2.14 -paketti sisältää seuraavat tiedostot/dokumentit:
  • PCM600 2.14 -asennuspaketti
  • PCM600 2.14 -asennusopas
PCM600 2.14 -peruspaketin koon vuoksi Hotfix 20260218 -paketti tarjotaan erillisenä tiedostona.

PCM600 2.13

PCM600 2.13 -paketti sisältää seuraavat tiedostot/dokumentit:
  • PCM600 2.13 -asennuspaketti
  • PCM600 2.13 -asennusopas
PCM600 2.13 -peruspaketin koon vuoksi Hotfix 20250618 -paketti tarjotaan erillisenä tiedostona.

PCM600 2.11

PCM600 2.11 -paketti sisältää seuraavat tiedostot/dokumentit:
  • PCM600 2.11 -asennuspaketti
  • PCM600 2.11 -asennusopas
  • PCM600 2.11 -aloitusopas (tai -pikaopas)
  • PCM600 2.11 Kyberturvallisuuden käyttöönotto-ohje
  • PCM600 2.11 ReadMe-tiedosto (tai Lueminut-tiedosto)
PCM600 2.11 -peruspaketin koon vuoksi Hotfix 20240426 -paketti tarjotaan erillisenä tiedostona.

Update Manager

Huom: Tämä on Update Managerin uusin versio. Sitä voidaan käyttää kaikkien PCM600-versioiden kanssa. Tämä versio päivittää kaikki Update Managerin vanhemmat versiot.

Liityntäpaketit

Liityntäpaketti on kokoelma ohjelmistoja ja tietoja, jotka liittyvät tiettyyn suojaus- ja ohjausreleeseen. Se tarjoaa järjestelmätuotteille ja työkaluille keinot muodostaa yhteys ja kommunikoida releen kanssa tehokkaasti, sekä tietoja, jotka mahdollistavat järjestelmätuotteiden tehokkaan suunnittelun.

PCM600:n vanhempien versioiden ylläpito on lopetettu, ja ne saattavat sisältää tietoturvahaavoittuvuuksia. On suositeltavaa noudattaa ABB:n julkaisemien tietoturvatiedotteiden yleisiä turvallisuussuosituksia.

Jos tarvitset aiempia PCM600-versioita, ota yhteyttä paikalliseen ABB:n edustajaan saadaksesi lisäohjeita.

 

    Tämän tuotteen uusin tekninen dokumentaatio on teknisen dokumentaation portaalissamme. Portaalissa voit nopeasti hakea aiheita kaikesta saatavilla olevasta teknisestä dokumentaatiosta. Voit myös tulostaa haluamasi aiheet PDF-muotoon.
    Rekisteröityneenä käyttäjänä voit lisätä kirjanmerkkejä ja omia kommenttejasi henkilökohtaiseen kirjaasi. Voit tallentaa useimmin tarvitsemasi dokumentit kokoelmiksi ja käyttää niitä myös offline-tilassa.

    ABB Relion suojaus- ja ohjausreleet

    Aiheeseen liittyvä tarjonta

    Etkö löytänyt etsimääsi?

    Select region / language