Tyhjiökatkaisijat primäärijakeluun

ABB:n primäärijakeluun tarkoitetut keskijännitteiset tyhjiökatkaisijat suojaavat kehittyvää sähköverkkoa katkaisemalla tehonsyötön turvallisesti verkon poikkeustilanteessa ja palauttamalla sen vian korjaamisen jälkeen. Verkon poikkeamia voivat aiheuttaa ylivirrat – kuten salamaniskun tai viallisen sähkölaitteiston aiheuttama ylikuormitus – tai järjestelmän oikosulku. Keskijännitekojeistossa katkaisijat ovat avainkomponentteja, jotka varmistavat jatkuvan ja turvallisen tehonsyötön teollisuudelle, kaupallisille toimijoille ja kotitalouksille.

ABB:n katkaisijat ovat olleet markkinoiden mittapuu jo yli 35 vuoden ajan. Katkaisijoiden tyhjiökatkaisukammiot on valettu naparakenteen sisään, mikä suojaa niitä tehokkaasti kosteudelta, pölyltä ja iskuilta.

ABB:n katkaisijat ovat saatavilla alkuperäislaitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä EPC-kumppaneille osaksi uusia asennuksia tai käytettäväksi korjaus-, jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.

ABB tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä sähköistyksen, teknologian ja sääntelyn muutoksissa, tarjoten joustavuutta nopeasti kehittyvässä energiamarkkinassa.

 



Tyhjiökatkaisijat yleiskäyttöön

Tyhjiökatkaisijat erikoiskäyttöön



Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

 

 vd4_400x200VM1-400x200VD4_AF1VD4 AF1VD4 CS400x200VD4 CS400x200VD4G400x200
  VD4/VD4 evo
VM1 
VD4-AF 
VD4-AF1 
VD4-CS 
VD4-CS1
VD4-G 
Suurin nimellisjännitejopa 46 kV jopa 24 kV jopa 38 kV jopa 38 kV jopa 38 kV jopa 38 kV jopa 15 kV 
Nimellisvirtajopa 4 000 A jopa 3 150 A jopa 2 500 A 
3 150 A kiinteänä versiona
jopa 2 500 A 
3 150A kiinteänä versiona
jopa 1 250 A jopa 1 250 A jopa 4 000 A 
Nimellinen oikosulkuvirta jopa 63 kA jopa 50 kA jopa 31.5 kA 
40 kA kiinteänä versiona
jopa 31.5 kA 
40 kA kiinteänä versiona 
jopa 31.5 kA jopa 31.5 kA jopa 63 kA in System Fed Fault condition 
TeknologiaTyhjiöTyhjiöTyhjiöTyhjiöTyhjiöTyhjiöTyhjiö
Käyttömekanismi MekaaninenLineaarinen magneettinen toimilaiteServomoottorit Synkronoidut servomoottoritSynkronoidut servomoottorit Synkronoidut servomoottoritMekaaninen
Mekaaniset toiminnot30 000 huoltovapaata toimintoa30 000 huoltovapaata toimintoa 150 000 huoltovapaata toimintoa150 000 huoltovapaata ja ruuhkaton toiminta;20 000 huoltovapaata ja äänetöntä toimintoa ja 10 000 peräkkäistä kapasitiivista kytkentää20 000
huoltovapaita toimintoja, joissa transientit on minimoitu aina (riippumatta kondensaattoripariston varauksesta).
30 000 huoltovapaata toimintoa
Seuranta & DiagnostiikkaKyllä,
17.5 kV, 1 250 A ja 40 kA1 
Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
StandarditIEC, GOST IEC IEC IEC IEC IECIEC, IEEE 62271-37-013 
Käyttökohteet

Yleinen: kaikki käyttökohteet, mukaan lukien meriteollisuus

 
Yleisesti vaativiin sovelluksiin: kemianteollisuus, terästehtaat; ja standardisovelluksiin autoteollisuudessa, lentoasemilla, suurissa rakennuksissa ja ostoskeskuksissa.TeräsuunikäyttökohteisiinTeräsuunikäyttökohteisiinLoiskompensointi uusiutuvissa energialähteissä, sähköverkkoyhtiöissä ja teollisuuden sovelluksissa 

Sähkönlaatusovellukset, sähköverkkoyhtiöt, uusiutuvat energialähteet, energiaintensiivinen teollisuus (vihreä teräs)

Generaattorikäyttökohteisiin

1 Valvontaa ja diagnostiikkaa lisätään jatkuvasti kattamaan uusia nimellisarvoja.

 

 


Konfiguroi ABB tyhjiökatkaisijasi



Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Primäärijakelu

Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on tyhjiökatkaisija? 

Tyhjiökatkaisija (VCB) on sähköverkon suojalaite, joka pystyy katkaisemaan energiavirran normaalikäytön, kunnossapidon tai verkon poikkeustilanteen aikana. ABB:n tyhjiökatkaisijoiden ydinkomponentteja ovat tyhjiökatkaisukammiot, joissa virta katkaistaan ja jotka on valettu naparakenteiden sisään. Keskijännitetyhjiöteknologia on kypsä ja koeteltu teknologia, ja alan ensimmäiset tuotteet tulivat markkinoille jo 1950-luvulla.


2. Miten tyhjiökatkaisija toimii? 

Tyhjiökatkaisijat suojaavat kehittyvää sähköverkkoa katkaisemalla tehonsyötön turvallisesti verkon poikkeustilanteessa ja palauttamalla sen vian korjaamisen jälkeen. Verkon poikkeamia voivat aiheuttaa ylivirrat – kuten salamaniskun tai viallisen sähkölaitteiston aiheuttama ylikuormitus – tai järjestelmän oikosulku. Tyhjiökatkaisijat katkaisevat virran naparakenteiden sisään valettujen tyhjiökatkaisukammioiden avulla, joissa valokaari sammuu.


3. Miten ABB:n katkaisijat on suojattu ympäristötekijöiltä?  

ABB:n katkaisijoissa tyhjiökatkaisukammiot on valettu naparakenteiden sisään, mikä suojaa niitä kosteudelta, iskuilta ja pölyltä. Tämä rakenne varmistaa kestävyyden ja vähentää vikaantumisriskiä, joka johtuu likaantumisesta, pintavirtauksesta tai osittaispurkauksista. 


4. Mitä eroa on tyhjiökatkaisijalla ja erotuskytkimellä? 

Suurin ero tyhjiökatkaisijan ja erotuskytkimen välillä on, että katkaisija pystyy suojaamaan sähköverkkoa katkaisemalla vikavirrat. Erotuskytkin sen sijaan ei katkaise vikavirtaa, mutta avattuna se mahdollistaa työskentelyn erotetussa laitoksen osassa ja takaa erotuksen sähköverkon jännitteisestä osasta. 


5. Tarjoaako ABB muita kuin tyhjiökatkaisijoita? 

Kyllä, ABB tarjoaa myös SF6-kaasukatkaisijoita, kuten HD4-mallin. ABB:n siirtymä täysin SF6-vapaaseen tuotevalikoimaan toteutetaan vaiheittain kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteidemme, kehittyvien sääntelyn määräaikojen, markkinoiden kysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaisesti.


6. Mitkä ovat ABB:n tyhjiökatkaisijoiden tärkeimmät edut? 

Tyhjiöteknologia tarjoaa monia etuja:

  • Se ei vaadi kaasun (SF6) tai öljyn lisätäyttöä. Kytkennän jälkeen tyhjiö palauttaa automaattisesti eristysominaisuutensa, minkä ansiosta tyhjiökatkaisijoiden kunnossapitotarve on erittäin vähäinen.
  • Tyhjiön suuri dielektrinen lujuus mahdollistaa kompaktin rakenteen.
  • Sähköinen valokaari pysyy tyhjiökatkaisukammioiden sisällä, mikä pienentää laitteen tilantarvetta.
  • Ympäristöystävällisyys: tyhjiökatkaisijat eivät käytä kasvihuonekaasuja virran katkaisuun.

7. Ovatko ABB:n tyhjiökatkaisijat helppoja huoltaa?  
Kyllä ovat. ABB:n tyhjiökatkaisijoiden huoltotarve on erittäin vähäinen.

8. Voidaanko ABB:n tyhjiökatkaisijoita räätälöidä erityistarpeisiin? 

Kyllä voidaan. Asiakkaamme voivat valita katkaisijalle parhaiten sopivat räätälöinnit ja lisävarusteet saatavilla olevista vaihtoehdoista. ABB:llä on myös erityisiä katkaisijoita tiettyihin käyttökohteisiin, kuten VD4G generaattorikäyttöön, VD4-CS kytkentävirrattomaan kondensaattoriparistojen kytkentään sekä VD4-AF ja AF1 valokaariuunien muuntajille.

Select region / language