VD4-CS/CS1: Sisäkäyttöön tarkoitettu tyhjiökatkaisija kondensaattoriparistoille

VD4-CS ja VD4-CS1 ovat uuteen tyhjiökatkaisukammio-teknologiaan ja innovatiiviseen toimitilaitteeseen perustuvia ratkaisuja (jopa 38 kV, 1250 A, 31,5 kA). Ne tarjoavat häiriöttömän suorituskyvyn loistehon kompensoinnin tarpeisiin.

VD4-CS-tuoteperheen katkaisijat mahdollistavat jopa 20 000 huoltovapaata kytkentää ja jopa 10 000 back-to-back-kondensaattoriparistokytkentää. Nämä kytkennät suoritetaan erittäin pienellä jälkisytytyksen todennäköisyydellä ja minimoiden kondensaattoripariston kytkennän transientit. Lisäksi VD4-CS1 mahdollistaa reaaliaikaisen tehokertoimen kompensoinnin ja varattujen kondensaattoriparistojen kytkennän.
VD4_CS_800x400
VD4-CS1-P 800x400

VD4-CS 

 

VD4-CS mahdollistaa purettujen kondensaattoriparistojen turvallisen ja luotettavan kytkennän.

  • Pieni kytkentävirta: Tämä perustuu erittäin tarkkaan, ohjattuun kytkentäteknologiaan.
  • Kustannus- ja tilansäästöt: Poistaa tarpeen kytkentävirtaa rajoittaville reaktansseille ja vastuksille, mikä johtaa merkittäviin kustannus- ja tilasäästöihin. 
  • Pienemmät kunnossapitokustannukset: Alentaa kondensaattoripariston kokonaiskäyttökustannuksia poistamalla katkaisijan huollosta aiheutuvat seisokit ja pidentämällä elinikää ennakoivan kunnonvalvonnan avulla.
  • Maailmanlaajuinen tuki: ABB:n maailmanlaajuisen verkoston ansiosta nopea ja luotettava tuki on aina saatavilla.
  • Nopea vaihto: Lattialla liikkuva ulosvedettävä ratkaisu, saatavilla ulosvedettävänä versiona UniGear ZS3.2 -kojeistoon ja Powerbloc-koteloon.
  • Plug-and-play-ratkaisu: Helppo asennus, eikä ulkoisia releitä tarvita verkon kanssa synkronointiin.

 

VD4-CS1

VD4-CS1 mahdollistaa kondensaattoriparistojen turvalliset, luotettavat ja jatkuvat kytkennät niiden varaustilasta riippumatta. VD4-CS:n ominaisuuksien lisäksi VD4-CS1 tarjoaa:

  • Jatkuvat kytkennät: Tarkka ja jatkuva ajoituksen mukautus mahdollistaa transientittoman kondensaattoripariston kytkennän ilman purkautumisajan odottamista.
  • Turvalliset kytkennät: Erityiset, räätälöitävissä olevat logiikat nopeaa jälleenkytkentätoimintoa varten.
  • Tilansäästöt: Nopeiden purkulaitteiden tarve kondensaattoriparistoille poistuu.
  • Kustannustehokas (CAPEX) ratkaisu: VD4-CS1 voidaan integroida inverttereiden, STATCOMien ja SVC-laitteiden kanssa jatkuvaa tehokertoimen kompensointia ja verkon säätöä varten. Tämä mahdollistaa näiden kalliiden tehoelektroniikkalaitteiden koon pienentämisen.

 

 




Tuotevalikoima

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja asiakaseduista.

 VD4_CS_800x400VD4-CS1-P 800x400
 
VD4-CS 
VD4-CS1 
Nimellisjännite 
jopa 38 kV 
jopa 38 kV 
Nimellisvirta
jopa 1 250 A 
jopa 1 250 A
 
Nimellinen oikosulkuvirta
jopa 31.5 kA 
jopa 31.5 kA 
Teknologia 
Tyhjiö
Tyhjiö
Käyttömekanismi 
Synkronoidut servomoottorit 
Synkronoidut servomoottorit 

Mekaaniset toiminnot 

20 000 huoltovapaata toimintoa ja jopa 10 000 peräkkäistä kondensaattoripariston kytkentätoimintoa 
20 000 huoltovapaata toimintoa ja jopa 10 000 peräkkäistä kondensaattoripariston kytkentätoimintoa 
Transientti - vapaat sulkemistoiminnotVain täysin purkautuneissa kondensaattoriparistoissaMilloin tahansa (kondensaattoripariston varauksesta riippumatta)
Seuranta & diagnostiikka 
Kyllä
Ei
Standardit 
IEC 
IEC 
Toimialat
Sähkölaitokset, uusiutuvat energialähteet, energiaintensiiviset teollisuudenalat (vihreä teräs)
Sähkölaitokset, uusiutuvat energialähteet, energiaintensiiviset teollisuudenalat (vihreä teräs), sähkönlaadun käyttökohteet



Konfiguroi tyhjiökatkaisijasi



Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


1. Mihin VD4-CS-sisäkäyttöistä tyhjiökatkaisijaa käytetään?

VD4-CS on suunniteltu kondensaattoriparistoille, ja se takaa häiriöttömän sähkönlaadun turvallisen ja luotettavan kytkennän avulla. Se vastaa loistehon kompensoinnin tarpeisiin servomoottoritoimilaitteen ja ohjatun kytkennän avulla.

2. Miten VD4-CS poistaa kytkentävirrat?

VD4-CS käyttää erittäin tarkkaa, ohjattua kytkentäteknologiaa kytkentävirtojen poistamiseen. Tämä ominaisuus auttaa vähentämään erillisten kytkentävirtaa rajoittavien kuristimien ja vastuksien tarvetta, mikä johtaa merkittäviin kustannus- ja tilansäästöihin.

 



3. Mitkä ovat VD4-CS-tyhjiökatkaisijan tärkeimmät edut?

VD4-CS tarjoaa useita etuja, kuten:

  • Kytkentävirran poisto: Perustuu erittäin tarkkaan, ohjattuun kytkentäteknologiaan.
  • Kustannus- ja tilansäästöt: Poistaa tarpeen lisäkomponenteille.
  • Pienemmät kunnossapitokustannukset: Alentaa kondensaattoripariston kokonaiskäyttökustannuksia poistamalla katkaisijan huollosta aiheutuvat seisokit ja pidentämällä elinikää ennakoivan kunnonvalvonnan avulla.
  • Maailmanlaajuinen tuki: Nopea ja luotettava tuki ABB:n maailmanlaajuisen verkoston ansiosta.

 


4. Mitkä ovat VD4-CS- ja VD4-CS1-tyhjiökatkaisijoiden tekniset tiedot?

VD4-CS:n tekniset tiedot ovat seuraavat:

  • Jännite: Jopa 38 kV
  • Virta: Jopa 1250 A
  • Katkaisukyky: Jopa 31,5 kA
  • Kytkentöjen määrä: 20 000 huoltovapaata ja häiriötöntä kytkentää; 10 000 back-to-back-kondensaattoriparistokytkentää.

5. Miten VD4-CS edistää kustannustehokkuutta kondensaattoriparistojen käytössä?

VD4-CS pienentää kondensaattoripariston kokonaiskäyttökustannuksia poistamalla katkaisijan huollosta aiheutuvat seisokit ja pidentämällä sen elinikää. Se säästää myös jopa 20 % kustannuksissa, koska se käyttää samoja nimellisarvoja ja liitäntöjä kuin olemassa olevat keskijännitesähköasemat. Tämä on mahdollista, koska sen tilantarve vastaa standardinmukaista jakelukatkoisijaa.


6. Mikä on suurin ero VD4-CS:n ja VD4-CS1:n välillä?

Suurin ero on, että VD4-CS voi suorittaa kytkentävirran minimoinnin vain täysin puretuille kondensaattoriparistoille. Tämä tarkoittaa, että pariston on annettava purkautua vähintään 5 minuuttia avaamisen jälkeen ennen seuraavaa päällekytkentää. VD4-CS1 sen sijaan voi suorittaa kytkentävirran minimoinnin milloin tahansa riippumatta kondensaattoripariston varaustilasta. Se voi suorittaa peräkkäisiä kytkentöjä (4 peräkkäistä avausta/sulkua) 15 sekunnin odotusajalla.


7. Mihin käyttökohteisiin VD4-CS1 on suunniteltu?

VD4-CS1:n korkea suorituskyky kondensaattoriparistojen kytkennässä on suunniteltu erityisesti käyttökohteisiin, joissa tehokertoimen kompensoinnin on seurattava jatkuvasti aktiivitehon tuotanto- tai kulutusprofiilia.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat uusiutuvan energian voimalaitokset ja energiaintensiivinen teollisuus (kuten vihreän teräksen tuotanto), joissa verkkosäännöt loistehon kompensoinnista ja verkon vakauden ylläpidosta muuttuvat yhä tiukemmiksi. VD4-CS1 voidaan integroida nykyisiin tehoelektroniikkaa hyödyntäviin ratkaisuihin, mikä mahdollistaa investointikustannuksiltaan (CAPEX) tehokkaamman laitosrakenteen.

Etkö löytänyt etsimääsi?


Select region / language