Kuormanerotin voi johtaa, katkaista ja kytkeä nimelliskuormitusvirran. Poikkeavissa olosuhteissa se voi myös johtaa oikosulkuvirtaa rajoitetun ajan. ABB:n kuormanerottimet tarjoavat laadukkaan suorituskyvyn. Ne on testattu useiden kansainvälisten standardien mukaisesti, ja niitä voidaan mukauttaa erilaisiin kokoonpanoihin keskijännitteisen sekundäärijakeluverkon vaatimusten mukaisesti.
ABB tarjoaa ilmaeristeisiä ja kaasueristeisiä kuormanerottimia jopa 38,5 kV:n jännitteelle sisäkäyttöön keskijännitekojeistoissa ja puistomuuntamoissa (CSS).
ABB:n kuormanerottimet ovat saatavilla alkuperäislaitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille, EPC-kumppaneille (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) sekä loppukäyttäjille osaksi omia asennuksia tai käytettäväksi korjaus-, jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.
ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään sähköistymisen kasvavien tarpeiden, teknologian kehityksen ja sääntelymuutosten edelläkävijöinä sekä tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön.