Sekundäärityhjiökatkaisijat

Kehittyvän sähköverkon suojaaminen toisiojakelussa 

ABB:n tarjoamat toisiojakeluun soveltuvat keskijännitetyhjiökatkaisijat suojaavat kehittyvää sähköverkkoa keskeyttämällä virransyötön turvallisesti verkon poikkeustilanteissa ja palauttamalla sen, kun vika on korjattu. Verkon poikkeamat voivat johtua ylivirroista – ylikuormituksesta, jonka aiheuttaa salamanisku tai viallinen sähkölaite – tai järjestelmän oikosulusta. ABB:n keskijännitteiset tyhjiökatkaisijat ovat avainkomponentteja, joilla varmistetaan jatkuva virransyöttö teollisuuden, kaupan ja asuinrakennusten käyttäjille.

ABB:n katkaisijat ovat toimineet markkinoilla yli 35 vuoden ajan. Katkaisijoiden sisällä olevat ABB:n tyhjiökammiot on valettu napojen sisään, mikä suojaa niitä kosteudelta, iskuilta ja pölyltä. ABB:n katkaisijoita on saatavilla alkuperäisille laitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä EPC-kumppaneille (Engineering, Procurement and Construction) integroitavaksi heidän omiin asennuksiinsa tai käytettäväksi korjaus-, modernisointi- ja päivitysprojekteissa. ABB tarjoaa sekundaarijakelun kumppaneille täydellisen paketin, johon kuuluvat VD4/R-katkaisija, GSec/GSec air -kuormankytkin ja erotin sekä ABB Relion -suojareleperhe.

ABB tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan pysymään askeleen edellä kasvavia sähköistymistarpeita, teknologian kehitystä ja sääntelyn muutoksia, tarjoten kyvyn sopeutua nopeasti kehittyvään energiaympäristöön.

ABB:n tuotevalikoima sekundaarityhjiökatkaisijoille


TEKNISET OMINAISUUDET

✓ Nimellisjännite: enintään 24 kV
✓ Nimellisvirta: enintään 1,250 A
✓ Nimellisoikosulkuvirta: enintään 25 kA

VD4/R: Kompakti kevyen käytön keskijännitteinen tyhjiökatkaisija sekundäärijakeluun

VD4/R (enintään 24 kV) on kompakti sekundäärijakeluun tarkoitettu keskijännitekatkaisija, jossa on sivulle asennettu mekaaninen ohjausmekanismi (jousimekanismi). VD4/R soveltuu käytettäväksi kaikissa keskijännitteen sekundaarijakelujärjestelmissä sekä tehtaiden, teollisuushallien yms. KJ/PJ-muuntamoissa (keskijännite/pienjännite). Se toimii luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa, sillä tyhjiökammiot on valettu hartsien napojen sisään, mikä suojaa niitä iskuilta, kondensaatiolta ja saastuneilta ympäristöiltä.

Se on suositeltava ratkaisu kevyen käytön jakeluun, ja sen modulaarinen jousitoiminen mekaaninen ohjausmekanismi takaa helpon käytön jopa ilman apujännitettä. Se kestää jopa 10 000 M2-luokan mekaanista kytkentää.

 



Hyödyt

  • Kompakti ratkaisu kevyen käytön jakeluun
  • Helppo ja nopea asennus
  • 10 000 huoltovapaata mekaanista kytkentää

Tyypilliset käyttökohteet

  • Tehtaat
  • KJ/PJ-muuntamot (keskijännite/pienjännite)
  • Teollisuushallit
  • Palvelualat


Tuotetiedot

Paina nuolta lukeaksesi lisää tuotteesta.

 service-retrofit-vd4-uniair400x200
 
VD4-R 
Nimellinen jännite 
aina 24 kV asti
Nimellinen virta
aina 1,250 A asti
Nimellinen oikosulkuvirta 
aina 25 kA asti
Teknologia 
Tyhjiö 
Käyttömekanismi
Mekaaninen
Mekaaniset toiminnot 
10,000 sykliä 
Standarit
IEC 
Sovellusalat 
Uusiutuvat, teollisuus, infrastruktuuri, rakennukset, datakeskukset, sähköverkkoyhtiöt 

Asiakkaan edut


ABB_picto_machine building

Jatkuva toiminta

  • Pienempi varaosien ja huollon tarve – taattu 10 000 mekaanista kiinni-auki-kytkentää (M2-luokka).
  • Pitkä sähköinen käyttöikä napoihin valetun tyhjiökammioteknologian ansiosta, mikä tarjoaa optimaalisen suojan ulkoisia tekijöitä vastaan.

ABB_picto_easy_to_install

Helppo asentaa

  • Helppo ja nopea asentaa, saatavilla laitteeseen integroidulla suojareleellä ja virta-antureilla.
  • Kattava valikoima "plug and play" -lisävarusteita.

ABB_picto_4safety_and_protection

Turvallinen

  • Sisäänrakennettu mekaaninen pumppauksenestojärjestelmä estää tahattomat uudelleenkytkennät ja ehkäisee siten vaaratilanteita.
  • ABB on tukenasi – voit luottaa maailmanlaajuiseen verkostoomme kaikissa tarpeissasi.



Konfiguroi VD4/R




Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on tyhjiökatkaisija? 
Tyhjiökatkaisija (VCB) on sähköpiirien suojalaite, joka kykenee keskeyttämään virransyötön normaalikäytön ja huollon aikana tai sähköverkon mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa. ABB:n tyhjiökatkaisijoiden ydinkomponentteja ovat napojen sisään valetut tyhjiökammiot, joissa virta katkaistaan. Keskijännitteen tyhjiöteknologia on kypsää ja perusteellisesti testattua teknologiaa, ja tuotteita on ollut markkinoilla jo 1950-luvulta lähtien.

2. Miten tyhjiökatkaisija toimii? 
Tyhjiökatkaisijat suojaavat kehittyvää sähköverkkoa keskeyttämällä virransyötön turvallisesti verkon poikkeustilanteissa ja palauttamalla sen, kun vika on korjattu. Verkon poikkeamat voivat johtua ylivirroista – ylikuormituksesta, jonka aiheuttaa salamanisku tai viallinen sähkölaite – tai järjestelmän oikosulusta. Tyhjiökatkaisijat katkaisevat virran tyhjiökammioissa, joissa virta sammutetaan ja jotka on valettu napojen sisään.

3. Kuinka ABB:n katkaisijat on suojattu ympäristötekijöitä vastaan?
ABB:n katkaisijoissa on napoihin valetut tyhjiökammiot, jotka suojaavat kosteudelta, iskuilta ja pölyltä. Tämä rakenne varmistaa kestävyyden ja pienentää likaantumisesta, ryömintävirroista tai osittaispurkauksista johtuvaa vikaantumisriskiä.

4. Mitä eroa on tyhjiökatkaisijalla ja kuormanerottimella? 

Suurin ero tyhjiökatkaisijan ja kuormanerottimen välillä on, että katkaisija kykenee suojaamaan sähköpiiriä katkaisemalla vikavirrat. Kuormanerotin sen sijaan ei katkaise vikavirtaa, mutta avattuna se mahdollistaa työskentelyn laitteiston erotetussa osassa ja takaa eristyksen sähköpiirin edelleen jännitteisenä olevasta osasta.


5. Tarjoaako ABB muuntyyppisiä katkaisijoita kuin tyhjiökatkaisijoita?
Kyllä, ABB tarjoaa myös SF6-katkaisijan: HD4:n. ABB:n täydellinen siirtyminen SF6-vapaaseen tuotevalikoimaan toteutetaan vaiheittain kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteidemme, kehittyvien säädösten aikataulujen, markkinoiden kysynnän ja tuotantokapasiteetin mukaisesti.  

6. Mitkä ovat ABB:n tyhjiökatkaisijoiden tärkeimmät hyödyt?  

Tyhjiöteknologia tarjoaa monia etuja:

  • Se ei vaadi kaasun (SF6) tai öljyn lisätäyttöä. Kytkennän jälkeen tyhjiö palauttaa automaattisesti eristysominaisuutensa – tästä johtuen tyhjiökatkaisijat vaativat vain erittäin vähän huoltoa.
  • Tyhjiö takaa suuren läpilyöntilujuuden, mikä mahdollistaa kompaktin rakenteen.
  • Valokaari pysyy tyhjiökammioiden sisällä, mikä osaltaan pienentää laitteen tilantarvetta.
  • Ympäristöystävällisyys: tyhjiökatkaisijat eivät käytä kasvihuonekaasuja virran katkaisemiseen.

7. Onko ABB:n tyhjiökatkaisijat helppo huoltaa?  
Kyllä ovat. ABB:n tyhjiökatkaisijat vaativat erittäin vähän huoltoa.

8. Ovatko ABB:n tyhjiökatkaisijat räätälöitävissä erityistarpeisiin? 
Kyllä ovat. Asiakkaamme voivat valita katkaisijalle parhaiten sopivat räätälöinnit ja lisävarusteet saatavilla olevasta valikoimasta. ABB:llä on myös erikoiskatkaisijoita tiettyihin sovelluksiin, kuten VD4G generaattorisovelluksiin, VD4-CS kondensaattoriparistojen kytkentöihin ilman sysäysvirtaa sekä VD4-AF ja AF1 valokaariuunien muuntajille.

9. Mihin sisäkäyttöistä VD4/R-tyhjiökatkaisijaa käytetään? 
Enintään 24 kV:n VD4/R on suunniteltu toisiojakeluun keskijännitejärjestelmissä. Se on ihanteellinen valinta keski- ja pienjännitemuuntamoihin, tehtaisiin, teollisuustiloihin ja palvelualalle.

10. Miten VD4/R varmistaa helpon käytön ja asennuksen? 
VD4/R-katkaisijassa on modulaarinen jousitoiminen käyttömekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön myös ilman apujännitettä. Siihen on saatavana myös valinnainen integroitu ratkaisu, johon kuuluu valmiiksi testattu rele sekä virta-anturit/-muuntajat nopeaa ja helppoa asennusta varten.

11. Miksi VD4/R on ensisijainen ratkaisu kevyeen jakelukäyttöön? 
VD4/R on suunniteltu erityisesti kevyeen jakelukäyttöön, ja se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn sivulla olevan mekaanisen käyttömekanisminsa ansiosta. Sen kompakti ja modulaarinen rakenne tekee siitä monipuolisen ja tehokkaan valinnan useisiin erilaisiin toisiojakelun sovelluksiin.
Select region / language