GSec & GSec Air

Yhdistämme perinteen ja innovaation – SF6- ja SF6-vapaalla teknologialla

Tehokas keskijännitteen kolmiasentoinen kuormanerotin ja maadoituskytkin

GSec on keskijännitteinen rikkiheksafluoridilla (SF6) eristetty kuormanerotin sisäkäyttöön jopa 24 kV:n sekundäärijakeluun. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan toistuvia kytkentöjä, ja sitä on saatavana useissa eri kokoonpanoissa. GSec on elinikäisesti suljettu IEC-standardin 62271-1 mukaisesti.

GSec Air on SF6-vapaa kuormanerotin ja maadoituskytkin, jonka eristysaineena on kuiva ilma ja katkaisukyvystä vastaa tyhjökatkaisija. Eristysmateriaalin ilmastonlämmityspotentiaali (GWP) on nolla, joten se on täysin EU:n F-kaasuasetuksen 2024/573 mukainen.

GSec ja GSec Air tarjoavat kolme asentoa yhdessä rakenteessa: LINJA – AVOIN – MAA (LINE-OPEN-EARTH). Molemmat vaihtoehdot ovat älyverkkoja varten valmiita ja erittäin joustavia. Ne sopivat linjan tulo- ja lähtöpaneeleihin, myös yhdessä katkaisijoiden tai sulakkeiden kanssa.


GSec_new

GSec

  • SF6-kaasueristeinen
  • Elinikäisesti suljettu IEC 62271-1 -standardin mukaisesti
  • Voidaan asentaa kapeisiin 375 mm:n paneeleihin
  • Suuri määrä (100 kytkentää) katkaisutoimia nimellisvirralla 630 A linjakoskettimella
  • Testattu käytettäväksi matalissa lämpötiloissa ja tyyppihyväksytty merikäyttöön
  • Modulaarinen ja joustava rakenne helpottaa asennusta, käyttöä ja huoltoa

GSec_Air_new

GSec Air (SF6-vapaa)

  • SF6-vapaa, eristysaineena kuiva ilma
  • Kuivailmaeristyksen ansiosta erillistä kaasuseosta ei tarvita, ja huolto- ja ylläpitotoimenpiteet ovat helppoja
  • Eristysaineen GWP on 0
  • Luotettavan, SF6-vapaan katkaisukyvyn takaava erillinen tyhjökatkaisija
  • Kompakti säiliö, jonka tilavuus on rajoitettu (≤25 litraa)
  • Samanlainen käyttöliittymä, koko ja toiminnot kuin alkuperäisessä GSec:ssä



Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

 GSecGSec Air1
Nimellisjännitejopa 24 kVjopa 24 kV 
Nimellisvirtajopa 630 A (kuormanerotin) / 1250 A (erotin)jopa 630 A (kuormanerotin) / 1250 A (erotin)
Nimellinen lyhytaikainen kestovirtajopa 25 kA jopa 20 kA (kuormanerotin) / 25 kA (erotin)

1 GSec Air tulee saataville vuoden 2025 aikana. Ensimmäisen version nimellisvirta on jopa 630 A / 20 kA.

Asiakkaan edut

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja asiakaseduista.

ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159-Small

Standardit ja vaatimustenmukaisuus

  • Yhteensopiva standardien IEC 62271-102, IEC 62271-103 ja IEC 62271-105 kanssa
  • GSec Air on myös EU:n F-kaasuasetuksen 2024/573 mukainen

new_compact_tile_column

Joustava ja modulaarinen muotoilu

  • GSec ja GSec Air ovat kompakteja ja helppoja integroida olemassa oleviin kokoonpanoihin
  • Voidaan yhdistää sulakkeisiin ja lukita paneelin maadoituskytkimeen
  • Soveltuu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan usein tapahtuvaa kytkentää
  • Voidaan käyttää helposti monenlaisissa kokoonpanoissa

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Turvallinen ja luotettava

  • Elinikäisesti suljettu IEC 62271-1 -standardin mukaisesti
  • Yhdessä CEF-virtaa rajoittavien sulakkeiden kanssa GSec tarjoaa täyden suojausvalikoiman
  • Luotettava mekaaninen asennonilmaisin ja painemittari/tiheyskytkin


Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


1. Miten valita GSecin ja GSec Airin välillä?

GSecin ja GSec Airin ensisijainen ero on pääkomponenttien eristysmateriaali:
  • GSec :n eristysaineena on SF6-kaasu (rikkiheksafluoridi).
  • GSec Airissa käytetään eristysaineena kuivaa ilmaa, jonka GWP on 0, ja siinä on tyhjiösuodattimet. Se on täysin IEC-standardien ja EU:n F-kaasuasetuksen (EU) 2024/573 mukainen.

 


2. Tarvitseeko GSec Air enemmän tilaa?

GSec Air vie saman verran tilaa kuin alkuperäinen GSec.

 


3. Onko GSec Airissa kolme asentoa yhdessä laitteessa?

Kyllä, GSec Airissa on kolme asentoa yhdessä laitteessa: LINJA – AVOIN – MAA (LINE – OPEN – EARTH).

Etkö löytänyt etsimääsi?

Select region / language