ABB Relion REX615


Kaikenkattava suoja sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksiin

REX615_all

ABB Relion REX615 on kaikenkattava suojaus- ja ohjausrele sähköntuotannon ja -jakelun sovelluksiin ensiö- ja toisiojakelussa. Se on seuraava kehitysaskel ABB:n 615- ja 620-sarjan releille. ABB Relion REX615 tarjoaa suojauksen ja ohjauksen monenlaisiin sovelluksiin, kuten syötön, johdon differentiaali-, muuntajan- ja koneensuojaukseen, kondensaattoripariston ja yhteenliitännän suojaukseen, automaattiseen jännitteensäätöön, jännitesuojaukseen, virtakiskon suojaukseen ja valokaarisuojaukseen. ABB Relion REX615 on suunniteltu täysin IEC-, ANSI- ja CN-standardien mukaiseksi, ja se tarjoaa optimaalisen kyberturvallisuuden, joka edistää turvallisia yhteyksiä ja suojaa asiakkaidemme verkkoa.

ABB:n suojaus- ja ohjausreleet ovat saatavilla laitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä suunnittelu-, hankinta- ja rakennusurakoitsijoille (EPC) sisällytettäväksi heidän omiin asennuksiinsa tai käytettäväksi korjaus-, jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.

Modulaarinen ja skaalautuva laitteisto & ohjelmisto

 

Uusin lisäys ABB’s Relion®-releperheeseen – vahvistaa REX-valikoimaa.

ABB Relion REX615 hyödyntää samaa konfigurointiohjelmistoa kuin kaikki ABB:n Relionin suojaus- ja ohjaustuotteet. Relion REX615 tarjoaa täysin modulaarisen ja skaalautuvan laitteisto- ja ohjelmistoalustan, joka mukautuu joustavasti muuttuviin suojaus- ja tiedonsiirtovaatimuksiin. Laitteessa on integroitu valokaarisuoja, joka havaitsee valokaariviat virtakiskoissa, katkaisimissa ja kaapelitiloissa. Lisäksi REX615:n ainutlaatuinen maasulkusuojausvalikoima varmistaa erinomaisen selektiivisyyden, herkkyyden ja luotettavuuden – riippumatta verkon rakenteesta tai vian tyypistä. 

 

REX 615


Tuotetiedot

Napsauta nuolta saadaksesi lisätietoja tuotteesta.

 

 
Sovellus
Relion REX615 
Syötön ohjaus
X 
Kentän ohjaus
X 
Muuntajan suojaus
X 
Johdon etäsuojaus
 
Johdon differentiaalisuojaus
X 
Moottorin suojaus
X 
Generaattorin suojaus
X 
Virtakiskon suojaus
X 
Kondensaattoripariston suojaus
X 
Jännitesuojaus
X 
Virtasuojaus
 
Kuormanpudotus
 
Verkostoautomaatio
 
Petersenin kelan ohjaus
 
Automaattinen tahdistus
 
Yhteenliitännän suojaus
X 
Valokaarisuojaus
X 


Asiakkaan edut

Paina alla olevia nuolia saadaksesi lisätietoja eduista.


ABB_picto_easy_to_install

Kompakti muotoilu & Asennus

  • Sopii erilaisiin keskijännitekojeistotyyppeihin
  • Pienempi tilantarve paneeleihin
  • Yksinkertaisempi suunnittelu ja logistiikka

 



ABB_picto_machine building

Konfiguraatio & Komissiointi

  • Joustava laitteisto ja ohjelmisto: valmiit sovelluspaketit kätevään ja sujuvaan tilaamiseen ja suunnitteluun 
  • Käyttäjäystävällinen PCM600 -työkalu


    ABB_picto_securitySuojaus & Seuranta

    • Laaja sovellusalue yhdellä vapaasti konfiguroitavalla laitteella joustavaan ja kustannustehokkaaseen räätälöintiin sovelluskohtaisten vaatimusten mukaisesti 
    • Täysin modulaarinen laitteisto ja ohjelmisto: helppo ja joustava mukautuminen muuttuviin suojaus- ja tiedonsiirtovaatimuksiin


      training_banner

      ABB Relion palvelut

      • Koulutukset - etänä, kentällä tai Suomen koulutustiloissamme 
      • Tuki - paikalliselta "edustajalta" tai tason 3 valmistajaltamme
      • Valitse oikea rele  
      • Select the right relay 
      • Tekninen dokumentaatio - saatavilla 19 kielellä

       

       


      Konfiguroi oma ABB releesi



      Tutustu lisää


      Aiheeseen liittyvä tarjonta

      Usein kysytyt kysymykset


      1. Korvaako ABB:n Relion REX 615- ja 620 -sarjan releet?

      Kyllä. REX615- eikä REX620-sarjaa julkaista enää lisää. REX615 edustaa Relion sarjan uutta tuotetta. 

      2. Kuinka monta sovelluspakettia ABB Relion REX 615:ssä on? 
      REX615 löytyy 12 erilaista sovelluspakettia ja kaksi vaihtoehtoista lisäosapakettia suojausta varten. 

      3. Mistä näkee mitä toimintoja eri sovelluspaketteihin sisältyy?

       

      Sovelluspaketin nimi antaa hyvän kuvan sen sisällöstä. Sovelluspakettien valinnan tueksi ABB Relays Onlinen kautta on saatavilla julkaisun yhteydessä asiakirja, jossa luetellaan kaikki käytettävissä olevat toiminnot sovelluspakettia kohden. 

      4. Onko ABB:n Relion REX 615 sama kuin Relion REF 615?  

      REX615 on seuraava versio sekä Relion 615- että 620-sarjan releistä. REX615 on mekaanisesti identtinen 615- ja 620-sarjojen kanssa releille, vakiokokoinen rele kokoinen 615 nähden ja leveä rele kokoon 620 nähden. Laitteiston mitat, moduulit, johdotusliitännät ja kiinnityssarjat ovat samat. 


      5. Ovatko ABB:n Relion suojaus- ja ohjausreleet helppoja huoltaa? 
      Kyllä, ABB:n Relion-suojaus- ja ohjausreleissä on pistokeliitäntä, joka tekee huollosta tai vaihdosta helppoa. Releen vaihtaminen vaatimusten muuttuessa on myös helppoa – sitä voi muokata kätevästi ohjelmistopaketilla. 

      6. Voidaanko ABB:n Relion suojaus- ja ohjausreleitä mukauttaa tiettyihin tarpeisiin?  
      ABB Relionin suojaus- ja ohjausreleitä on helppo muokata uuden ohjelmistopaketin asentamisen avulla.

      Etkö löytänyt etsimääsi?

      Select region / language