AdvaSense

Älykkäämpää mittausta keskijänniteverkkoon

Keskijännitteiset AdvaSense™-sisäsensorit tarjoavat edistyksellisen ratkaisun keskijännitejakeluverkon mittaukseen, suojaukseen ja ohjaukseen. 

Pienitehoisina mittamuuntajina (LPIT, Low Power Instrument Transformer) tunnetut keskijännitemittamuuntajat perustuvat perinteisistä poikkeavaan teknologiaan (Rogowski-kelat tai jännitteenjakajat). Ne voivat korvata perinteiset mittamuuntajat tarjoten merkittävästi pienemmän koon ja paremman turvallisuuden sekä yhtenäisemmät nimellisarvot ja laajemman toiminnallisuuden. Näiden teknologioiden edut voidaan hyödyntää täysimääräisesti vain yhdessä nykyaikaisten, älykkäiden verkonohjauslaitteiden (IED), kuten suoja- ja ohjausreleiden, kanssa. 

ABB:n keskijännitteisten sisäsensoreiden päätuotelinja on nimeltään AdvaSense. Nämä IEC-standardien mukaiset, jopa 48 kV:n jännitetasolle soveltuvat sensorit on suunniteltu laajalle dynaamiselle mittausalueelle. ABB:n AdvaSense-tuotelinja sisältää useita erityyppisiä sisäkäyttöön tarkoitettuja sensoreita: 

  • Sisäkäyttöön tarkoitetut virtasensorit ilma- ja kaasueristeisiin keskijännitekojeistoihin, jopa 4000 A:iin asti. Sensorit perustuvat Rogowski-kelateknologiaan, joka takaa korkean lineaarisuuden ja laajan dynaamisen alueen. 
  • Sisäkäyttöön tarkoitetut jännitesensorit ilma- ja kaasueristeisiin keskijännitekojeistoihin, jopa 48 kV:iin asti. Ne perustuvat jännitteenjakajaperiaatteeseen, joka mahdollistaa erittäin lineaarisen ja laajan dynaamisen alueen 
    jännitemittauksille. 
  • Sisäkäyttöön tarkoitetut yhdistelmäsensorit ja erikoissovellusten sensorit, jopa 40,5 kV:iin asti. Ne yhdistävät virta- ja jännitemittauksen sekä jännitteenilmaisun samaan kompaktiin, valettuun runkoon hyödyntäen Rogowski-kelaa ja jännitteenjakajaperiaatetta. 

ABB on suunnitellut joukon lisävarusteita, jotka mahdollistavat luotettavan liitännän sensoreiden ja erityyppisillä liittimillä varustettujen IED-laitteiden välillä. Liitettävyyden lisäksi lisävarusteet tarjoavat myös erityisiä suojausominaisuuksia sensorijärjestelmille. 

ABB:n keskijännitteiset sisäsensorit on suunniteltu kestämään vaativimpienkin ympäristöjen olosuhteita. Niitä on saatavilla laitevalmistajille (OEM), sähköverkkoyhtiöille ja teollisuuden toimijoille, suunnittelu-, hankinta- ja rakennuskumppaneille (EPC) sekä loppukäyttäjille omiin asennuksiinsa. 

ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään sähköistymisen kasvavien tarpeiden, teknologian kehityksen ja sääntelymuutosten edelläkävijöinä ja tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön. 

Miksi valita AdvaSense-sensorit


SAFETYTURVALLISUUS

  • Ferroresonanssivapaa 

  • Matalajännitesignaalit 

  • Ei tarvitse käyttää jännitemuuntajan sulakkeita 

  • Lisääntynyt henkilöstön turvallisuus 


SUSTANABILITY

KESTÄVÄ KEHITYS

  • Vähentynyt energiankulutus 

  • Vähentyneet CO2-päästöt 


SAVINGS

KUSTANNUSTEHOKKUUS

  • Tilaa säästävä ratkaisu 
    kojeistoihin 

  • Säästöä kuljetus-
    kustannuksissa 

  • Ajansäästöä 
    (tuotteita varastossa) 

  • Nopea toimitus 


FLEXIBILITY

JOUSTAVUUS

  • Anturien laaja mittausalue 

  • Perinteisten mittamuuntajien helppo korvattavuus 

AdvaSense -sisäsensorit

IEC & Muut standardit

GIS-sensorit
AIS-sensorit
Yhdistelmäsensorit erikoiskäyttöön
AdvaSense‑sensorit sisäkäyttöön ensisijaisiin ja toisioihin kaasueristeisiin kojeistoihin
(kaapeliliitinasennus)

KEVAB

KECA 80 C85

KECA 80 C85, 4 000 A asti, tarkkuusluokalla 0.2S-A2/5P ja 85 kA (3s) oikosulkukestolla. Ihanteellinen ratkaisu keskijännitteen primäärisiin ja sekundäärisiin kaasueristeisiin kojeistoihin, puistomuuntamoihin ja jakelumuuntamoihin sekä uusiin asennuksiin että olemassa olevien kohteiden päivityksiin.

Lue lisää:

 

 

KECA 80 D85

KECA 80 D85

KECA 80 D85, 4 000 A asti, tarkkuusluokalla 0.5-A2/5P ja 85 kA (3s) oikosulkukestolla. Ihanteellinen ratkaisu keskijännitteen primäärisiin ja sekundäärisiin kaasueristeisiin kojeistoihin, puistomuuntamoihin ja jakelumuuntamoihin, ja se soveltuu jälkiasennussovelluksiin.

Lue lisää: 
KECA 80 D85, tarkkuusluokka 0.5-A2/5P 85 kA

KEVAC

KEVA xx Cxx 

KEVA C (40,5 kV asti) on sisäkäyttöön tarkoitettu jännitesensoreiden tuoteperhe, joka soveltuu ihanteellisesti primäärisiin ja sekundäärisiin keskijännitteen kaasueristeisiin kojeistoihin, puistomuuntamoihin sekä itsenäisiin sovelluksiin yhdessä kaapeliliittimien kanssa sekä uusiin asennuksiin että olemassa olevien kohteiden päivityksiin. Ne asennetaan kaapeliliittimien eristystulpan tilalle.

ABB tarjoaa laajan valikoiman näitä pistoketyyppisiä sensoreita kattamaan suuren osan markkinoiden ratkaisuista. KEVA C on myös CENELEC HD 629.1 -standardin mukainen, mikä todistaa sen erinomaisen suorituskyvyn sovelluksissa.

AdvaSense-sisäsensorit primäärisiin ja sekundäärisiin ilmaeristeisiin kojeistoihin (asennus läpiviennin tai tukieristimen ympärille)

KECA 80 Cxxx

KECA 80 Cxxx  

 

KECA250

KEVA B 

KEVA B ‑tuoteperhe (jopa 48 kV) on sisäkäyttöön tarkoitettu jännitesensoriratkaisu, joka sopii erinomaisesti ensiö‑ ja toisiopuolen ilmaeristeisiin kojeistoihin, itsenäisiin sovelluksiin sekä uudis‑ ja päivitysasennuksiin (greenfield/brownfield) ja rautatiekojeistoihin. Sensorit voidaan asentaa joko tukieristimen tavoin tai erillisinä komponentteina.

 

AdvaSense: Sisäkäyttöön tarkoitetut yhdistelmäsensorit ja erikoissovellusten sensorit

KEVCY

KEVCY RE 

Sisäkäyttöön tarkoitettu yhdistelmäsensori KEVCY RE (jopa 40,5 kV ja 630 A) sopii erinomaisesti toisiopuolen kaasueristeisiin keskijännitekojeistoihin uudisasennuksissa.

KEVCD

KEVCD AE/BE/AG/BG 

Sisäkäyttöön tarkoitetut yhdistelmäsensorit KEVCD AE/BE sekä virta‑sensorit AG/BG (jopa 24 kV ja 3 200 A) on suunniteltu erillissovelluksiin keskijännitteen ensiö‑ ja toisiopuolen ilmaeristeisiin kojeistoihin sekä uudis‑ että päivitysasennuksiin.

 

Lue lisää:
KEVCD A
KEVCD B

KEVCR 24 BA

KEVCR 24 BA2 

KEVCR-tuoteperheen sisäkäyttöön tarkoitetut yhdistelmäsensorit (jopa 24 kV ja 2 000 A) on tarkoitettu keskijännitteen ensiö- ja toisiopuolen ilmaeristeisiin kojeistoihin, pääasiassa uudisasennuksissa. 

Lue lisää:

KEVCR 24 BA2

 

KEVCR 24 xC2

KEVCR 24 xC2 

Erikoisvirtasensorit KEVCR 24 xC2 (jopa 24 kV) ovat keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettuja virtasensoreita, joiden nimellisvirta on jopa 1 250 A. KEVCR 24 xC2 -sensorit sopivat erinomaisesti keski-jännitteen sisäkäyttöön tarkoi-tettuihin tehokatkaisijoihin. 


Sensorien lisävarusteet

Accessories small

ABB on suunnitellut joukon lisävarusteita varmistamaan yhteensopivuuden sensoreiden ja älykkäiden verkonohjauslaitteiden (IED), kuten suoja- ja ohjausreleiden, välillä. 

Liitinadapterien avulla sensorin liitin voidaan sovittaa IED-laitteen liittimeen, jos ne eivät ole suoraan yhteensopivia. Yhteensopivuuden lisäksi lisävarusteet tarjoavat myös erityisiä suojausratkaisuja sensorijärjestelmille. 

 

Lue lisää:
Sensor Accessories



Tuotevalikoima

Klikkaa nuolesta tutustuaksesi tuotevalikoimaan.

 Sisätilan sensorit GISSisätilan sensorit AIS Indoor combined sensors & sensors for special applications
 KEVABKECA 80 D85KEVACKECA 80 CxxxKECA 250 B1_6KECA250KEVCYKEVCDKEVCR 24 BA
 KECA 80 C85KECA 80 D85KEVA CKECA 80 CxxxKECA 250 B1
KEVA B
KEVCY RE
KEVCD AE/BE
KEVCR 24 xC2
Max. nimellisjännite
jopa 40.5 kV jopa 40.5 kVjopa 40.5 kV jopa 40.5 kV
jopa 24 kV
jopa 48 kV
jopa 40.5 kV
jopa 24 kV
jopa 24 kV
Jännitetaso0.72/3/-kV0.72/3/-kV40.5/95/200 kV0.72/3/-kV0.72/3/-kV
48/95/200 kV40.5/95/185 kV24/50/125 kV24/50/125 kV
Max. primääri-nimellisvirta/
jännite
jopa 4000 Ajopa 4000 Ajopa
38/V3 kV
jopa 4000 Ajopa  4000 A  jopa 45/V3 kV jopa 630 A /
jopa 35/V3 kV 
jopa 3200 A /
jopa 22/V3 kV
jopa 1250 A 
Ratio 80 A/150 mV
 50 Hz:ssä 
80 A/150 mV 50Hz:ssä10 000:180 A/150 mV
 50Hz:ssä
 250 A/150 mV
 50Hz:ssä
10 000:1 80 A /150 mV
50Hz/ 0 000:1:ssä
 80 A /150 mV
50Hz/10 000:1:ssä 
250 A /150 mV
50Hz  :ssä
Tarkkuusluokkajopa
0.2S-A2/5P 85 kA
jopa
0.5-A2/5P 85 kA
jopa
0.2(0.5)/3P
jopa
0.2S-A2/5P 85 kA
jopa
0.5-A2/5P 85 kA
jopa
0.2/3P
0.5/5P, 0.5/3P 25 kA0.5(1)/5P, 0.5(1)/3P 40(50) kA1/5P30 21 kA
Lyhytaikainen primääri-nimellisvirtajopa
85 kA (3s)
jopa
85 kA (3s)
-jopa
85 kA (3s)
jopa
85 kA (3s)
-jopa
25 kA (3s)
jopa
40 (50) kA (3s) 
jopa 21 kA (3s) 
Standardit/ sertifikaatitIEC / UL sertifioituIEC / UL sertifioituIECIEC / UL sertifioituIEC IEC / UL sertifioituIEC / UL sertifioitu ABB SafeRing
IEC IEC
SovelluksetPrimääriset ja sekundääriset kaasueristeiset keskijännitekojeistot, puistomuuntamot, jakelumuuntamot, uudet asennuksetMV primary and secondary gas-insulated switchgear, compact secondary substations, distribution transformersPrimääriset ja sekundääriset kaasueristeiset keskijännitekojeistot, puistomuuntamot, jakelumuuntamotPrimääriset ja sekundääriset ilmaeristeiset keskijännitekojeistot, jakelumuuntamotPrimääriset ja sekundääriset ilmaeristeiset keskijännite-kojeistot, jakelumuuntamotPrimääriset ja sekundääriset ilmaeristeiset kojeistot, itsenäiset sovellukset, uudet asennukset ja olemassa olevien kohteiden päivityksetSekundääriset kaasueristeiset keskijännite-kojeistot, uudet asennuksetPrimääriset ja sekundääriset ilmaeristeiset kojeistot, itsenäiset sovellukset, uudet asennukset ja olemassa olevien kohteiden päivityksetMV virta-katkaisjat

Ajankohtaista



AdvaSense - ABB Library

Napsauta tästä nähdäksesi kaikki tähän tuotevalikoimaan liittyvät ABB Library -dokumentit.



Aiheeseen liittyvä tarjonta


Usein kysytyt kysymykset


1. Voivatko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit toimia muissa kuin ABB:n asennuksissa?

Kyllä, ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit on helppo asentaa ja huoltaa useimmissa keskijännitteen sisäsovelluksissa.

2. Mikä on ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreiden suurin eristysjännitetaso IEC-standardien mukaan?

ABB:n keskijännitteen sisäkäyttöön tarkoitettujen IEC-sensoreiden suurimmat eristysjännitetasot 3-vaihejärjestelmässä ovat 40,5/95/200 kV.


3. Voivatko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit saturoitua? 

Eivät voi. Sisäkäyttöön tarkoitetut AdvaSense-virtasensorit perustuvat Rogowskin kelan periaatteeseen ja jännitesensorit jännitejakajaperiaatteeseen, joten niiden sisällä ei käytetä ferromagneettista materiaalia.


4. Mitkä asiakkaat tyypillisesti käyttävät ja asentavat ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita?

ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita käyttävät tyypillisesti laitevalmistajat (OEM), kojeistovalmistajat, suunnittelu-, hankinta- ja rakennuskumppanit (EPC), sähkölaitokset sekä loppukäyttäjät. Sensoreita voidaan käyttää uusissa asennuksissa tai jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.


5. Ovatko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit yhteensopivia kolmansien osapuolten IED-laitteiden kanssa?

Kyllä, ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit ovat yhteensopivia useimpien pienitehoisia mittamuuntajia (LPIT) tukevien kolmansien osapuolten IED-laitteiden kanssa. Kaikki testatut ja yhteensopivat laitteet on lueteltu ABB:n Sensor Compatibility -oppaassa: ABB Sensor Compatibility guide. 

6. Voidaanko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita käyttää muiden kuin kojeistovalmistajien kojeistoasennuksissa?

Kyllä, ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita voidaan käyttää muiden kuin kojeistovalmistajien asennuksissa, kuten puistomuuntamoissa, moottoreissa ja generaattoreissa, suurissa muuntajissa ja muissa vastaavissa.

 

7. Ovatko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit muiden maailmanlaajuisten standardien mukaisia?
Kyllä, ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit ovat IEC 61869 -standardien uusimpien versioiden mukaisia. Kaikki asiaankuuluvat tuotteet ovat myös UL-sertifioituja ANSI-markkinoilla käytettäväksi ja täyttävät GB-standardien mukaisten sovellusten vaatimukset.

8. Voidaanko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita käyttää laskutusmittaukseen?
Kyllä, ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita voidaan käyttää laskutusmittaukseen. ABB on esitellyt erittäin tarkat sensorit, joiden tarkkuusluokka on 0,2(S). Ne ovat yhteensopivia ensimmäisen mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisen sertifioidun energiamittarin (MeVolt) kanssa.

9. Mikä on ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreiden odotettu käyttöikä?
ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreiden odotettu vähimmäiskäyttöikä on 30 vuotta.

10. Vaativatko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit erityistä huoltoa tai kalibrointia käyttöikänsä aikana?
ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensorit eivät vaadi erityistä huoltoa tai kalibrointia käyttöikänsä aikana; ainoastaan pölyn poisto sovelluksen ympäristöstä riippuen. Katso lisätietoja asennusohjeesta.


11. Voidaanko ABB:n keskijännitteen AdvaSense-sensoreita toimittaa maailmanlaajuisesti?
Kyllä, ABB:llä on maailmanlaajuinen asennettu kanta näitä tuotteita. Ota rohkeasti yhteyttä myyntiedustajiimme saadaksesi lisätietoja.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Select region / language