Rautatiet

ABB on maailman johtava innovatiivisen ja luotettavan teknologian toimittaja kalustovalmistajien, rautatieyhtiöiden ja laitteistorakentajien tarpeisiin.

ABB:n rautatiejärjestelmiin tarkoitetut keskijännitetuotteet sisältävät täyden valikoiman kojeistoratkaisuja ja sähköasemakomponentteja, jotka on suunniteltu ja sovitettu rautatiejärjestelmien teknisten vaatimusten mukaisiksi. ABB tarjoaa kattavan valikoiman rautatiejärjestelmien vaihtovirtasähköasemia 16,7...25 Hz:n ja 50...60 Hz:n järjestelmiin. Valikoima sisältää yksi- tai kaksivaihesyöttöasemat ja kytkentäasemat, säästömuuntaja-asemat sekä sähköasema-automaation (paikallinen ohjaus ja suojaus).

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja 
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta 
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja 
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernisointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti