Installation contre un mur ou en module auto-porteur. L'utilisation manuelle locale ou le contrôle à distance sont tous les deux facilités. Outre les disjoncteurs à vide, des sectionneurs avec ou sans fusibles sont également disponibles.
Avec sa structure modulaire, ZX0 est un appareillage très compact isolé dans le gaz et la solution idéale pour les municipalités et les réseaux du service public ainsi que l'industrie et les bâtiments publics.
L'appareillage sous pression, assemblé et testé en usine avec une pression de remplissage légèrement supérieure à la pression atmosphérique, améliore la sécurité de l'opérateur en évitant tout contact avec les pièces sous tension.
Grâce à des armoires résistantes à l'arc avec disjoncteurs à vide, le ZX0 est adapté à tous les environnements on-shore et off-shore. Le boîtier étanche au gaz protège tous les composants contre les conditions ambiantes et le vieillissement.
Caractéristiques du produit
- Tension nominale : ...24 kV
- Courant nominal : ...1 250 A
- Courant nominal de coupure en court-circuit : ...25 kA
- Courant nominal de fermeture en court-circuit : ...62,5 kA.
Pourquoi ABB?
- Sécurité maximale de l'opérateur
- Coûts généraux minimum
- Disponibilité maximale.