ZX0.2 - Appareillage CEI isolé dans le gaz

Système d'appareillage flexible pour la distribution d'électricité MT jusqu'à 36 kV et 2 500 A, à simple jeu de barres et conception en panneaux individuels

ZX0.2 permet une installation murale ou auto-porteuse dans le local de l'appareillage. La profondeur de panneau requise pour les deux méthodes d'installation est de 1 330 mm. Le câblage est effectué via un système de cône extérieur adapté au courant nominal et accessible par l'avant.

Les panneaux ZX0.2 sont très polyvalents en termes d'application et couvrent une très large gamme de configurations de transformateurs de mesure et méthodes d'installation de panneaux.

Le système d'appareillage permet un contrôle conventionnel avec un sectionneur manuel à trois positions et propose toutes les conditions pour un système contrôlé à distance avec une baie de commande multi-fonctionnelle et une unité de protection gérant l'ensemble des fonctions de protection, de contrôle, de signalisation, de mesure et de surveillance.

C'est la solution idéale pour les municipalités et les opérateurs publics ainsi que pour l'industrie et les bâtiments publics.

Caractéristiques du produit

  • Tension nominale : ...36 kV
  • Courant nominal : ...2 500 A
  • Courant nominal de coupure en court-circuit : ...31,5 kA
  • Courant nominal de fermeture en court-circuit : ...80 kA.

Pourquoi ABB?

  • Sécurité maximale de l'opérateur
  • Coûts généraux minimum
  • Disponibilité maximale.

Are you looking for support or purchase information?

Loading documents
Select region / language