Installations de commutation ultrafines pour installations éoliennes

Installation de commutation SF6, isolée pour applications 12, 24, 36 et 40,5 kV

L’installations de commutation SafePlus 36 d’ABB présente une largeur de cellule de 420 mm seulement. Cette caractéristique est particulièrement pratique car elle permet de faire passer l’installation de commutation même dans les portes étroites des installations éoliennes

La largeur standard des accès dans un installation éolienne est en effet de 600 mm. C’est pourquoi il faut construire les éoliennes autour des installations de commutation habituelles car elles ne peuvent pas passer par les portes.

Avec leur largeur de 420 mm, les versions 36 et 40,5 kV de l’installation de commutation SafePlus peuvent, elles, entrer simplement dans la tour éolienne une fois la construction de l’installation éolienne terminée

Cette installation de commutation présente les mêmes caractéristiques qu’une installation de commutation isolée au gaz. Son réservoir en acier inoxydable sans entretien minimise les interventions de maintenance et de service, même dans les environnements corrosifs près ou dans la mer.



Are you looking for support or purchase information?

Plus d'informations


Documents

Loading documents
Select region / language