Installation de commutation isolée au gaz compacte SafeRing/SafePlus

Installation de commutation moyenne tension isolée au SF6

SafeRing/SafePlus est la gamme d’installations de commutation isolées au gaz sous capsule métallique d’ABB conçues pour les applications du secteur des réseaux de distribution publiques et partout où sont requises des solutions fiables et robustes à faible encombrement.

L’installation est disponible en versions jusqu’à 40,5 kV et courant de jeu de barres 1250 A, mais en Suisse les versions privilégiées sont celles pour tension nominale 24 et 12 kV.

SafeRing 24 kV/12 kV est disponible en 10 blocs préconstruits, qui peuvent également être connectés en série, avec une protection contre les courts-circuits jusqu’à 16 kA/3 s et un courant de jeu de barres 630 A. Le matériau isolant du compartiment à gaz est du SF6.

SafePlus 24 kV/12 kV est combinable de façon polyvalente à partir de 11 types de cellules différents, avec une protection contre les courts-circuits jusqu’à 21 kA/3 s et un courant de jeu de barres de 1250 A. Chaque compartiment à gaz peut avoir au maximum 5 fonctions. Le matériau isolant du compartiment à gaz est aussi du SF6.

Are you looking for support or purchase information?

Loading documents


Select region / language