VD4-AF1 : Un saut quantique dans la commutation de transformateurs sans relâche et sans problème
Fonctionnement et protection sûrs et fiables du transformateur grâce à la technologie de commutation contrôlée
ABB propose son nouveau disjoncteur à vide avec actionnement par servomoteur et technologie de commutation contrôlée jusqu'à 38kV, 2500A, 31,5kA et jusqu'à 150 000 opérations avec un appel de courant extrêmement faible, pour répondre aux besoins de votre entreprise en matière de commutation de transformateurs.
Principaux avantages
- Des performances d'endurance jusqu'à 5 à 10 fois supérieures à la norme du marché, y compris l'indication prédictive de l'état de santé
- Élimination des réacteurs et des résistances limitant l'appel de courant, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de coûts et d'espace
- Réduction des coûts jusqu'à 20%, en utilisant les mêmes valeurs nominales, les mêmes interfaces du poste MT existant grâce à un encombrement optimisé équivalent à celui des disjoncteurs de distribution standard
- Réduction du coût total grâce à l'élimination des temps d'arrêt du processus pour la révision du briseur
- Une assistance rapide et fiable grâce à la disponibilité mondiale d'ABB&rsquo ;
- Optimisation des actifs ayant à la fois des dispositifs de commutation de disjoncteurs et de transformateurs dans une seule solution
- Permet d'augmenter la durée de vie des transformateurs de plus de 10% en 3 ans par exemple
- Réduction globale des risques grâce à l'amélioration de la configuration de la protection, notamment en augmentant la précision lors des opérations de commutation
- Elimination des pertes de compensation jusqu'à 10% tout en augmentant la qualité de l'énergie
Caractéristiques principales
- Diagnostics avancés intégrés
- Jusqu'à 38 kV, 2500, 31,5 kA
- 150 000 opérations sans révision et sans bruit