Les disjoncteurs HD4 sont utilisés dans la distribution électrique pour le contrôle et la protection des câbles, des lignes aériennes, des postes de transformation et de distribution, des moteurs, des transformateurs, des générateurs et des batteries de condensateurs. Grâce à la technique de coupure autopuffisante au SF6, les disjoncteurs HD4 ne génèrent pas de surtensions de fonctionnement et conviennent donc parfaitement à la modernisation, à l'amélioration et à l'agrandissement d'anciennes installations où les matériaux isolants du moteur, du câble, etc. peuvent être particulièrement sensibles aux contraintes diélectriques.
Portée du produit
- Disjoncteur à gaz moyenne tension avec actionneur mécanique (mécanisme à ressort) pour la distribution primaire jusqu'à 40,5 kV, 3600 A, 50 kA.
Principaux avantages
- Technique de trempe unique d'ABB pour garantir des opérations de commutation sans heurts
- Idéal pour toutes les applications (ex : commutation de batteries de condensateurs, marine, GOST)
- Disjoncteur idéal pour le revamping et le retrofit d'installations vieillissantes dans lesquelles les matériaux isolants ont été sollicités depuis longtemps
- Cassettes et systèmes de modules disponibles pour les OEM et les fabricants de panneaux afin de créer leurs propres solutions
- Entièrement interchangeable (tant pour les dimensions d'encombrement que pour les schémas électriques) avec le disjoncteur à gaz moyenne tension ABB VD4
- Un seul actionneur commun jusqu'à 40,5 kV avec une large gamme d'accessoires, de verrouillages de sécurité et d'interverrouillages
Caractéristiques principales
- Des pôles SF6 scellés pour la durée de vie avec la technique unique d'extinction autopuffer d'ABB qui réunit les avantages de “puffer” et de “self-blast”
- Actionneur mécanique à ressort assurant un fonctionnement facile même sans alimentation auxiliaire
- Pressostat sur demande pour contrôler en permanence l'état du dispositif d'interruption