Porte-fusibles IEC BPS et UCE-NI

Montage sécurisé des fusibles dans les applications intérieures

Les porte-fusibles de type BPS et UCE-NI conviennent à tous les types de fusibles de type DIN (CEF, CEF-S, CEF-VT, CMF)

 
Cléavantages

  • Applicable à une large gamme de fusibles DIN.
  • Réglage facile de la longueur du fusible
  • Indication de la présence d'un fusible et de l'état de la broche du fusible

 
Caractéristiques principales

  • Convient pour le montage de fusibles DIN
  • Indication de la présence d'un fusible
  • Indication de la libération du percuteur
  • Conception robuste
  • Variantes à une pièce et à deux pièces    
  • Peut coopérer avec les auxiliaires et le personnel de contrôle des postes de commutation

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Outils et soutien

Loading documents

Offre connexe

Select region / language