GSec est un interrupteur-sectionneur moyenne tension pour installation intérieure, isolé au gaz hexafluorure de soufre (SF6), destiné à la distribution secondaire jusqu’à 24 kV. Il convient aux applications nécessitant des manœuvres fréquentes et est disponible dans une large gamme de configurations. GSec est scellé à vie conformément à la norme IEC 62271-1.
GSec Air est un interrupteur-sectionneur ou un sectionneur avec mise à la terre sans SF6, utilisant l’air sec comme milieu isolant, et des chambres à vide pour la capacité de coupure. Le potentiel de réchauffement global (PRG) du milieu isolant est nul, ce qui le rend entièrement conforme au règlement européen F-gaz 2024/573.
GSec et GSec Air offrent trois positions dans une seule structure : LIGNE – OUVERT – TERRE. Les deux solutions sont compatibles avec les réseaux intelligents, très flexibles et adaptées aux cellules arrivée/départ de ligne, également en combinaison avec des disjoncteurs ou des fusibles.