Le NXB est un nouvel interrupteur à coupure en charge et à détection de défaut au SF6, adapté aux lignes aériennes conventionnelles et aux lignes de type BLX à conducteurs isolés, et spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes modernes d'automatisation de la distribution télécommandée. Le NXB offre un fonctionnement fiable et sans entretien, même dans les conditions climatiques les plus exigeantes, notamment les atmosphères chargées en sel, la pollution industrielle corrosive, la neige et la glace.
Tension nominale (kV) |
12 - 24
|
Courant nominal (A) |
630
|
Le dispositif de commande du moteur optionnel du NXB est intégré dans le mécanisme à ressort et relié au boîtier de commande par un câble de commande. Le besoin de liens et de réglages mécaniques est éliminé. La commande manuelle est possible en tournant le levier de commande à l'aide d'un bâton à crochet isolé. Une mise à la terre sûre et facile est possible en mettant l'interrupteur en position de mise à la terre par un mécanisme à trois positions.
Des transformateurs de courant peuvent être montés autour des traversées.
Télécommande
Le NXB peut être fourni avec une boîte de contrôle montée sur un poteau en acier inoxydable, scellée à IP55 et incorporant :
- batterie et chargeur 24 VDC
- Ouverture/fermeture de la commande à distance/locale
- Dispositif de contrôle de la batterie
- VT Défaut d'alimentation
- Radio & ; RTU (aux normes approuvées par le client)
- Indicateur de passage en défaut de terre
- Sectionnement automatique
Un boîtier de commande peut contrôler jusqu'à quatre interrupteurs NXB.
Pourquoi ABB ?
- une marque reconnue mondialement
- un réseau mondial de bureaux de service pour soutenir les clients
- un développement continu pour répondre aux besoins changeants des clients