Interrupteur de mise à la terre ultra-rapide UFES

Un système innovant d'extinction de l'arc fournit le plus haut niveau de sécurité pour les systèmes BT et MT contre les impacts dangereux des défauts d'arc internes

Le commutateur de mise à la terre ultra-rapide UFES est une combinaison sûre et efficace de relais de détection d'arc spécifiques et d'un dispositif d'extinction d'arc associé composé d'éléments de commutation primaires (PSE). En cas de défaut d'arc interne, le relais de détection d'arc déclenche l'UFES PSE, qui déclenche une mise à la terre triphasée pour couper immédiatement la tension d'arc. Le temps de commutation extrêmement court du PSE, inférieur à 1,5 ms, associé à la détection rapide et fiable du défaut, garantit l'extinction d'un arc électrique en moins de 4 ms après sa détection.

Une protection active contre les défauts d'arc fournie par un système UFES accroît la sécurité du personnel et des équipements au plus haut niveau. L'atténuation ultra-rapide de l'arc limite considérablement l'énergie de l'arc incident dans la distance de travail, ce qui minimise les risques évalués par une analyse des risques d'éclair d'arc. Il maintient une alimentation électrique sûre et réduit au minimum les pertes économiques dues aux arrêts de production. Dans certains cas, par exemple dans un environnement sensible à la pression, un concept de protection active contre les défauts d'arc peut être la seule option pour permettre une utilisation sûre de l'équipement électrique.


Gamme de produits

Ur:   1.4 kV;     Ik: 100 kA
Ur: 17.5 kV;     Ik:  63 kA
Ur:    27 kV;     Ik: 40 kA
Ur:    36 kV;     Ik: 40 kA
Ur: 40.5 kV;    Ik: 40 kA


Principaux avantages

  • Sécurité de l'opérateur considérablement accrue grâce à l'atténuation ultra-rapide des arcs électriques
  • Réduction au minimum des dommages causés aux équipements électriques et à l'environnement
  • 98% de réduction des temps d'arrêt et des coûts de réparation
  • 20 fois plus rapide que la protection standard contre les défauts d'arc - réduit le niveau de pression permettant des concepts de protection active contre les défauts d'arc, par exemple là où les conduits de gaz ne sont pas applicables
  • Réduction possible de la catégorie d'équipement de protection individuelle (EPI) selon la norme NFPA 70E
  • 0% de dégagement de gaz toxiques grâce à la réduction effective de la durée de l'arc


Caractéristiques principales

  • Extinction de l'éclair d'arc en moins de 4 ms, soit 20 fois plus vite qu'une protection contre les arcs standard
  • Détection d'arc au moyen de capteurs optiques et mesure du courant
  • Disponible pour les tableaux de distribution jusqu'à 40,5 kV et 100 kA
  • Intégration facile dans les systèmes basse et moyenne tension nouveaux et existants
  • Combinable avec différents dispositifs de détection d'arc, notamment REA, TVOC-2, Relion ou des dispositifs non-ABB
  • Disponibles sous forme de composants individuels et de solutions d'appareillage de commutation entièrement testées

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language