Module de protection contre les défauts d'arc REA 101

Dispositifs d'atténuation des défauts d'arc

REA 101, le module principal du système de protection contre les défauts d'arc REA, fonctionne comme un dispositif autonome ou en combinaison avec d'autres modules REA 101 et avec des modules d'extension de type REA 103, REA 105 ou REA 107.

Portée

  • Dispositif fiable et rapide d'atténuation des défauts d'arc pour les tableaux basse ou moyenne tension isolés par air.

Avantages du produit

  • Permet une protection redondante, instantanée et à sécurité intégrée contre les défauts d'arc
  • Minimise les dommages matériels, augmente la sécurité du personnel d'exploitation et permet un rétablissement en douceur du courant
  • Protection fiable et rapide contre les défauts d'arc basée sur la détection optique d'éclair d'arc (AFD) avec capteur de lumière à fibre optique
  • Le fonctionnement sans nuisance peut être assuré par des critères secondaires : Détection simultanée de la surintensité triphasée ou de la surintensité biphasée et neutre avec des seuils réglables
  • Le système d'autosurveillance surveille en permanence les tensions de fonctionnement, les capteurs à boucle en fibre optique utilisés pour la détection des arcs électriques, l'intégrité du câblage entre le module principal et les modules d'extension, et les liaisons de signaux en fibre optique entre les modules principaux.

Caractéristiques du produit

  • Prend en charge un capteur à fibre de type boucle ou radial, ou un capteur ponctuel de type lentille pour la détection de la lumière d'arc
  • Trois entrées de mesure du courant à faible charge pour la connexion des TC du noyau de protection
  • Deux sorties IGBT à grande vitesse pour un déclenchement direct du disjoncteur en moins de 1 ms
  • Permet l'extension du système à grande échelle grâce à deux liaisons par fibre optique pour le transfert rapide des signaux de lumière, de surintensité ou de déclenchement entre les principaux modules REA 101, même sur de longues distances (jusqu'à 2 km)
  • Pour chaque unité principale REA 101, il est possible de connecter jusqu'à 10 unités d'extension
  • Une sortie relais conventionnelle pour la protection contre les défaillances des disjoncteurs ou comme sortie d'alarme
  • Couvercle frontal transparent et étanche IP54 disponible.

     

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Loading documents

    Offre connexe

    Système de protection contre les défauts d'arc REA