Capteurs extérieurs

Capteurs DistribuSense® : améliorer la fiabilité et l'efficacité des réseaux électriques

Aujourd'hui, les services publics sont confrontés à des défis sans précédent en matière d'approvisionnement en électricité. Une infrastructure de réseau vieillissante associée à une demande croissante des consommateurs, des réglementations strictes, la volonté d'éviter les pénalités liées aux heures de pointe et l'intégration de sources d'énergie alternatives dans le réseau sont autant de facteurs que les services publics doivent prendre en compte pour améliorer la fourniture et la fiabilité de l'électricité. Il faut davantage de points de collecte de données, permettant une meilleure intelligence du réseau. La collecte des données depuis les points d'alimentation jusqu'aux sous-stations garantit que le réseau est optimisé pour relever ces défis.

Les capteurs de courant et de tension sont idéaux pour fournir l'intelligence de l'alimentation qui permet de prendre des décisions pour une variété d'applications importantes de modernisation du réseau. Les services publics bénéficient d'une fiabilité et d'une efficacité accrues en réduisant les coûts énergétiques, en protégeant les revenus, en évitant les pénalités réglementaires coûteuses et en améliorant la satisfaction des clients. Pour maximiser ces avantages, il faut comprendre les conditions du réseau dans l'ensemble du réseau d'alimentation.

Offre de produits :

  • Capteur combiné VCS-110 15 kV
  • VKS-110 Capteur de courant 15 kV
  • Capteur combiné WLS-110 15 kV
  • KLS-110 Capteur de courant 15 kV
  • Capteurs de tension VLS-110 (15 kV), VLS-150 (25 kV) et VLS-200 (35 kV)
  • Capteur de courant submersible RSS-1

Pourquoi ABB ?

  • Réaliser des économies grâce à une technologie innovante

  • Engagé dans la qualité des produits et la satisfaction des clients

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Multimedia

Loading documents