Capteurs de courant intérieurs KECA 250 B1

Les transformateurs de mesure électroniques (Capteurs) offrent des mesures de courant pour la protection et la surveillance des réseaux électriques moyenne tension jusqu'à 2000 A, jusqu'à 0,72 kV.

Les capteurs basés sur des principes alternatifs ont été introduits comme successeurs des transformateurs d'instruments conventionnels afin de réduire de manière significative la taille, d'augmenter la sécurité et de fournir une plus grande normalisation des caractéristiques et une gamme de fonctionnalités plus large.

Le capteur de courant est basé sur le principe de la bobine de Rogowski-. Le capteur est constitué d'un enroulement à air, à l'abri de tout risque de saturation puisqu'il ne comporte pas de noyau ferromagnétique. Il est linéaire sur toute la plage de mesure. Le signal de sortie est une tension, qui est proportionnelle à la dérivée du courant. Une intégration numérique de cette tension est effectuée par IED et donne le courant mesuré.

Les capteurs de courant conviennent à la fois à des fins de mesure et de protection.  ;
 
Portée du produit
Classe de précision du courant combiné 0,5/5P125

Application
Primaire et secondaire les tableaux à isolation thermique (AIS),
Fabricant d'équipement d'origine (OEM)
 
Principaux avantages

  • Installation facile et rapide
  • Petites dimensions, poids léger
  • Processus de conception simple et rapide
  • Grande flexibilité
  • Coût minimal pendant l'opération
  • Augmenter la sécurité et la fiabilité

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à 2000 A
  • Haute précision jusqu'à 0,5
  • Livré avec câble secondaire et connecteur RJ45
  • Haute linéarité
  • Large gamme dynamique

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe