Transformateur de tension intérieur unipolaire TJE

Transformateur intérieur moyenne tension TJE sont coulés en résine époxy, équipés sans fusibles conçus pour des tensions d'isolement jusqu'à 7,2 kV.

Un transformateur de tension monophasé qui est destiné à avoir une extrémité de son enroulement primaire directement mise à la terre.
Les transformateurs sont conçus et fabriqués en conformité avec les normes et recommandations suivantes : IEC, VDE, ANSI, BS, GOST et CSN, autres sur demande.

Portée du produit

  • TJE 3 sont conçus pour des tensions d'isolement de 3,6 kV à 7,2 kV.
  •    

Principaux avantages  

  • Prêt pour le comptage tarifaire
  • Adapté aux tableaux de distribution des mines
  • Solution DIN et non DIN disponible
  • Facteur de surtension 1,9xUn/8h en standard
  • Peut être monté dans n'importe quelle position

Caractéristiques principales

  • Tension primaire 3000/√3 - 6600/√3 V
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 2 enroulements secondaires
  • Versions reconnectables disponibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

Select region / language