Câble de transformateur de courant intérieur IHDA
Transformateurs de courant de type IHDA sans conducteur primaire et sans isolation primaire propre, qui peuvent être montés sur un câble isolé.
Un jeu de barres isolées ou un câble totalement isolé tiré à travers une fenêtre de câble sert de conducteur primaire. Pour les tensions de service supérieures à 1,2 kV, le niveau d'isolation du conducteur primaire doit satisfaire aux normes respectives pour la tension de service.
L'enroulement secondaire et le noyau de fer en forme d'anneau sont coulés dans une résine qui présente de bonnes propriétés électriques et mécaniques.
Le transformateur de courant n'a qu'un seul noyau de fer et un seul enroulement secondaire.
Portée du produit
Tension la plus élevée pour les équipements............ 0,72 kV
Courant primaire................................... max. 10 000 A
Pourquoi ABB ?
- Type sec intérieur, isolé en résine coulée
- Pour la mesure et la protection
- La plupart des normes électriques disponibles