Câble transformateur de courant intérieur KOLA
Les transformateurs de courant de type KOLA Indoor, de type sec, isolés en résine moulée, sont conçus pour des tensions nominales allant jusqu'à 0,72 kV.
Les transformateurs de courant moyenne tension type KOLA ; conviennent pour la mesure de la somme des courants triphasés dans un câble triphasé.
Dans des conditions normales de fonctionnement, cette somme est égale à zéro. En cas de défaut à la terre, la somme des courants est égale au courant de défaut à la terre et un courant correspondant circule dans le secondaire.
Ces transformateurs sont utilisés avec des relais statiques de défaut à la terre. Les transformateurs de courant de câble peuvent généralement être utilisés pour mesurer le courant résiduel, par exemple pour prévenir ou localiser un défaut à la terre. Une barre omnibus non isolée ou un câble basse tension sert de conducteur primaire.
Portée du produit
Tension la plus élevée pour les équipements............ 0,72 kV
Courant primaire................................... max. 1 250 A
Principaux avantages
- Peut être monté autour des câbles existants grâce à l'âme divisée
- Installation sans déconnexion du câble
- Prêt à être utilisé avec le relais de protection contre les défauts à la terre
- Montage facile par plaque de base
Caractéristiques principales
- Pour des courants primaires nominaux jusqu'à 1250 A (valeurs supérieures sur demande)
- Pour la mesure de la somme des courants triphasés
- Types annulaires ou rectangulaires
- Type ouvert (noyau divisé)