Fusible de secours IEC limiteur de courant CEF-OT

Protection des transformateurs de distribution

Les fusibles de type CEF-OT sont conçus pour la protection des transformateurs de distribution, ils peuvent être installés à l'intérieur de la cuve du transformateur.


Clé
avantages

  • Large gamme d'applications pour les installations intérieures/extérieures et les installations pétrolières
  • Protection continue et fonctionnement fiable garantis par une conception robuste et la conformité aux normes CEI les plus récentes
  • Augmentation de la durée de vie de l'isolation des appareils protégés en raison de la réduction significative des courants de court-circuit potentiels


Caractéristiques principales

  • Tension nominale 10/24 kV
  • Courants nominaux : 20 A, 31.5 A
  • Application : intérieur et extérieur, immergé dans l'huile de transformateur
  • Type de fusible : Sauvegarde
  • Striker 130 N (type moyen)

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    ABB Connect Partner Hub

    ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

    Learn more

    Loading documents

    Offre connexe